(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FT-AS00-10.4A-5
FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル FTシリーズ

FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル FT-AS00-10.4A-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,450円
税込単価
9,295円

【特長】・透明導電性薄膜技術を活かした抵抗膜方式のタッチパネルです。・金属テー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    抵抗膜方式
  • モニタ画面:
    透明
  • ラダーモニタ:
  • マルチランゲージ対応:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 材質構成:
    フィルム+ガラス
  • 入力方法:
    指・ペン共用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

FT-AS00-10.4A-5 解除

Loading...

FT-AS00-10.4A-5 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モニタ画面サイズ(インチ)
入力電圧
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
属性
入力方式
テール引出位置
テール形状
テール長さ(mm)
可視エリア寸法(mm)
キーエリア寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-AS00-10.4A-5

[10インチ以上] 10.4
[その他] DC5.5V
183.3
236.5
2.1
アナログ
5線式(金属テール)
左または右
1.25mmピッチ8ピン
80
219.9×167.9
215.9×163.9
-

1個

8,450( 9,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明導電性薄膜技術を活かした抵抗膜方式のタッチパネルです。
・金属テールにより接触信頼性向上です。
・材質構成は一般的に使用されている(フィルム+ガラス)タイプです。
・入力方式は指・ペン共用タイプです。
・ANR〔Anti Newton-Ring〕フィルム採用により干渉縞が発生しないため、画面の視認性が向上しました。
・フィルム表面は、ノングレア表面処理により蛍光灯等の映り込みを緩和しました。
・LCDの狭額縁に対応してタッチパネルも狭額縁化にしました(狭額縁タイプ)。
・ガラス+フィルムの貼り合わせ部分の粘着剤採用により耐環境性能が向上しました。
・フィルム表面は、指・ペンによる傷の発生防止に優れているハードコート(硬い樹脂でコーティング)です。
【用途】
・OAシステム、FAシステム、通信システム、銀行オンラインシステム、教育システム、医療管理システム、アミューズメント機器に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

FT-AS00-10.4A-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネルの型番FT-AS00-10.4A-5のページです。
型番FT-AS00-10.4A-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

    TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

    TP01シリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル

      プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

      プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

        HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

        HG2G-5T形 プログラマブル表示器(ベーシックタイプ)

          GOT2000シリーズ GT27モデル

          GOT2000シリーズ GT27モデル

            GOT2000シリーズ GT25モデル

            GOT2000シリーズ GT25モデル

              GT32M-R プログラマブル表示器

              GT32M-R プログラマブル表示器

                GOT2000シリーズ GT21モデル

                GOT2000シリーズ GT21モデル

                  HG1G形 プログラマブル表示器

                  HG1G形 プログラマブル表示器

                    GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

                    GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル

                      GT03M-E プログラマブル表示器

                      GT03M-E プログラマブル表示器

                        GT707 プログラマブル表示器

                        GT707 プログラマブル表示器

                          メーカー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機 IDEC 三菱電機 Panasonic Panasonic
                          通常価格 4,116円 12,596円 186,000円 82,304円 132,000円 108,900円 47,624円 19,400円 49,520円 145,390円 28,899円 97,899円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 抵抗膜方式 抵抗膜方式 盤取付 盤取付 盤面取付け 盤面取付け 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤面取付け 盤取付 盤取付
                          モニタ画面 透明 透明 TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT
                          ラダーモニタ - -
                          マルチランゲージ対応 -
                          保護機能(耐環境性) -

                          FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FT-AS00-10.4AV-4
                          FT-AS00-10.6AW-4
                          FT-AS00-10.6AW-4A
                          FT-AS00-12.1AN-4
                          FT-AS00-15.6AW-4
                          FT-AS00-15.6AW-4A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?モニタ画面サイズ
                          (インチ)
                          入力電圧 寸法 高さ
                          (mm)
                          寸法 幅
                          (mm)
                          寸法 奥行き
                          (mm)
                          属性 入力方式 テール引出位置 テール形状 テール長さ
                          (mm)
                          可視エリア寸法
                          (mm)
                          キーエリア寸法
                          (mm)

                          7,344円

                          ( 8,078円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -[10インチ以上] 10.4[その他] DC5V183226.52.1アナログ4線式(印刷テール)上または下1.25mmピッチ8ピン80216.4×163.4212.2×159.4

                          8,938円

                          ( 9,832円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -[10インチ以上] 10.6[その他] DC5V154.8247.82.1アナログ4線式(印刷テール)ワイドタイプ(左または右)1.25mmピッチ8ピン80233.4×141.3230.4×138.2

                          10,110円

                          ( 11,121円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -[10インチ以上] 10.6[その他] DC5V154.8247.82.1アナログ4線式(金属テール)ワイドタイプ(左または右)1mmピッチ4ピン80233.4×141.3230.4×138.2

                          10,743円

                          ( 11,817円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -[10インチ以上] 12.1[その他] DC5V1982602.1アナログ4線式(印刷テール)狭額縁タイプ2(左または右)1.25mmピッチ8ピン80249.6×188.1245.8×184.3

                          16,760円

                          ( 18,436円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -[10インチ以上] 15.6[その他] DC5V214.2362.62.1アナログ4線式(印刷テール)ワイドタイプ(左または右)1.25mmピッチ8ピン80347.5×196.8344.2×193.5

                          16,881円

                          ( 18,569円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          -[10インチ以上] 15.6[その他] DC5V214.2362.62.1アナログ4線式(金属テール)ワイドタイプ(左または右)1mmピッチ4ピン80347.5×196.8344.2×193.5

                          タッチパネル(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました