(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QE4401-50P-F0
QE シリーズ 角型コネクタ コネクタ

QE シリーズ 角型コネクタ QE4401-50P-F0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,635円 ~ 6,700円
税込価格
1,799円 ~ 7,370円

外殻に金属シェルを採用し、レバー操作により嵌合を行う角型コネクタです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    13
  • 許容電圧(V):
    2000
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • インシュレータ材料:
    合成樹脂
  • シリーズ詳細:
    QE
  • 備考:
    コンタクトは別売です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QE4401-50P-F0 解除

Loading...

商品情報

汎用型、レバー嵌合式、パネル対ケーブル/ 基板対ケーブル接続用 QE シリーズ

QE シリーズ 角型コネクタ:関連画像

QE シリーズ

QEシリーズは、外殻に金属シェルを採用し、レバー操作により嵌合を行う角型コネクタ。振動や衝撃に強い構造を持ち、コンタクトの接触安定性に優れた堅牢・高性能型。結線容易な圧着式コンタクトと、基板取付用スルーホールタイプコンタクト(レセプタクル・ピン側のみ)の2種類があり、パネル対ケーブル、基板対ケーブル接続に対応。通信機器をはじめ、各種産業用電子機器に幅広い使用が可能。

一般仕様・材料/仕上

一般仕様

極数27、29、30、44、50
定格電流13A/1極あたり
耐電圧AC2000Vr.m.s.(1分間)
絶縁抵抗5000MΩ以上
接触抵抗5mV以下(DC 1Aにて)
適用電線AWG#16~#24(注)
使用温度-55℃~+85℃

材料/仕上

構成部品材料/仕上
コンタクト銅合金:ニッケル上金メッキ
インシュレータ合成樹脂(緑色)
シェル鋼/ニッケルメッキ
(レセプタクノレ•フロントシェルは銅合金/ニツケノレメツキ)
レバー銅合金/ニッケルメッキ
クランプサドル鋼/ニッケルメッキ

種類・組み合わせ

QE シリーズ 角型コネクタ:関連画像

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
ピン数
電線接続方法
接続方向
タイプ
コネクタタイプ
電線接続方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QE4401-50P-F0

オス(プラグ)
50
その他
ストレート
角型標準
レセプタクル
圧着/ハンダ
10

1個

1,635( 1,799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

外殻に金属シェルを採用し、レバー操作により嵌合を行う角型コネクタです。
【特長】
・振動や衝撃に強い構造を持ち、コンタクトの接触安定性に優れた堅牢・高性能型です。
・金属シェルを採用した堅牢型。レバーロックにより振動衝撃に強い構造(オリジナルタイプ)。
・シェルには、誤嵌合や逆挿しを防止する誤嵌合防止キー付き。
・結線容易な圧着式コンタクトと、基板取付用スルーホールタイプコンタクトの2種類が有り、パネル対電線、基板対電線接続に対応しています。
【用途】
・通信機器、各種産業用電子機器等。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QE シリーズ 角型コネクタ

QE シリーズ 角型コネクタ

    ミスミ防水コネクタ インサートホルダー

    ミスミ防水コネクタ インサートホルダー

      Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

      Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

        D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

        D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

          ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

          ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

              SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

              SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

                D-subコネクタ用バックシェル FMHシリーズ(9極/ストレート)

                D-subコネクタ用バックシェル FMHシリーズ(9極/ストレート)

                  Hanシリーズ フード/ハウジング

                  Hanシリーズ フード/ハウジング

                    TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

                    TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

                      メーカー 日本航空電子工業 ミスミ ミスミ ミスミ TE Connectivity TE Connectivity スリーエムジャパン モレックス HARTING TE Connectivity
                      通常価格 1,635円 982円 750円 504円 100円 9円 428円 2,562円 479円 134円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 ケーブル接続 - - ケーブル接続 - プリント基板用 ケーブル接続 - - -
                      シリーズ その他 Heavy duty - - - その他 その他 その他 - -
                      許容電流(A) 13 - - - - - 1 - - -
                      許容電圧(V) 2000 - - - - - AC150/DC200 - - -
                      耐環境性 耐環境性なし 防水性 - - - - - - - -

                      QE シリーズ 角型コネクタのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました