実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型で、PSシリーズ...
極数 | 4~30極(2極毎) |
---|---|
コンタクトピッチ | 2.54mm、2列 |
定格電流 | 3A |
耐電圧 | AC1000Vr.m.s.(1分間) |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
接触抵抗 | 10mΩ以下 |
使用温度 | -40℃~+85℃ |
適用電線 | AWG#28~#24相当の撚線 |
適用基板厚 | 1.6mm |
構成部品 | 材料/仕上 |
---|---|
インシュレータ | 66ナイロン(UL94V-0、黒色) |
コンタクト | 銅合金: 接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上) 結線部/ニッケル上錫又は錫合金メッキ |
ソケットハウジング | PBT(UL94V-0、黒色) |
ストレートスルーホールタイプ
ライトアングルスルーホールタイプ
ストレートスルーホールタイプ外形図
ライトアングルスルーホールタイプ外形図
極数 | 品名 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレートタイプ | ライトアングルタイプ | ||||||
4 | PS-4PLB-D4T1-FL1E | PS-4PLB-D4LT1-FL1E | 2.54 | - | 1.28 | 6.38 | - |
6 | PS-6PLB-D4T1-FL1E | PS-6PLB-D4LT1-FL1E | 5.08 | 0.82 | 3.82 | 8.92 | 2.72 |
8 | PS-8PLB-D4T1-FL1E | PS-8PLB-D4LT1-FL1E | 7.62 | 3.36 | 6.36 | 11.46 | 5.26 |
10 | PS-10PLB-D4T1-FL1E | PS-10PLB-D4LT1-FL1E | 10.16 | 5.9 | 8.9 | 14 | 7.8 |
12 | PS-12PLB-D4T1-FL1E | PS-12PLB-D4LT1-FL1E | 12.7 | 8.44 | 11.44 | 16.54 | 10.34 |
14 | PS-14PLB-D4T1-FL1E | PS-14PLB-D4LT1-FL1E | 15.24 | 10.98 | 13.98 | 19.08 | 12.88 |
16 | PS-16PLB-D4T1-FL1E | PS-16PLB-D4LT1-FL1E | 17.78 | 13.52 | 16.52 | 21.62 | 15.42 |
18 | PS-18PLB-D4T1-FL1E | PS-18PLB-D4LT1-FL1E | 20.32 | 16.06 | 19.06 | 24.16 | 17.96 |
20 | PS-20PLB-D4T1-FL1E | PS-20PLB-D4LT1-FL1E | 22.86 | 18.6 | 21.6 | 26.7 | 20.5 |
22 | PS-22PLB-D4T1-FL1E | PS-22PLB-D4LT1-FL1E | 25.4 | 21.14 | 24.14 | 29.24 | 23.04 |
24 | PS-24PLB-D4T1-FL1E | PS-24PLB-D4LT1-FL1E | 27.94 | 23.68 | 26.68 | 31.78 | 25.58 |
26 | PS-26PLB-D4T1-FL1E | PS-26PLB-D4LT1-FL1E | 30.48 | 26.22 | 29.22 | 34.32 | 28.12 |
28 | PS-28PLB-D4T1-FL1E | PS-28PLB-D4LT1-FL1E | 33.02 | 28.76 | 31.76 | 36.86 | 30.66 |
30 | PS-30PLB-D4T1-FL1E | PS-30PLB-D4LT1-FL1E | 35.56 | 31.3 | 34.3 | 39.4 | 33.2 |
外観
外形図(※4極の場合は、誤挿入防止キィは中心に1ヶ所。)
極数 | 品名 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
4 | PS-4SLA-D4C2 | 2.54 | 1.18 | 5.08 |
6 | PS-6SLA-D4C2 | 5.08 | 3.72 | 7.62 |
8 | PS-8SLA-D4C2 | 7.62 | 6.26 | 10.16 |
10 | PS-10SLA-D4C2 | 10.16 | 8.8 | 12.7 |
12 | PS-12SLA-D4C2 | 12.7 | 11.34 | 15.24 |
14 | PS-14SLA-D4C2 | 15.24 | 13.88 | 17.78 |
16 | PS-16SLA-D4C2 | 17.78 | 16.42 | 20.32 |
18 | PS-18SLA-D4C2 | 20.32 | 18.96 | 22.86 |
20 | PS-20SLA-D4C2 | 22.86 | 21.5 | 25.4 |
22 | PS-22SLA-D4C2 | 25.4 | 24.04 | 27.94 |
24 | PS-24SLA-D4C2 | 27.94 | 26.58 | 30.48 |
26 | PS-26SLA-D4C2 | 30.48 | 29.12 | 33.02 |
28 | PS-28SLA-D4C2 | 33.02 | 31.66 | 35.56 |
30 | PS-30SLA-D4C2 | 32.56 | 34.2 | 38.1 |
Loading...
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型で、PSシリーズコネクタのファミリ品です。
【特長】
・コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組合せにより、基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
・振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造を持ち、バネ特性を生かした2点接触構造のソケットコンタクト等、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PS-6SLA-D4C2で型番確定
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタの型番PS-6SLA-D4C2のページです。
型番PS-6SLA-D4C2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PS-12PLB-D4LT1-FL1E |
PS-12PLB-D4T1-FL1E |
PS-12SLA-D4C2 |
PS-8PLB-D4LT1-FL1E |
PS-8PLB-D4T1-FL1E |
PS-8SLA-D4C2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 用途 | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | 接続方向 | コネクタタイプ | インシュレータ材料 | コンタクト結線部仕上 | 特記事項 | トラスココード | 電線接続方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262円 ( 288円 ) | 2個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 対基板 | 12 | オス(プラグ) | アングル | ピンヘッダ | 66ナイロン | ニッケル上 錫/錫合金 | スルーホールタイプ | - | ハンダ | |
119円 ( 131円 ) | 5個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 対基板 | 12 | オス(プラグ) | ストレート | ピンヘッダ | 66ナイロン | ニッケル上 錫/錫合金 | スルーホールタイプ | 418-0879 | ハンダ | |
75円 ( 83円 ) | 10個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 対電線 | 12 | メス(ソケット) | ストレート | ソケットハウジング | PBT | なし | なし | 418-0887 | 圧着 | |
192円 ( 211円 ) | 2個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 対基板 | 8 | オス(プラグ) | アングル | ピンヘッダ | 66ナイロン | ニッケル上 錫/錫合金 | スルーホールタイプ | 418-1808 | ハンダ | |
123円 ( 135円 ) | 5個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 対基板 | 8 | オス(プラグ) | ストレート | ピンヘッダ | 66ナイロン | ニッケル上 錫/錫合金 | スルーホールタイプ | 418-1816 | ハンダ | |
80円 ( 88円 ) | 10個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 対電線 | 8 | メス(ソケット) | ストレート | ソケットハウジング | PBT | なし | なし | 418-1824 | 圧着 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
評価 5.0
通常価格(税別): 87円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能