(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
166円 ~ 1,134円  特別価格 
税込価格
183円 ~ 1,247円  特別価格 

MIL-DTL83503規格に準拠した2.54mmピッチの高信頼・高性能コネク...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    1
  • 代表規格:
    ROHS
  • インシュレータ材料:
    ガラス入りPBT
  • コンタクト接触部仕上:
    ニッケル上 金

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

未確定74件の候補があります。

Loading...

商品情報

PS シリーズ MILタイプの仕様

極数10、16、20、26、30、34、40、50、60
コンタクトピッチ2.54mm、2列
定格電流1A
耐電圧AC500Vr.m.s.(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗20mΩ以下
使用温度-55℃~+105℃
適用電線AWG#28相当、1.27mmピッチFRC
適用基板厚2.0mm

圧接式ソケットコネクタ

構成部品材料/仕上
インシュレータガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
ソケットコンタクト銅合金:
 接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)
 結線部/ニッケル上金フラッシュ

ピンヘッダ

構成部品材料/仕上
インシュレータガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
レバーナイロン(UL94V-0、黒色)
スプリングピンステンレス鋼/パッシベイト
ピンコンタクト
(ポスト)
銅合金:
 接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)
 結線部/ニッケル上錫又は錫合金メッキ

MILタイプピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き

スタンダードレバータイプ

スタンダードレバータイプ

ショートレバータイプ

ショートレバータイプ

外形図

外形図

極数品名ABCDE
スタンダードレバータイプショートレバータイプ
10PS-10PE-D4T2-M1EPS-10PE-D4T2-SM1E10.1617.5321.8427.9432
16PS-16PE-D4T2-M1EPS-16PE-D4T2-SM1E17.7825.1529.4635.5639.6
20PS-20PE-D4T2-M1EPS-20PE-D4T2-SM1E22.8630.2334.5440.6444.7
26PS-26PE-D4T2-M1EPS-26PE-D4T2-SM1E30.4837.8542.1648.2652.3
30PS-30PE-D4T2-M1EPS-30PE-D4T2-SM1E35.5642.9347.2453.3457.4
34PS-34PE-D4T2-M1EPS-34PE-D4T2-SM1E40.6448.0152.3258.4262.5
40PS-40PE-D4T2-M1EPS-40PE-D4T2-SM1E48.2655.6359.9466.0470.1
50PS-50PE-D4T2-M1EPS-50PE-D4T2-SM1E60.9668.3372.6478.7482.8
60PS-60PE-D4T2-M1EPS-60PE-D4T2-SM1E73.6681.0385.3491.4495.5

MILタイプピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き

スタンダードレバータイプ

スタンダードレバータイプ

ショートレバータイプ

ショートレバータイプ

外形図

外形図

極数品名ABCDE
スタンダードレバータイプショートレバータイプ
10PS-10PE-D4LT2-M1E-10.1617.5321.8427.9432
16PS-16PE-D4LT2-M1EPS-16PE-D4LT2-SM1E17.7825.1529.4635.5639.6
20PS-20PE-D4LT2-M1EPS-20PE-D4LT2-SM1E22.8630.2334.5440.6444.7
26PS-26PE-D4LT2-M1EPS-26PE-D4LT2-SM1E30.4837.8542.1648.2652.3
30PS-30PE-D4LT2-M1EPS-30PE-D4LT2-SM1E35.5642.9347.2453.3457.4
34PS-34PE-D4LT2-M1EPS-34PE-D4LT2-SM1E40.6448.0152.3258.4262.5
40PS-40PE-D4LT2-M1EPS-40PE-D4LT2-SM1E48.2655.6359.9466.0470.1
50PS-50PE-D4LT2-M1EPS-50PE-D4LT2-SM1E60.9668.3372.6478.7482.8
60PS-60PE-D4LT2-M1EPS-60PE-D4LT2-SM1E73.6681.0385.3491.4495.5

MILタイプ・圧接式ソケット

クローズドエンドタイプは、接続したケーブルの切断面を保護するケーブル端面付き当て壁がカバーにあり、周囲との接触を防止する構造になっている。

クローズドエンドタイプは、接続したケーブルの切断面を保護するケーブル端面付き当て壁がカバーにあり、周囲との接触を防止する構造になっている。

デージーチェーンタイプは、ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続が可能。

デージーチェーンタイプは、ケーブルの中間に取り付けるマルチ接続が可能。

外形図

外形図

クローズドエンドタイプの使用イメージ

クローズドエンドタイプの使用イメージ

デージーチェーンタイプの使用イメージ

デージーチェーンタイプの使用イメージ

ケーブルピッチ1.27mmピッチFRC
導体φ0.12又はφ0.13mm-7本撚、錫メッキ軟銅線(AWG#28相当)
φ0.32単芯、錫メッキ軟銅線(AWG#28相当)
絶縁体軟質塩化ビニール(PVC)
最大厚さ:1.1mm

適用フラットリボンケーブル

極数品名ABC適用ストレインリリーフ
(別売)
クローズドエンドタイプデージーチェーンタイプ
10PS-10SM-D4P1-1CPS-10SM-D4P1-1D10.1617.2611.43PS-SR10M2
16PS-16SM-D4P1-1CPS-16SM-D4P1-1D17.7824.8819.05PS-SR16M2
20PS-20SM-D4P1-1CPS-20SM-D4P1-1D22.8629.9624.13PS-SR20M2
26PS-26SM-D4P1-1CPS-26SM-D4P1-1D30.4837.5831.75PS-SR26M2
30PS-30SM-D4P1-1CPS-30SM-D4P1-1D35.5642.6636.83PS-SR30M2
34PS-34SM-D4P1-1CPS-34SM-D4P1-1D40.6447.7441.91PS-SR34M2
40PS-40SM-D4P1-1CPS-40SM-D4P1-1D48.2655.3649.53PS-SR40M2
50PS-50SM-D4P1-1CPS-50SM-D4P1-1D60.9668.0662.23PS-SR50M2
60PS-60SM-D4P1-1CPS-60SM-D4P1-1D73.6680.7674.93PS-SR60M2

型番リスト

型番
用途
使用電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
コネクタタイプ
コネクタ種類
特長
コンタクト結線部仕上
特記事項
特記事項2
トラスココード
電線接続方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
対基板
500
10
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
誤挿入防止溝
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

374( 411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
10
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

422( 464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
10
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
誤挿入防止溝
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

341円

136

( 150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
10
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
誤挿入防止溝
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-0763
ハンダ
10

2個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
10
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
誤挿入防止溝
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

254円

139

( 153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
10
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

296( 326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
10
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

523円

470

( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
10
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
クローズドエンドタイプ
ニッケル上 金
誤挿入防止キィ
なし
418-0844
圧接
10

2個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
10
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-0852
圧接
10

2個

253( 278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
10
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
誤挿入防止キィ
なし
418-0861
圧接
10

2個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
16
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-0933
ハンダ
10

2個

426( 469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
16
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
対基板
500
16
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

604( 664円 )

-

対基板
500
16
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-0950
ハンダ
10

2個

375( 413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
16
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
16
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

559( 615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
16
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
クローズドエンドタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1026
圧接
10

2個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
16
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1034
圧接
10

2個

166( 183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
20
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1051
ハンダ
10

1個

465( 512円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
20
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

374( 411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
20
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1077
ハンダ
10

2個

439( 483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
20
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1093
ハンダ
10

2個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
20
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
20
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

604( 664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
20
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
クローズドエンドタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1131
圧接
10

2個

213( 234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
20
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1140
圧接
10

2個

166( 183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
26
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1221
ハンダ
10

1個

486円

194

( 213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
26
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

426( 469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
26
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
26
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1247
ハンダ
10

1個

504( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
26
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
-
ハンダ
10

1個

351円

193

( 212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
26
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

344円

172

( 189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
26
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

528( 581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
26
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
クローズドエンドタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1280
圧接
10

2個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
26
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1298
圧接
10

2個

179円

120

( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
30
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1336
ハンダ
10

1個

527( 580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
30
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

584円

321

( 353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
30
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

785円

314

( 345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
30
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1352
ハンダ
10

1個

516円

206

( 227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
30
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

452( 497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
30
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

763( 839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
30
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
クローズドエンドタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1395
圧接
10

1個

478( 526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
対電線
500
30
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1409
圧接
10

1個

528( 581円 )

-

対基板
500
34
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1425
ハンダ
10

1個

543( 597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
34
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

10個

401( 441円 )

15日目

対基板
500
34
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1433
ハンダ
10

1個

527円

237

( 261円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
34
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

2個

256( 282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
34
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
クローズドエンドタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1450
圧接
10

2個

472( 519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
34
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1468
圧接
10

1個

528( 581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
40
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

530( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
40
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

764( 840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
40
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1506
ハンダ
10

1個

608( 669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
40
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

504( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
40
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

374( 411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対電線
500
40
メス(ソケット)
PS
ストレート
ソケット
フラットリボンケーブル接続用
デージーチェーンタイプ
ニッケル上 金
なし
なし
418-1549
圧接
10

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
50
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:2.8mm
418-1603
ハンダ
10

1個

695( 765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
50
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
誤挿入防止溝
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

707( 778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
50
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

360円

240

( 264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
50
オス(プラグ)
PS
アングル
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ショートレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
なし
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

776( 854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
500
50
オス(プラグ)
PS
ストレート
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
スタンダードレバータイプ
ニッケル上 錫/錫合金
誤挿入防止溝
基板実装側コンタクト長さ:3.3mm
-
ハンダ
10

1個

677円

304

( 334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MIL-DTL83503規格に準拠した2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタ。
【特長】
・ロック・イジェクト構造により、確実な接続と容易な挿抜を行うことが可能。
・基板対フラットリボンケーブル(FRC)接続用の結線が容易。
【用途】
・ノートパソコン、各種モバイル機器、情報通信機器、大型コンピューター、OA機器、AV機器等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

    2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

    2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

      PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

      PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

        基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

        基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

          PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

          PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

            DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

            DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

              SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ

              SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ

                PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

                PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

                  2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                  2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

                    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

                      PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

                      PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

                        FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

                        FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

                          フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                          フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                            メーカー 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 オムロン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 オムロン 日本航空電子工業 日本航空電子工業 オムロン
                            通常価格 166円 244円 55円 140円 291円 2,904円 244円 184円 51円 143円 37円 621円 244円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用電流(A) 1 3 3 3 3 2 1 1 3 1 - - 1
                            代表規格 ROHS - ROHS ROHS ROHS - - ROHS - - ROHS ROHS -
                            インシュレータ材料 ガラス入りPBT - - PPS - - - ガラス入りPBT - - - 耐熱性プラスチック -
                            コンタクト接触部仕上 ニッケル上 金 - ニッケル上 金 ニッケル上 金メッキ(0.1μm以上) - - - ニッケル上 金 - - - - -

                            PS シリーズ FRC圧接式MILタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
                            自社で製作している試作品、開発品に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            自社で製作している試作品、開発品に使用しています。この商品は、製品に多く使用していますが、在庫がなく今回の試作品、開発品の検証用として購入しました。他の商社と値段、納期を比較してミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オムロンの代替
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/25
                            普段ボックスコネクタはオムロン製を使用していますが、供給不足で入手困難になり、代替品を探していました。
                            劣化が怖いのでちゃんとしたメーカーのものがいいと思い、こちらを選びました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線部分に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/08
                            配線として利用しています。お客様からの指定商品なので購入しています。取り付けも通常通り使用できており、先方からの不具合のお声は特にないので問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作機に使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/03/27
                            試作した後の製品が同じ圧接式であるため選定し購入しました。最初に極数が最小単位の商品を使用しましたが、極性キー溝が付いていなく使用できませんでした。そのため極数をひとつ増やした商品を購入したところ溝が付いており使用できました。そのため極性キー溝が付いているか分かりづらく使用しづらかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。溝の有無の記載が分かりづらいとのことで申し訳ございません。今後もより見やすいカタログ作成に努めて参ります。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板間接続に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            基板間接続の際には基本的にはMILコネクタを使用することを標準化しています。期待通りの性能ですし、耐久性も問題はありませんので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました