(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LYシリーズ プリント基板用コネクタ

LYシリーズ プリント基板用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
16円 ~ 519円  特別価格 
税込価格
18円 ~ 571円  特別価格 

プリント基板用コネクタです。【特長】・コネクタの倒れ込みやこじりに強いボックス...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    3
  • 使用電圧(V):
    AC/DC250
  • 代表規格:
    ROHS
  • コンタクトピッチ(mm):
    2
  • 列数:
    2
  • インシュレータ材料:
    ガラス入り6-6ナイロン
  • 誤挿入防止キィ:
  • コンタクト接触部めっき厚 (μm):
    0.1以上
  • タイプ:
    基板対ケーブル
  • インシュレータ材料:
    ガラス入り6-6ナイロン

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定79件の候補があります。

Loading...

商品情報

LYシリーズの特長

製品仕様

極数4~44(2極毎)
コンタクトピッチ2.0mmグリッド
定格電流3A
定格電圧AC250V、DC250V
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗10mΩ以下
使用温度-40℃~+85℃
適用基板厚1.6mm
適用電線AWG#30~#22相当の撚線

材料/仕上

構成部品材料/仕上
インシュレータガラス入り6-6ナイロン(UL94V-0、茶)
ピンコンタクト銅合金:
 記号1...
  接触部/ニッケル上金メッキ0.1μm以上
  結線部/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 
 記号5...ニッケル上錫又は錫合金メッキ
ソケットコンタクトリン青銅:
 記号A1...
  接触部/ニッケル上金メッキ0.1μm以上
  結線部/ニッケル上金フラッシュ
 記号5...錫メッキ

ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ

ストレートタイプ寸法図

ストレートタイプ寸法図

基板取付穴寸法(参考・装着面)

基板取付穴寸法(参考・装着面)

ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ライトアングルタイプ

ライトアングルタイプ寸法図

ライトアングルタイプ寸法図

基板取付穴寸法(参考・装着面)

基板取付穴寸法(参考・装着面)

極数品名ABCE
ストレートタイプライトアングルタイプ
4LY20-4P-DT1-P*E-BRLY20-4P-DLT1-P*E-BR2--5.6
6LY20-6P-DT1-P*E-BRLY20-6P-DLT1-P*E-BR4--7.6
8LY20-8P-DT1-P*E-BRLY20-8P-DLT1-P*E-BR6-1.49.6
10LY20-10P-DT1-P*E-BRLY20-10P-DLT1-P*E-BR8-3.411.6
12LY20-12P-DT1-P*E-BRLY20-12P-DLT1-P*E-BR1025.413.6
14LY20-14P-DT1-P*E-BRLY20-14P-DLT1-P*E-BR1247.415.6
16LY20-16P-DT1-P*E-BRLY20-16P-DLT1-P*E-BR1469.417.6
18LY20-18P-DT1-P*E-BRLY20-18P-DLT1-P*E-BR16811.419.6
20LY20-20P-DT1-P*E-BRLY20-20P-DLT1-P*E-BR181013.421.6
22LY20-22P-DT1-P*E-BRLY20-22P-DLT1-P*E-BR201215.423.6
24LY20-24P-DT1-P*E-BRLY20-24P-DLT1-P*E-BR221417.425.6
26LY20-26P-DT1-P*E-BRLY20-26P-DLT1-P*E-BR241619.427.6
28LY20-28P-DT1-P*E-BRLY20-28P-DLT1-P*E-BR261821.429.6
30LY20-30P-DT1-P*E-BRLY20-30P-DLT1-P*E-BR282023.431.6
32LY20-32P-DT1-P*E-BRLY20-32P-DLT1-P*E-BR302225.433.6
34LY20-34P-DT1-P*E-BRLY20-34P-DLT1-P*E-BR322427.435.6
36LY20-36P-DT1-P*E-BRLY20-36P-DLT1-P*E-BR342629.437.6
38LY20-38P-DT1-P*E-BRLY20-38P-DLT1-P*E-BR362831.439.6
40LY20-40P-DT1-P*E-BRLY20-40P-DlT1-P*E-BR383033.441.6
42LY20-42P-DT1-P*E-BRLY20-42P-DLT1-P1E-BR403235.443.6
44LY20-44P-DT1-P*E-BRLY20-44P-DLT1-P*E-BR423437.445.6

(注)品名中の*印はコンタクト接触部仕上記号を入れる。1:金メッキ0.1μm以上、5:錫または錫合金メッキ。
記載の品名中、*印のかわりに1の記載が有る場合は、金メッキ品のみを表します。

ソケットハウジング

ソケットハウジング寸法図

ソケットハウジング寸法図

極数品名AEFG
4LY10-DC4BR25.6-4.5
6LY10-DC6BR47.6-6.5
8LY10-DC8BR69.618.5
10LY10-DC10BR811.6310.5
12LY10-DC12BR1013.6512.5
14LY10-DC14BR1215.6714.5
16LY10-DC16BR1417.6916.5
18LY10-DC18BR1619.61118.5
20LY10-DC20BR1821.61320.5
22LY10-DC22BR2023.61522.5
24LY10-DC24BR2225.61724.5
26LY10-DC26BR2427.61926.5
28LY10-DC28BR2629.62128.5
30LY10-DC30BR2831.62330.5
32LY10-DC32BR3033.62532.5
34LY10-DC34BR3235.62734.5
36LY10-DC36BR3437.62936.5
38LY10-DC38BR3639.63138.5
40LY10-DC40BR3841.63340.5
42LY10-DC42BR4043.63542.5
44LY10-DC44BR4245.63744.5

型番リスト

型番
用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
基板実装高さ(mm)
コンタクト接触部仕上
コンタクト材料
コネクタタイプ
コネクタ種類
コンタクト基板実装部仕上
電線接続方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
対基板
28
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

225( 248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
30
オス(プラグ)
LY
アングル
5.3
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

266円

239

( 263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
30
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

234( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
32
オス(プラグ)
LY
アングル
5.3
ニッケル上錫/錫合金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

195( 215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
32
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
対基板
32
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上錫/錫合金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

5個

173( 190円 )

-

対基板
34
オス(プラグ)
LY
アングル
5.3
ニッケル上錫/錫合金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
対基板
34
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上錫/錫合金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

5個

206( 227円 )

-

対基板
36
オス(プラグ)
LY
アングル
5.3
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

299( 329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
36
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

265円

132

( 145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
36
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上錫/錫合金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

50個

166円

66

( 73円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
38
オス(プラグ)
LY
アングル
5.3
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

327( 360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
38
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

298( 328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
40
オス(プラグ)
LY
アングル
4.
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

1個

519( 571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
40
オス(プラグ)
LY
アングル
5.3
ニッケル上錫/錫合金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

334( 367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
42
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

299円

134

( 147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
44
オス(プラグ)
LY
アングル
5.3
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

376円

150

( 165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
44
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

311( 342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
44
オス(プラグ)
LY
ストレート
4.5
ニッケル上錫/錫合金
銅合金
ピンヘッダ
スルーホールタイプ
ニッケル上 錫/錫合金
ハンダ
10

2個

236( 260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プリント基板用コネクタです。
【特長】
・コネクタの倒れ込みやこじりに強いボックス型ピンヘッダとケーブル用ソケットハウジング(圧着式ソケットコンタクト装着)の組合わせで、基板対ケーブル接続用としてご使用頂ける高信頼型プリント基板用コネクタです
・基板取付け用ピンヘッダは、ストレートスルーホールとライトアングルスルーホールタイプの2種類が有ります
・インシュレータへのポスト(ピンコンタクト)圧入部の独特の工夫により、半田付け時のフラックス上りを防止します
・ピンヘッダとソケットハウジングは、嵌合時の誤挿入を完全に防ぐ為、幅・長手の両方向に極性を持たせて有ります
・ピンヘッダ両サイドの溝と相手ソケットハウジングの突起を嵌合させるロック機構を持ち、振動や引っ張りに強い構造です
・インシュレータは、難燃性のUL規格材を使用しております
・バネ特性を生かした2点接触構造の高信頼型で、結線容易な圧着式です
・ソケットハウジングにソケットコンタクトを正確に装着できる誤挿入防止構造と、インシュレータランスによるコンタクト保持方式を採用しています
・コンタクトは、金メッキ品と錫メッキ品が有ります
【用途】
・電産機器、事務機、通信機器、計測機器、AV機器等に使用します

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LYシリーズ プリント基板用コネクタ

LYシリーズ プリント基板用コネクタ

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

      SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

      SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

        FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

        FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

          3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ

          3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ

            7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ

            7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ

              IL-Yシリーズ 基板対電線接続用コネクタ

              IL-Yシリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

                PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

                  コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

                  コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

                    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                      コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                      コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

                        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

                          コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                            メーカー 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity PRECI-DIP TE Connectivity
                            通常価格 16円 497円 58円 621円 19円 11円 12円 37円 380円 186円 1,134円 534円 72円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用電流(A) 3 - 1 - - - - - 9 - - 3.5 -
                            使用電圧(V) AC/DC250 - - - - - - - AC250/DC250 DC12 DC12 AC100/DC150 DC12
                            代表規格 ROHS ROHS - ROHS - - - ROHS - - - - -
                            コンタクトピッチ(mm) 2 - - - - - - - - - - - -
                            列数 2 - - - - - - - - - - - -

                            LYシリーズ プリント基板用コネクタのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                            基板製品用の冶具に使用いたしました。
                            少量の購入が出来て良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密機器
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/02
                            リペア用で購入しました。
                            少量でも送料が無料だったので非常に助かりました。
                            また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました