(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 2,025円  特別価格 
税込価格
660円 ~ 2,228円  特別価格 

【特長】・高密度実装対応の1.0mmピッチLCDインターフェース用コネクタです...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対電線
  • ピン数:
    30
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 代表規格:
    ROHS
  • タイプ:
    基板対ケーブル
  • インシュレータ材料:
    ガラス入りナイロン
  • コンタクト基板実装部仕上:
    なし
  • 特記事項2:
    なし
  • 特記事項3:
    なし
  • 梱包:
    単品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
コネクタタイプ
コンタクト接触部仕上
コンタクト結線部仕上
特記事項
電線接続方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブル側プラグハウジング
なし
なし
標準用
-
10

2個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル側プラグ
ニッケル上 金
ニッケル上 錫
FPC信号ライン 上面接続型
ZIF
10

1個

2,025円

810

( 891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル側プラグ
ニッケル上 金
ニッケル上 錫/錫合金
FPC信号ライン 下面接続型
ZIF
10

1個

2,025( 2,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度実装対応の1.0mmピッチLCDインターフェース用コネクタです。
・基板側レセプタクルは、実装高さ1.0mm(基板落とし込み型、スタンダードタイプの場合)のロープロファイルSMTタイプです。
・高速差動伝送に対応した、高水準インピーダンスマッチングを実現しています。
・シールド効果に優れたEMI対策型(金属シェル付き)です。
・ケーブル側プラグ両サイドにロックレバーを装備した、衝撃や振動に強いメカニカルロックタイプが有ります。逆差し防止構造です。
・プラグ嵌合面両サイドには、嵌合時のずれを許容するガイドが有ります。挿入性に優れており、容易で確実な嵌合ができます。
・レセプタクルは、半田付け時のコネクタの浮き上がりを防止すると共に、コネクタの基板上の保持力を強化するホールドダウンを装備しています。更に、ホールドダウンはシェルと一体構造で、基板上面のグランドへ導通できます。
・レセプタクルは、グランドプレートを装備しています。コンタクト結線部の両端に各1本グランドプレート端子が有り、基板上面のグランドへ導通できます。
・レセプタクルには、ケーブルの煽りや引っ張りによるコネクタの破損を防止する、機械的強度アップ品も有ります。
・ケーブル側ブラぐは、ディスクリートワイヤ用圧着結線型と細線同軸ケーブル用半田付け結線型の2種類が有ります。
・プラグには、コネクタの抜去がスムーズに行える、ロックレバーのプルタブ付きタイプが有ります。
・レセプタクルは、自動実装対応のエンボステーピングにて供給できます。
【用途】
・小型薄型化が進むノート型PC等のLCDインターフェースをはじめ幅広い用途にご使用頂けます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

    FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

    FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

      LYシリーズ プリント基板用コネクタ

      LYシリーズ プリント基板用コネクタ

        SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

        SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

          IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

          IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

            ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

            ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

              PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

              PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                  UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ

                  UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ

                    CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

                    CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

                      WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                      WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                        基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

                        基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

                          高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ

                          高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ

                            メーカー 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 オムロン 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 600円 752円 21円 93円 32円 255円 73円 212円 138円 408円 565円 222円 315円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 - - - - 対基板 - 対基板 対基板 - - - -
                            ピン数 30 - - - - - - - 5 50 - - -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - - - - - オス(プラグ) オス(プラグ) - - - -
                            シリーズ その他 その他 - - - - PS PS USB - - - -
                            接続方向 ストレート - - - - - - ストレート - - - ストレート ストレート

                            FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました