PSシリーズ 圧着式オリジナルタイプの付属品。【特長】・キー付きソケットハウジ...
クランプフード
ロックレバー付きピンヘッダのライトアングルタイプとの組み合わせの場合、プリント基板への取付け寸法に注意。
構成部品 | 材料/仕上 |
---|---|
フード | ABS 樹脂(黒色) |
クランプサドルネジ、ワッシャナット | 鋼/亜鉛メッキ |
10極用
16極用
20/26極用
30~50極用
60極用
(注1)ケーブルエントリ径を示す。電線被覆外径1.2~1.4mmをご使用ください。なお、キャプタイヤケーブルは使用できません。
品名 | 適用ソケットハウジング | A | B | C | G | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数 | 品名 | |||||||
PS-HD10-R | 10 | PS-D4C10 | 17 | 11.0 | 13.3 | - | 5 | 4.8 |
PS-HD16-R | 16 | PS-D4C16 | 25 | 16.0 | 21.0 | - | 7 | 5 |
PS-HD20-R | 20 | PS-D4C20 | 24 | 16.0 | 26.0 | - | 9 | 4.4 |
PS-HD26-R | 26 | PS-D4C26 | 30 | 23.5 | 33.6 | - | 12 | 4.4 |
PS-HD30-R | 30 | PS-D4C30 | 38 | 28.0 | 38.7 | 19.5 | 11.4 | 6 |
PS-HD34-R | 34 | PS-D4C34 | 38 | 28.0 | 43.7 | 19.5 | 11.4 | 6 |
PS-HD40-R | 40 | PS-D4C40 | 42 | 35.0 | 51.4 | 23.0 | 15.4 | 6 |
PS-HD50-R | 50 | PS-D4C50 | 50 | 45.0 | 64.0 | 27.0 | 18.5 | 6 |
PS-HD60-R | 60 | PS-D4C60 | 60 | 60.0 | 76.8 | 27.0 | 18.5 | 6 |
型番 |
適合品 |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
PS-D4C10
|
418-1948
| 10 | 1個 | 158円(
174円
) | - |
PS-D4C16
|
418-1956
| 10 | 1個 | 148円(
163円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
PS-D4C20
|
418-1964
| 10 | 1個 | 218円(
240円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
PS-D4C26
|
418-1972
| 10 | 1個 | 218円(
240円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
PS-D4C30
|
418-1981
| 10 | 1個 | 198円(
218円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
PS-D4C34
|
418-1999
| 10 | 1個 | 198円(
218円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
PS-D4C40
|
418-2006
| 10 | 1個 | 228円(
251円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
PS-D4C50
|
418-2014
| 10 | 1個 | 198円(
218円
) | - |
|
PS-D4C60
|
418-2022
| 10 | 1個 | 258円(
284円
) | - |
Loading...
PSシリーズ 圧着式オリジナルタイプの付属品。
【特長】
・キー付きソケットハウジング用クランプフード。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適。