(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
33円 ~ 61円
税込価格
36円 ~ 67円

基板対電線接続用コネクタPSシリーズ SENタイプの付属品です。【特長】・圧接...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    PBT樹脂
  • 仕様:
    プラスチックストレインリリーフ
  • 色:
  • 商品分類:
    ストレインリリーフ
  • 材質詳細:
    ガラス入りPBT(本体)/ステンレス鋼(アーム)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

PS シリーズ SENタイプ 付属品の仕様

PS シリーズ SENタイプ 付属品:関連画像

ストレインリリーフ

  • 圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用。
  • 結線部を保護し、固定可能。
  • 材料 本体:ガラス入りPBT(黒)、アーム:ステンレス鋼
PS シリーズ SENタイプ 付属品:関連画像

外形図

品名 A B 適用コネクタ
極数 品名
PS-SRN10 17.26 13.23 10 PS-10SEN-D4P1-1※
PS-SRN16 24.88 20.85 16 PS-16SEN-D4P1-1※
PS-SRN20 29.96 25.93 20 PS-20SEN-D4P1-1※
PS-SRN26 37.58 33.55 26 PS-26SEN-D4P1-1※
PS-SRN30 42.66 38.63 30 PS-30SEN-D4P1-1※
PS-SRN34 47.74 43.71 34 PS-34SEN-D4P1-1※
PS-SRN40 55.36 51.33 40 PS-40SEN-D4P1-1※
PS-SRN50 68.06 64.03 50 PS-50SEN-D4P1-1※
PS-SRN60 80.76 76.73 60 PS-60SEN-D4P1-1※

型番リスト

型番
極数(極)
適合品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
PS-10SEN-D4P1-1*
10

1個

47( 52円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
PS-16SEN-D4P1-1*
10

1個

40( 44円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
PS-20SEN-D4P1-1*
10

1個

43( 47円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
PS-26SEN-D4P1-1*
10

1個

33( 36円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
PS-30SEN-D4P1-1*
10

1個

47( 52円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
PS-34SEN-D4P1-1*
10

1個

47( 52円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
PS-40SEN-D4P1-1*
10

1個

47( 52円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
PS-50SEN-D4P1-1*
10

1個

47( 52円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
PS-60SEN-D4P1-1*
10

1個

61( 67円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

基板対電線接続用コネクタPSシリーズ SENタイプの付属品です。
【特長】
・圧接式ソケットにフラットリボンケーブルを結線した後、ケーブルを挟み込んで使用します。
・結線部を保護し、固定できます。
・圧接式ソケット用ストレインリリーフです。
【用途】
・ノートパソコン、各種モバイル機器、情報通信機器、大型コンピューター、OA機器、AV機器等に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

    基板対電線接続用コネクタPS シリーズ MILタイプ 付属品

    基板対電線接続用コネクタPS シリーズ MILタイプ 付属品

      PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ 付属品

      PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ 付属品

        BNCコネクタ用 アースラグ端子

        BNCコネクタ用 アースラグ端子

          パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品

          パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品

            ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

            ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

              ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

              ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

                Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

                Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

                  新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ用コーディングピン・防塵カバー

                  新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ用コーディングピン・防塵カバー

                    SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                    SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                      HDMIコネクタ防塵プラグ

                      HDMIコネクタ防塵プラグ

                        NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシング

                        NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシング

                          TE MQS 1473247-1

                          TE MQS 1473247-1

                            メーカー 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ワゴ ワゴ HARTING ワゴ ヒロセ電機 タカチ電機工業 七星科学研究所 TE Connectivity
                            通常価格 33円 21円 148円 137円 92円 232円 73円 318円 185円 2,188円 258円 165円 270円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 - フード その他 - - - その他 - その他 その他 その他 その他
                            材質 PBT樹脂 - プラスチック - - - - プラスチック - - - - PBT樹脂
                            仕様 プラスチックストレインリリーフ - 直形フード - - - - - - - - - -
                            - - - - - -
                            商品分類 ストレインリリーフ - クランプフード - - - - - - - - - -

                            基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            コネクタ製作
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/28
                            製作時に破損したコネクタの部品のみで購入できるので無駄が出なくて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘッダーのケーブル押さえに
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/13
                            最初からヘッダーとセットで売っているものだと思ったのが入っていなくて、慌てて追加購入しました。できれば、3点セットで最初から売っていてほしい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造している製品のコネクタ部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            お客さまからのご依頼で、製造している製品のコネクタ部品として使用しています。PSシリーズの純正品なので取り付けしやすいです。アーム部の耐久性や劣化も、製造していて特に問題ありません。また、結線部の保護や固定具合についても、今のところ不具合は起きていないので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました