(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル (レビュー)

通常価格(税別)
291円 ~ 2,179円  特別価格 
税込価格
320円 ~ 2,397円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
オリジナルピンヘッダとの組合せで、基板対基板に垂直又は平行接続が出来るソケットレセプタクルです。
【特長】
・ソケットレセプタクルは、ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
・ストレートタイプとライトアングルタイプが有り、相手ピンヘッダとの組合せにより、垂直又は平行に基板間を接続出来ます。
・ピンヘッダは、オープンタイプとボックスタイプが有ります。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    当社製品に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    当社オリジナル製品に使用しています。この商品を採用した経緯は、古くから使っているので定かではありません。ミスミからの購入は、価格が安いことと納期がはっきりしていて早い点です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

    PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

    PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

      IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

      IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

        LYシリーズ プリント基板用コネクタ

        LYシリーズ プリント基板用コネクタ

          基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)

          基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)

            2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

            2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

              PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

              PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

                スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

                  128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

                  128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

                    PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                    PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                      PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

                      PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

                        基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                        基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                          3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

                          3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

                            メーカー 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 スリーエムジャパン 第一電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 291円 37円 30円 16円 26円 244円 55円 161円 252円 166円 184円 140円 169円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用電流(A) 3 - 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 1
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - - - - オス(プラグ) - - - オス(プラグ) オス(プラグ)
                            代表規格 ROHS ROHS - ROHS ROHS - ROHS - - ROHS ROHS ROHS -
                            コンタクトピッチ(mm) 2.54 - - 2 - - - - - - - - -
                            コンタクト接触部仕上 ニッケル上金メッキ - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。