(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FA5シリーズ

FA5シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
235円 ~ 989円  特別価格 
税込価格
259円 ~ 1,088円  特別価格 

回転式アクチュエータの操作により、FPCの挿抜が容易なZIF構造で、省スペース...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    0.8
  • 使用電圧(V):
    AC/DC50
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 接続方向:
    アングル
  • コンタクトピッチ(mm):
    0.5
  • コンタクト接触部仕上:
    金メッキ
  • コンタクト材料:
    銅合金
  • インシュレータ材料:
    ガラス入りLCP
  • 特記事項:
    下側接触構造/ZIF型
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 日本航空電子製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • ・2020年7月以降、コンタクト結線部及びホールドダウンのめっき仕様が変更となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
用途
ピン数
シリーズ
代表規格
仕様
基板実装高さ(mm)
リール品
寸法 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
対基板
18
その他
ROHS
標準実装タイプ
1.45
非対応
14.3
10

50個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
20
その他
ROHS
標準実装タイプ
1.45
非対応
15.3
10

50個

249( 274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
22
その他
ROHS
標準実装タイプ
1.45
非対応
16.3
10

1個

501円

200

( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
36
その他
ROHS
標準実装タイプ
1.45
非対応
23.3
10

1個

473円

189

( 208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
50
その他
ROHS
標準実装タイプ
1.45
非対応
30.3
10

1個

989円

395

( 435円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

回転式アクチュエータの操作により、FPCの挿抜が容易なZIF構造で、省スペースでの作業性に優れた使い易いコネクタ。
【特長】
・基板表面に実装するオリジナルタイプは、基板実装高さ1.45mmの低背型です
・基板落とし込みタイプは基板裏面から実装し、基板厚0.4mm使用時に基板表面と同一になります(基板裏面実装高さ1.0mm)
・FPCを逆挿入しても安全な片面下側接触構造です
・オリジナルタイプと基板落とし込みタイプ共に、FPC挿入方向(導体面側)は同じです
・FPCの挿抜時に直接力がかからないゼロインサーションフォース構造で、作業性に優れています
・FPCを挿入するとケーブルが仮保持され、アクチュエータを回転操作する事により内部コンタクトと接続・保持されます
・回転式アクチュエータの操作により、容易にFPCの挿抜ができます
・半田付け時のコネクタの浮き上がりを防止すると共に、コネクタの基板上の保持力を強化するホールドダウンを装備しています
・FPCの煽りによるアクチュエータの開き防止構造を兼ねています
・汎用マウンタでの自動実装対応構造で、エンボステーピング梱包にて納入できます
・導通検査の自動化が可能な形状です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 日本航空電子製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • ・2020年7月以降、コンタクト結線部及びホールドダウンのめっき仕様が変更となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FA5シリーズ

FA5シリーズ

    JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

    JST FPC/FFC コネクタ メス 10極0.5mm 10FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

      JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

      JST FPC/FFC コネクタ メス 22極 22FLZ-SM2-TB(LF)(SN)

        JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)

        JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)

          JST FPC / FFC コネクタ, メス, 33極, 0.5mm

          JST FPC / FFC コネクタ, メス, 33極, 0.5mm

            スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

            スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

              DINコネクタ(中・大電流用) XC4

              DINコネクタ(中・大電流用) XC4

                DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

                DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

                  メーカー 日本航空電子工業 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 オムロン オムロン
                  通常価格 235円 175円 149円 133円 490円 162円 1,156円 2,904円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  使用電流(A) 0.8 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 AC/DC0.5 0.5 - 2
                  使用電圧(V) AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC/DC50 AC125 - AC300
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - - メス(ソケット)
                  接続方向 アングル アングル アングル アングル アングル ストレート - ストレート
                  コンタクトピッチ(mm) 0.5 - - - - - - -

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました