(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)【100個入り】

基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,352円
税込単価
3,687円

・振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造を持ち、ばね特性を活かした2点...

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    P・Q・R
  • P・Q・R:
    PS
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 適用電線サイズ(AWG):
    28~24
  • 適用電線被覆外径(mm):
    1.0~1.6
  • コンタクト接触部仕上:
    ニッケル上 金
  • 材質:
    ばね用りん青銅

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

型番

PS-SLA-C2-1-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

PS-LA シリーズ コンタクトの仕様

極数4~30(極毎)
コンタクトビッチ2.54mm、2列
定格電流3A
耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗10mΩ以下
使用温度-40℃~+85℃
適用電線AWG#28~#24相当の撚線
適用基板厚1.6mm
外観

外観

外形図

外形図

形状品名
リール
(1 リール/5,000本)
PS-SLA-C2-1-5000
単品
(単品/100本)
PS-SLA-C2-1-100
電線サイズAWG#28~#24相当の撚線
被覆外径φ1.0~φ1.6mm

型番リスト

型番
梱包形態
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-SLA-C2-1-100

バラ状
418-2031
10

1パック

100個入り

3,352( 3,687円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造を持ち、ばね特性を活かした2点接触構造のコネクタ用コンタクト。
【特長】
・実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型で、PSシリーズコネクタのファミリ品。
・コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじりに強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/ライトアングル)。
・圧着式ソケットとの組合わせにより、基板対ケーブル接続用として高密度実装に最適。
・振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造を持つ。
・ばね特性を活かした2点接触構造のソケットコンタクト等、確実で安定した接続が得られる高信頼型。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適。

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

カタログ

Loading...

PS-SLA-C2-1-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)の型番PS-SLA-C2-1-100のページです。
型番PS-SLA-C2-1-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)

基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)

    LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

      Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

      Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

        3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194

        3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194

          マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クII〉シリーズ タブコンタクト

          マルチプル インターロックコネクタ(MIC)〈マ-クII〉シリーズ タブコンタクト

            ボードインターミナル(5298)

            ボードインターミナル(5298)

              .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

              .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

                2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

                2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

                  2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50039

                  2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50039

                    インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子

                    インターロックコネクタ MIC マークII レセプタクル端子

                      1.25mmピッチ PicoBlade(TM)ターミナル 50058/50079

                      1.25mmピッチ PicoBlade(TM)ターミナル 50058/50079

                        6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

                        6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

                          2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

                          2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

                            メーカー 日本航空電子工業 日本航空電子工業 モレックス モレックス TE Connectivity モレックス TE Connectivity モレックス モレックス TE Connectivity モレックス モレックス モレックス
                            通常価格 3,352円 800円 60,721円 3円 62円 12円 2,470円 20円 6円 63円 10円 5円 16円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 P・Q・R J・K・L - - - - - - - - - - -
                            P・Q・R PS - - - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト メス メス オス メス オス オス - メス メス メス メス メス オス
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                            接続方向 ストレート ストレート - - ストレート - - - - ストレート - - -

                            基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            機械組立
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/12
                            コネクタの納期がかかるなかこちらでは 納期も早く
                            単価もそんなに高くなかったので良かったです。
                            数量が箱単位でないので購入がしやすい点も理由の1つになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            量産の製品に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/26
                            お客様から設計のご指定があり、コネクタと一緒に購入しました。昔の機種で量産している製品に使用しており、今では時々使用しております。品質や性能に関しては問題はありません。30年ぐらい使用しているなかで、最終的な製品の組上げまでは行っておりませんが、トラブルなどはないと思います。加工する際にも特に問題はありませんでした。可もなく不可もなくといった商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました