(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト【5,000個入り】

MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,011円
税込単価
41,812円

【特長】・ソケットコンタクトはビーム長の長い2枚重ねバネ構造で、確実で安定した...

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    M・N・O
  • M・N・O:
    MX
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • コンタクト接触部仕上:
  • 材質:
    高導電銅合金
  • 備考:
    被覆外径はケーブルによって異なります。ご使用のケーブルに対する適用外径をご確認の上、ご使用下さい。

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

M23S05K4F1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用電線サイズ(AWG)
適用電線サイズ(mm2)
適用電線被覆外径(mm)
適用電線タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M23S05K4F1

22(AVSS)
0.3(AVSS)
1.4~1.5
AVSS
10

1パック

5,000個入り

38,011( 41,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットコンタクトはビーム長の長い2枚重ねバネ構造で、確実で安定した接触が得られる高信頼型です。
・コンタクト外形部には大きな面取り部を設けており、端子挿入時にグロメットを傷付け難い形状です。

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

M23S05K4F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクトの型番M23S05K4F1のページです。
型番M23S05K4F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト

MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト

    切削圧着式コンタクト RC・RCS/RMシリーズ

    切削圧着式コンタクト RC・RCS/RMシリーズ

      基板用コネクタ・DIN41612/har-bus(R) 64 VME 64x

      基板用コネクタ・DIN41612/har-bus(R) 64 VME 64x

        圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)

        圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)

          CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

          CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

            メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3

            メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 170361-3

              メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0

              メイテンロック メス 圧着端子コンタクト 1-770988-0

                インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ

                インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ

                  メーカー 日本航空電子工業 SOURIAU HARTING 第一電子工業 モレックス TE Connectivity TE Connectivity HARTING
                  通常価格 38,011円 75円 93円 483円 8円 30円 144円 20円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  コネクタシリーズ頭文字 M・N・O - - A・B・C - - - -
                  M・N・O MX - - - - - - -
                  適用ピン・コンタクト メス - - - オス - - -
                  電線接続方法 圧着 - - 圧着 圧着 - - -
                  接続方向 ストレート - - ストレート - - - -

                  MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました