(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)【50個入り】

LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

2.0mmピッチ・2列型。基板対電線(圧着結線式)接続用。基板側/スルーホール...

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    J・K・L
  • J・K・L:
    LY
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 材質:
    りん青銅
  • コンタクト接触部めっき厚(μm):
    0.1

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

型番

LY10-C1-A1-0001-PKG50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用電線サイズ(AWG)
適用電線被覆外径(mm)
コンタクト接触部仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LY10-C1-A1-0001-PKG50

26~22
0.8~1.3
ニッケル上 金
10

1パック

50個入り

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2.0mmピッチ・2列型。
基板対電線(圧着結線式)接続用。
基板側/スルーホール半田付。
【特長】
・2種類のピンヘッダ。
・誤挿入防止極性付き。
・UL規格材。
・2点接触構造のソケットコンタクト。
・インシュレータランスによるコンタクト保持。
・2種類の接触部仕上げ。

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

LY10-C1-A1-0001-PKG50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)の型番LY10-C1-A1-0001-PKG50のページです。
型番LY10-C1-A1-0001-PKG50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    YLコネクタ ピンコンタクト

    YLコネクタ ピンコンタクト

      ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

      ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

        MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト

        MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

          ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

            ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

            ヒロセ電機 丸型コネクタ HS16シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

              ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

              ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ

                信号用コンタクト

                信号用コンタクト

                  IL-Gシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

                  IL-Gシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

                    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                    TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

                      ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

                      ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

                        ソケット用圧着端子 HNCシリーズ

                        ソケット用圧着端子 HNCシリーズ

                          メーカー 日本航空電子工業 日本圧着端子製造 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ITTキャノン ヒロセ電機 ITTキャノン TE Connectivity 日本航空電子工業 TE Connectivity ITTキャノン ヒロセ電機
                          通常価格 800円 5円 15円 45,613円 338円 2,947円 286円 81円 17円 67円 164円 46円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          コネクタシリーズ頭文字 J・K・L Y・Z G・H・I M・N・O - - - - G・H・I - - G・H・I
                          J・K・L LY - - - - - - - - - - -
                          適用ピン・コンタクト メス オス メス メス - - - - メス - - メス
                          電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 - - - - 圧着 - - 圧着
                          接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - ストレート ストレート - - -

                          LYシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          モータエンコーダー線補修
                          評価 5.0満足度:5.02020/05/30
                          ACサーボモータのエンコーダー線を補修するときにコネクタ部分から再作成するために購入しました。ハウジングが再利用できる状態だったのでコンタクトのみ購入できるのは大変便利です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました