JL02シリーズのコンタクトです。【特長】・コンタクトは、結線容易な圧着スナッ...
コンタクトの外観
ピンコンタクトの寸法図(ケーブル芯線のみ圧着タイプ)
ピンコンタクトの寸法図(ケーブル芯線及び被覆圧着タイプ)
ソケットコンタクトの寸法図(ケーブル芯線のみ圧着タイプ)
ソケットコンタクトの寸法図(ケーブル芯線及び被覆圧着タイプ)
型番 |
適用ピン・コンタクト |
許容電流(A) |
適用電線サイズ(AWG) |
適用電線サイズ(mm2) |
適用電線被覆外径(mm) |
接触抵抗(mΩ以下(初期)) |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
オス
|
2
|
24~20
|
0.2~0.5
|
Φ3.7 以下
|
15
|
接触抵抗は、0.2mm2, 3Aの時の数値です
| 10 | 1個 | 82円(
90円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス
|
5
|
20~16
|
0.5~1.25
|
Φ3.7 以下
|
7.3
|
接触抵抗は、0.5mm2, 7.5Aの時の数値です
| 10 | 5個 | 77円(
85円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
オス
|
13
|
16~14
|
1.25~2
|
Φ3.7 以下
|
3.85
|
接触抵抗は、1.25mm2,13Aの時の数値です
| 10 | 1個 | 86円(
95円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
JL02シリーズのコンタクトです。
【特長】
・コンタクトは、結線容易な圧着スナップインタイプ、コネクタの後面よりインシュレータに挿入、クリップにより内部で確実に保持されます