(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D02シリーズ 圧着型コンタクト【1~100個入り】

D02シリーズ 圧着型コンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
48円 ~ 3,611円
税込価格
53円 ~ 3,972円

結線容易な圧着型コンタクトです。【特長】・操作の簡単な専用圧着工具を用いた結線...

詳細情報を確認する

  • D・E・F:
    D02
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    3
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • コンタクト接触部仕上:
  • 耐電圧 (VACr.m.s. 1分間):
    900
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+85

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

高密度多芯型 D02シリーズの仕様

D02シリーズ 圧着型コネクタ:関連画像

030-51451〜51453の外観

D02シリーズ 圧着型コネクタ:関連画像

D02-22-22P-1000〜26S-PKG100の外観

D02シリーズは、D subコネクタと同一シェルサイズの中に約2倍のコンタクト数を有する高密度実装型コネクタ。小型、軽量で信頼性に富み、結線容易な圧着型(プレストタイプとマシンタイプの2種)で使いやすい。OA機器をはじめ各種電子機器の高密度実装に最適。

高密度多芯型 D02シリーズの特長

結線容易な圧着型コンタクト

操作の簡単な専用圧着工具を用いた結線作業で能率が一段とアップ。結線工数を大幅に削減できる。
高信頼マシン(切削)タイプとローコストのプレストタイプの2種類。
コンタクトは、結線後コネクタの後面からインシュレータに挿入装着する。

コンタクト引き抜きも可

回路変更や万一の誤配線が生じた場合は、専用引抜工具を用いて簡単に引き抜くことができる。

D sub共通のアクセサリ適合

コネクタ本体はD subコネクタと同一形状なので、ジャンクションシェルなどの付属品は共通して使用可能。

マシンタイプコンタクト(圧着型)

D02シリーズ 圧着型コネクタ:関連画像

ピンコンタクトの外形図

D02シリーズ 圧着型コネクタ:関連画像

ソケットコンタクトの外形図

コンタクト
サイズ
品名 適用電線
AWG No.
A φD 手動式圧着工具 コンタクト
挿入/引抜工具
ピン ソケット 工具本体 ロケータ
22-22 030-51451 030-51453 #22~#24 5.75 0.89 M22520/2-01 JP-D02 挿入工具:IT-D02PS-2
引抜工具:ET-D02P-1(ピン)
引抜工具:ET-D02S-1(ソケット用)
22-26 030-51452 - #26~#28 5.65 0.66

プレスタイプコンタクト(圧着型)

D02シリーズ 圧着型コネクタ:関連画像

ピンコンタクトの外形図

D02シリーズ 圧着型コネクタ:関連画像

ソケットコンタクトの外形図

コンタクト
区分
品名 適用電線 圧着結線機
リール(10,000本) パッケージ(100本) AWG No. 被覆外径 手動式工具 半自動圧着機(注1)
ピン D02-22-22P-10000 D02-22-22P-PKG100 #22~#24 φ1.1~φ1.3mm CT150-2-D02 プレス:
CP215-5B
アプリケータ:
3502-D02-2
D02-22-26P-10000 D02-22-26P-PKG100 #26~#28 φ0.8~φ1.0mm
ソケット D02-22-22S-10000 D02-22-22S-PKG100 #22~#24 φ1.1~φ1.3mm
D02-22-26S-10000 D02-22-26S-PKG100 #26~#28 φ0.8~φ1.0mm

(注1)半自動圧着機の詳細については、別途お問い合わせください。

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
仕様
適用電線サイズ(AWG)
接触抵抗(mΩ以下(初期))
梱包形態
適用コネクタ
コンタクト接触部めっき厚(μm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オス
マシンコンタクト
26~28
10
-
D02-50SF-F0 / D02-*S-F0 / D02F-*S-F0
-
-
10

1個

73( 80円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス
プレスコンタクト
22~24
20
バラ状
D02-*P-N-F0 / D02-*PF-N-F0 / D02-M15PG-N-F0
0.1
417-7401
10

1パック

100個入り

2,949( 3,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス
プレスコンタクト
22~24
20
バラ状
D02-*S-N-F0 / D02-*SF-N-F0 / D02-M15SG-N-F0
0.1
417-7410
10

5個

48( 53円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス
プレスコンタクト
26~28
20
バラ状
D02-*P-N-F0 / D02-*PF-N-F0 / D02-M15PG-N-F0
0.1
417-7428
10

1パック

100個入り

2,789( 3,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス
プレスコンタクト
26~28
20
バラ状
D02-*S-N-F0 / D02-*SF-N-F0 / D02-M15SG-N-F0
0.1
417-7436
10

1パック

100個入り

3,611( 3,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

結線容易な圧着型コンタクトです。
【特長】
・操作の簡単な専用圧着工具を用いた結線作業で能率が一段とアップ、結線工数を大幅に削減できます
・高信頼マシン(切削)タイプとローコストプレスタイプの2種類があります
・コンタクトは、結線後コネクタの後面からインシュレータに挿入装着します
・回路変更や万一の誤配線が生じた場合は、専用引抜工具を用いて簡単に引き抜く事ができます

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D02シリーズ 圧着型コンタクト

D02シリーズ 圧着型コンタクト

    D sub シリーズ コンタクト

    D sub シリーズ コンタクト

      MICタブコネクタシリーズ

      MICタブコネクタシリーズ

        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

        圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0213

          TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

          TE Connectivity コンタクト MICシリーズ 172778-4

            KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

            KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

              ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

              ピンコンタクト 圧着端子 24→26AWG DLシリーズ

                D2000シリーズ用コンタクト

                D2000シリーズ用コンタクト

                  5051/5045コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  5051/5045コネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    VHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                    VHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                      ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズ

                      ピンコンタクト 0.7mm 圧着端子 Mシリーズ

                        4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

                        4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

                          【イルメ コンタクトピン】5A 圧着結線 切削ピン

                          【イルメ コンタクトピン】5A 圧着結線 切削ピン

                            メーカー 日本航空電子工業 日本航空電子工業 TE Connectivity モレックス TE Connectivity モレックス ITTキャノン TE Connectivity ミスミ ミスミ LEMO モレックス ILME
                            通常価格 48円 28円 62円 91円 67円 37円 164円 65円 4,290円 4,560円 820円 72円 76円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            D・E・F D02 Dsub - - - - - - - - - - -
                            用途 ケーブル対ケーブル - ケーブル対ケーブル - - ケーブル対ケーブル - - - - - ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル
                            許容電流(A) 3 - - - - - - - - - - 9 5
                            電線接続方法 圧着 - 圧着 - - 圧着 - 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着
                            接続方向 ストレート - ストレート - - - - - - - - - ストレート

                            D02シリーズ 圧着型コンタクトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置の配線用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            お客様からご指定があるものは作業が厄介なものなので、特にご指定がない場合は工具も持っているので、この商品を選定しています。細かいので色々な面積で配置ができるところはよいところですが、作業性はあまりよくないです。結線の不良は少ないと思います。耐久性に関しては問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました