(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
D sub シリーズ コンタクト
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

D sub シリーズ コンタクト【1~100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
28円 ~ 4,524円  特別価格 
税込価格
31円 ~ 4,976円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
圧着型のコンタクトピン。
【特長】
・経済的なローコスト。
・リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。
【用途】
・通信機器、計測器、PC関連機器に便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

D sub シリーズ コンタクトのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の製造
    評価 4.0満足度:4.02020/10/02
    商社から買うと送料がかかるので。
    問題なく使用出来ております。
    ありがとうございます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    線材 圧着
    評価 4.0満足度:4.02020/03/06
    ケーブルの加工に必要で探していました。
    他のところでは 購入数が大きくて購入を断念していましたが
    ここでは100個単位で購入できたので
    大変助かりました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    さまざまな場面で使用
    評価 5.0満足度:5.02018/10/10
    昔から使っているDsubシリーズのコンタクトなので購入しています。性能として可もなく不可もなくありがたく使わせていただいてます。また、端子接触部が金メッキ仕上げで接触も安定していますし、使い勝手がよい商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冶具製作
    評価 5.0満足度:5.02018/03/29
    純製品のため、問題なく使用可能です。
    被覆もつかんでくれるため、安心感があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D sub シリーズ コンタクト

D sub シリーズ コンタクト

    YLコネクタ ピンコンタクト

    YLコネクタ ピンコンタクト

      小型・丸型コンタクト JN1 シリーズ

      小型・丸型コンタクト JN1 シリーズ

        基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)

        基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)

          5559/5557コネクタ コンタクト

          5559/5557コネクタ コンタクト

            HKPシリーズ コンタクト

            HKPシリーズ コンタクト

              SMコネクタ コンタクト

              SMコネクタ コンタクト

                マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子

                マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子

                  PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)

                  PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)

                    ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

                    ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

                      D5000シリーズ用コンタクト

                      D5000シリーズ用コンタクト

                        ZHコネクタ コンタクト

                        ZHコネクタ コンタクト

                          JL02シリーズ 圧着結線型コンタクト バラ状

                          JL02シリーズ 圧着結線型コンタクト バラ状

                            メーカー 日本航空電子工業 日本圧着端子製造 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ミスミ 本多通信工業 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本航空電子工業
                            通常価格 28円 5円 54円 2,769円 916円 84円 522円 3,211円 17円 147円 49円 2円 77円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 D・E・F Y・Z J・K・L P・Q・R 数字 G・H・I S・T・U - P・Q・R - カタカナ Y・Z -
                            D・E・F Dsub - - - - - - - - - - - -
                            コンタクト接触部仕上 - - ニッケル上 金 - - - - ニッケル上 金 - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。