(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
丸型コネクタ Kシリーズ
  • 数量スライド割引

丸型コネクタ Kシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
4,950円 ~ 7,810円
税込価格
5,445円 ~ 8,591円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
Kシリーズは、一般的な標準環境条件下でのご使用に適合する、半田結線タイプの汎用丸型コネタクです。
外殻部品はアルミダイカスト製ですから、軽量で堅牢です。
コネクタの嵌合ネジが特殊アクメネジ(角形ネジ)のため、着脱が容易に行えます。
【特長】
・着脱操作の簡単なアクメネジ。
・軽量、堅牢。
・安定したコンタクト接触。
・クローズエントリ構造。
・誤嵌合防止機構。
・離脱防止用安全孔。
【用途】
・放送機器、音響装置、通信機器など。

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

丸型コネクタ Kシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    計測機器に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    元々計測機器を買っているメーカーがKシリーズのコネクタを使っていたので、長年使用しています。Kシリーズのキャップも一緒に使用しています。取り付けケーブルの大きさが自由がきかず、ケーブルが細いと取り付けにくく、締め付けられないところがあります。性能や耐久性には問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型コネクタ Kシリーズ

丸型コネクタ Kシリーズ

    防水/防油コネクタ NTシリーズ

    防水/防油コネクタ NTシリーズ

      プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

      プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

        CPC コネクタ シリーズ 1

        CPC コネクタ シリーズ 1

          丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

          丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

            PLS-20シリーズ 中継アダプタ

            PLS-20シリーズ 中継アダプタ

              PLS-28シリーズ プラグ

              PLS-28シリーズ プラグ

                NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                  PLT-30シリーズ プラグ

                  PLT-30シリーズ プラグ

                    【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                    【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                      PLS-24シリーズ 中継アダプタ

                      PLS-24シリーズ 中継アダプタ

                        SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

                        SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

                          PLK-16シリーズ プラグ

                          PLK-16シリーズ プラグ

                            メーカー 日本航空電子工業 七星科学研究所 ヒロセ電機 TE Connectivity 日本航空電子工業 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ヒロセ電機 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 4,950円 8,736円 12円 448円 622円 863円 1,300円 989円 640円 712円 2,500円 1,468円 482円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 その他 - - PLS-20 PLS-28 NR PLT-30 - PLS-24 その他 PLK-16
                            許容電流(A) 10 - 2 - - - 5 - - - 10 0.5 5
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ - - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ - ハンダ - ハンダ
                            接続方向 ストレート - - - - ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            耐環境性 耐環境性なし 防水性 - - 耐環境性なし 難燃性 難燃性 耐環境性なし 難燃性 - 難燃性 - 難燃性

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。