【特長】・高信頼のローコスト・プレスコンタクトの採用と量産化によって、大幅なコ...
JL02シリーズはN/MS-A/BシリーズコネクタやMIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、圧着スナップインコンタクトを採用した汎用型ローコスト丸型コネクタ。コンタクトは結線用意な圧着スナップインタイプ、コネクタの後面よりインシュレーターに挿入、クリップより内部で確実に保持されている。また、インシュレータはモノブロック一体構造で、専用工具を嵌合面より挿入するだけで、回路変更や誤配線が生じた場合でも該当コンタクトを容易に引き抜くことが可能。圧着には小型の手動式工具および多量の結線用に半自動圧着機も完備、FA機器をはじめ各種産業機器のインターフェイス用としても使用可能なコネクタ。
高信頼のローコスト・プレスコンタクトの採用と量産化によって、大幅なコストダウンを実現。ケーブルの結線は専用工具による圧着式ですから、熟練を必要とせず仕上りの個人差もなく均一にすることが可能。コンタクトは結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入。圧着結線用工具には少量用に便利な手動式圧着工具と多量用に半自動圧着機を採用。
プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱が小さな力の操作で簡単に確実に可能。しかも専用工具は不要。
ネジ駆動による嵌合・離脱。
弊社N/MS-A/Bシリーズコネクタや、MIL規格品のMSコネクタと互換性あり。
コネクタの組合わせは、レセプタクルとプラグにより行い、内蔵したピンコンタクトとソケットコンタクトにより接続。レセプタクル又はプラグのいずれにもピンインサート又はソケットインサートあり。ただし、片側がピンインサートならば相手側は、ソケットインサートとなる。これらの使い分けは、機器の状況に応じ決定。一般的には出力側をソケット、入力側をピンにすることを推奨。
ピンインサート・ソケットインサート。
外殻(シェル)もN/MS-A/Bシリーズと共通なので、豊富なアクセサリーをそのまま利用可能。
豊富なアクセサリー。
レセプタクルとプラグの嵌合は、初めに堅固な金属シェルが組合わさり、次にピンコンタクトがソケットコンタクトに挿入され接触。金属シェルの嵌合部にはガイドキィとキィ溝が有り、キィの案内により常に正常な位置で嵌合。コンタクトやインシュレータに直接無理な応力が負荷されず確実で安全な嵌合が可能。
ガイドキィとキィ溝。
結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、コンタクトクリップで確実に保持。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具をインシュレータの前面より挿入するだけで、容易にコンタクトを後面へ引抜くことが可能。
フロントリリーズ・コンタクト。
カップリングナットに安全孔があけてあり、振動や衝撃の強い場合は、この孔にワイヤを通して固定することにより、コネクタの嵌合が外れるのを防止。通常の環境状態での使用には、特に必要なし。
離脱防止用安全孔。
極数 | 10、17、19、24、37、48、54極 | ||
---|---|---|---|
定格電流 (コンタクト1本当り) | 適用電線 (芯線断面積) | コンタクト 単体の場合 | インシュレータに 組込んだ場合 |
0.08~0.13㎟ | 3A以下 | 1.5A以下 | |
0.2~0.5㎟ | 3A以下 | 2A以下 | |
0.5~1.25㎟ | 8A以下 | 5A以下 | |
1.25~2㎟ | 22A以下 | 13A以下 | |
耐電圧 | 分類記号 | AC.Vr.m.s. | |
INST | AC1000Vr.m.s.(1分間) | ||
A | AC2000Vr.m.s.(1分間) | ||
絶縁抵抗 | 5000MΩ以上 | ||
接触抵抗 (定常レベル、初期) | 適用電線 (芯線断面積) | 試験電流 | 接触抵抗 |
0.08㎟ | 1.5A | 36mΩ以下 | |
0.13㎟ | 2A | 27mΩ以下 | |
0.2㎟ | 3A | 15mΩ以下 | |
0.3㎟ | 5A | 15mΩ以下 | |
0.5㎟ | 7.5A | 7.3mΩ以下 | |
0.8㎟ | 10A | 7mΩ以下 | |
1.25㎟ | 13A | 3.85mΩ以下 | |
2㎟ | 17A | 3mΩ以下 | |
使用温度範囲 | -55℃~+85℃ | ||
適用電線(参考) | コンタクト サイズ | 電線番号 (A.W.G) | 芯線断面積 |
#16 | #28~#26 | 0.08~0.13㎟ | |
#24~#20 | 0.2~0.5㎟ | ||
#20~#16 | 0.5~1.25㎟ | ||
#16~#14 | 1.25~2㎟ |
構成部品 | 材料/仕上 |
---|---|
シェル バレル カップリングナット エンドベル アッセンブリナット | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
インシュレータ | 合成樹脂(UL94V-0、灰色) |
リティニングリング | リン青銅/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
コンタクト配列。
耐電圧は、分類記号(A、INST)で表示。内容は「一般仕様」を参照。
型番 |
用途 |
ピン数 |
適用ピン・コンタクト |
接続方向 |
耐環境性 |
コネクタタイプ |
コンタクト構成 (コンタクトサイズ*極数) |
耐電圧(VACr.m.s. 1分間) |
インサート回転位置(度) |
嵌合相手1 |
嵌合相手2 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
パネルマウント
|
10
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*10
|
2000
|
0
|
JL02-6B-18-B1PC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-18-B1PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 825円(
908円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
17
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*17
|
2000
|
0
|
JL02-6B-20-B29SC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-20-B29SC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 984円(
1,082円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
17
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*17
|
2000
|
0
|
JL02-6B-20-B29PC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-20-B29PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 1,110円(
1,221円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
19
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*19
|
2000
|
0
|
JL02-6B-22-B14PC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-22-B14PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 1,015円(
1,117円
) | - | |
パネルマウント
|
24
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*24
|
1000
|
0
|
JL02-6B-24-B28SC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-24-B28SC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 1,144円(
1,258円
) | - | |
パネルマウント
|
24
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*24
|
1000
|
0
|
JL02-6B-24-B28PC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-24-B28PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 1,180円(
1,298円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
37
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*37
|
2000
|
0
|
JL02-6B-28-B21SC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-28-B21SC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 1,111円(
1,222円
) | - | |
パネルマウント
|
37
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*37
|
2000
|
0
|
JL02-6B-28-B21PC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-28-B21PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 1,281円(
1,409円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
54
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*54
|
2000
|
0
|
JL02-6B-32-BA10SC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-32-BA10SC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 2,038円(
2,242円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
54
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*54
|
2000
|
80
|
JL02-8B-32-BA10PC4-F0-R 【ライトアングルプラグ】
|
-
| 10 | 1個 | 2,185円(
2,404円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
54
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*54
|
2000
|
250
|
JL02-8B-32-BA10PC8-F0-R 【ライトアングルプラグ】
|
-
| 10 | 1個 | 2,185円(
2,404円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
54
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*54
|
2000
|
280
|
JL02-8B-32-BA10PC9-F0-R 【ライトアングルプラグ】
|
-
| 10 | 1個 | 2,185円(
2,404円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
54
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*54
|
2000
|
0
|
JL02-6B-32-BA10PC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-32-BA10PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 2,185円(
2,404円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
48
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*48
|
2000
|
0
|
JL02-6B-36-B10SC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-36-B10SC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 2,334円(
2,567円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
パネルマウント
|
48
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
パネル取付レセプタクル
|
#16*48
|
2000
|
0
|
JL02-6B-36-B10PC-F0-R 【ストレートプラグ】
|
JL02-8B-36-B10PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】
| 10 | 1個 | 2,534円(
2,787円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
ケーブル接続
|
10
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*10
|
2000
|
0
|
JL02-2A-18-B1SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 1,949円(
2,144円
) | - |
ケーブル接続
|
17
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*17
|
2000
|
0
|
JL02-2A-20-B29SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,142円(
2,356円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
17
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*17
|
2000
|
0
|
JL02-2A-20-B29PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,307円(
2,538円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
19
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*19
|
2000
|
0
|
JL02-2A-20-B14SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,270円(
2,497円
) | - | |
ケーブル接続
|
19
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*19
|
2000
|
0
|
JL02-2A-20-B14PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,693円(
2,962円
) | - | |
ケーブル接続
|
24
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*24
|
1000
|
0
|
JL02-2A-24-B28SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,729円(
3,002円
) | - | |
ケーブル接続
|
37
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*37
|
2000
|
0
|
JL02-2A-28-B21SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,785円(
3,064円
) | - | |
ケーブル接続
|
37
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*37
|
2000
|
0
|
JL02-2A-28-B21PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,840円(
3,124円
) | - | |
ケーブル接続
|
54
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*54
|
2000
|
0
|
JL02-2A-32-BA10SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,320円(
3,652円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
54
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*54
|
2000
|
0
|
JL02-2A-32-BA10PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,393円(
3,732円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
48
|
オス(プラグ)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*48
|
2000
|
0
|
JL02-2A-36-B10SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,541円(
3,895円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
48
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
耐環境性なし
|
ストレートプラグ
|
#16*48
|
2000
|
0
|
JL02-2A-36-B10PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,615円(
3,977円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
10
|
オス(プラグ)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*10
|
2000
|
0
|
JL02-2A-18-B1SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,957円(
3,253円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
10
|
メス(ソケット)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*10
|
2000
|
0
|
JL02-2A-18-B1PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,981円 1,341円 ( 1,475円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
17
|
オス(プラグ)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*17
|
2000
|
0
|
JL02-2A-20-B29SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,674円(
2,941円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
17
|
メス(ソケット)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*17
|
2000
|
0
|
JL02-2A-20-B29PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,674円 1,069円 ( 1,176円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
19
|
オス(プラグ)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*19
|
2000
|
0
|
JL02-2A-22-B14SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,749円(
3,024円
) | - | |
ケーブル接続
|
19
|
メス(ソケット)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*19
|
2000
|
0
|
JL02-2A-22-B14PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,804円(
3,084円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
24
|
オス(プラグ)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*24
|
1000
|
0
|
JL02-2A-24-B28SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,826円(
4,209円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
24
|
メス(ソケット)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*24
|
1000
|
0
|
JL02-2A-24-B28PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,895円(
3,185円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
37
|
オス(プラグ)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*37
|
2000
|
0
|
JL02-2A-28-B21SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,895円(
3,185円
) | - | |
ケーブル接続
|
37
|
メス(ソケット)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*37
|
2000
|
0
|
JL02-2A-28-B21PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 2,951円(
3,246円
) | - | |
ケーブル接続
|
54
|
オス(プラグ)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*54
|
2000
|
0
|
JL02-2A-32-BA10SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,431円 1,372円 ( 1,509円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
54
|
メス(ソケット)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*54
|
2000
|
0
|
JL02-2A-32-BA10PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,541円 1,416円 ( 1,558円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ケーブル接続
|
48
|
メス(ソケット)
|
アングル
|
耐環境性なし
|
ライトアングルプラグ
|
#16*48
|
2000
|
0
|
JL02-2A-36-B10PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
| 10 | 1個 | 3,763円 1,505円 ( 1,656円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・高信頼のローコスト・プレスコンタクトの採用と量産化によって、大幅なコストダウンを実現。
・N/MSシリーズコネクタや、MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、圧着スナップインコンタクトを採用した汎用型ローコスト丸型コネクタです。
・コンタクトは、結線容易な圧着スナップインタイプ、コネクタの後面よりインシュレータに挿入、クリップにより内部で確実に保持されます。
・また、インシュレータは、モノブロック一体構造ですので、専用工具を嵌合面より挿入するだけで、回路変更や誤配線が生じた場合でも該当コンタクトを容易に引抜くことができます。
・圧着には小型の手動式工具および多量の結線用に半自動圧着機も完備、FA機器をはじめ各種産業機器のインターフェイス用としてご使用いただけるコネクタです。
【用途】
・産業機器、工作機械器、FA機器、通信機器、計測機器、放送機器、医療機器、コンピュータ及び関連機器、その他各種電子・電気機器。
・ローコスト品であり、他コネクタとの互換性を持ち合わせていることから、コスト低減等多数のメリット。