(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JB5 シリーズ レセプタクル
  • 数量スライド割引

JB5 シリーズ レセプタクル (レビュー)

通常価格(税別)
2,242円
税込価格
2,466円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
防水性能(IP68)及びPush-Pullロック構造による簡易着脱機能を有した小型丸型コネクタです。
【特長】
・防水性能:保護等級IP68(コネクタ嵌合時及びレセプタクル単体)
・コネクタ最大外径Φ14.8mmにて最大芯数8芯(プラグ外径:Φ11)
・Push-Pullロック構造により片手で容易に着脱操作が可能です
・嵌合時のクリック感と音により確実な嵌合確認が出来ます
・金属外殻部品及びレセプタクルに設置されたグランド端子にて確実なシールド効果が得られます
・プラグブーツのカラーバリエーションによって視覚的な誤嵌合防止が可能です
・コネクタ嵌合寿命:5000回
【用途】
・耐環境性に優れ、且つユーザーフレンドリーなデザインを兼備え、Handheld PCやHandheldスキャナー、医療・計測・通信機器、その他小型機器等幅広い用途にご使用頂けます

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

JB5 シリーズ レセプタクルのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    防水ファンのコネクタとして使用
    評価 3.0満足度:3.02021/05/10
    防水機能はもちろん、取り外しも容易です。
    最近値上がりしてしまい、困っています。
    納期もかかるので、メーカーさんに改善して頂きたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JB5 シリーズ レセプタクル

JB5 シリーズ レセプタクル

    JB1 シリーズ 嵌合時防水型・圧着結線式

    JB1 シリーズ 嵌合時防水型・圧着結線式

      小型 高性能丸形コネクタ HR22シリーズ

      小型 高性能丸形コネクタ HR22シリーズ

        JL10シリーズ(丸型防水コネクタ)

        JL10シリーズ(丸型防水コネクタ)

          ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ

          ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ

            丸型コネクタ 半田結線式 パネル取付レセプタクルコネクタ JL04Vシリーズ

            丸型コネクタ 半田結線式 パネル取付レセプタクルコネクタ JL04Vシリーズ

              MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

              MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

                プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

                プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

                  ミニDINコネクタ

                  ミニDINコネクタ

                    防水/防油コネクタ NTシリーズ

                    防水/防油コネクタ NTシリーズ

                      丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ

                      丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ

                        ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ

                        ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ

                          JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタ

                          JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタ

                            メーカー 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 第一電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 マル信無線電機 七星科学研究所 第一電子工業 第一電子工業 日本航空電子工業
                            通常価格 2,242円 2,075円 67円 2,088円 2,551円 1,389円 2,738円 12円 351円 8,736円 836円 5,662円 2,298円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 パネルマウント - - - ケーブル接続 - - - - - - ケーブル接続 -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 CM10 JL04V MS その他 DIN/miniDIN その他 その他 CM10 その他
                            許容電流(A) 3 3 2 - 3 - - 2 1 - - 3 -
                            許容電圧(V) AC320 - - - 200 - - - 100 - 250/350 200 -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。