JL04シリーズ並びにN/MSコネクタのレセプタクルと嵌合できる汎用型コネクタ...
極数 | 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 27, 35, 37, 54 |
定格電流 (コンタクト1本当たり) コンタクト単体の場合 | コンタクトサイズ #16: 22 A以下 #12: 41 A以下 #8: 73 A以下 #4: 135 A以下 |
定格電流 (コンタクト1本当たり) インシュレータに組込んだ場合 | コンタクトサイズ #16: 13 A以下 #12: 23 A以下 #8: 46 A以下 |
絶縁抵抗 | 5000 MΩ以上 |
接触抵抗 | コンタクトサイズ: 試験電流 DC, 電位降下 (初期) #16: 13 A, 50 mV以下 #12: 23 A, 50 mV以下 #8: 33 A, 28 mV以下 |
防水性 | 非防水 |
使用温度範囲 | -55 ℃ to +85 ℃ |
適用電線 | コンタクトサイズ: 芯線断面積 #16: 1.25 mm2以下 #12: 3.5 mm2以下 #8: 8 mm2以下 |
型番 |
用途 |
ピン数 |
適用ピン・コンタクト |
接続方向 |
コネクタタイプ |
コンタクト構成 (コンタクトサイズ*極数) |
適用電線サイズ(mm2) |
耐電圧(VACr.m.s. 1分間) |
コンタクト接触部仕上 |
備考 |
嵌合相手1 |
嵌合相手2 |
嵌合相手3 |
嵌合相手4 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
JA3106B-20-15SC-R |
ケーブル接続
|
7
|
メス(ソケット)
|
ストレート
|
ストレートプラグ
|
#12*7
|
2~3.5
|
2000
|
銀
|
-
|
JA3102A-20-15PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】
|
JA3102A-20-15PC-R 【パネル取付レセプタクル】
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 5,769円 3,380円 ( 3,718円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
JL04シリーズ並びにN/MSコネクタのレセプタクルと嵌合できる汎用型コネクタ。
【特長】
・JL04シリーズコネクタのレセプタクルと嵌合・互換性のある丸型コネクタ。アース端子は無し。
・インサートの角度変更品も取り揃えており、誤嵌合防止機構を所持。
【用途】 。
・工作機械、通信機器、放送機器、産業機器、その他各種電子、電気機器および装置。
・JL04及びMSコネクタのレセプタクルと互換性を持っているため、切替等で余計なコストを抑えることが可能。
※ただし、防水性が取れないパターンもあり。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JA3106B-20-15SC-Rで型番確定
JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタの型番JA3106B-20-15SC-Rのページです。
型番JA3106B-20-15SC-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JA3102A-20-J29SC-R |
JA3102A-28-J21SC-R |
JA3106B-18-J21SC-R |
JA3106B-20-J27PC-F0-R |
JA3106B-20-J29PC-R |
JA3106B-24-J2SC-R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 用途 | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | 接続方向 | コネクタタイプ | コンタクト構成 (コンタクトサイズ*極数) | 適用電線サイズ (mm2) | 耐電圧 (VACr.m.s. 1分間) | コンタクト接触部仕上 | 備考 | 嵌合相手1 | 嵌合相手2 | 嵌合相手3 | 嵌合相手4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,088円 ( 4,497円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | パネルマウント | 17 | メス(ソケット) | ストレート | パネル取付レセプタクル | #16*17 | 1.25~2 | 2000 | 銀 | - | JA3106B-20-J29PC-F0-R 【ストレートプラグ】 | JA3106B-20-J29PC-R 【ストレートプラグ】 | JA3108B-20-J29PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】 | JA3108B-20-J29PC-R 【ライトアングルプラグ】 | |
8,958円 ( 9,854円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | パネルマウント | 37 | メス(ソケット) | ストレート | パネル取付レセプタクル | #16*37 | 1.25~2 | 2000 | 銀 | - | JA3106B-28-J21PC-F0-R 【ストレートプラグ】 | JA3106B-28-J21PC-R 【ストレートプラグ】 | JA3108B-28-J21PC-F0-R 【ライトアングルプラグ】 | JA3108B-28-J21PC-R 【ライトアングルプラグ】 | |
4,648円 ( 5,113円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ケーブル接続 | 3 | メス(ソケット) | ストレート | ストレートプラグ | #12*3 | 2~3.5 | 2000 | 銀 | - | JA3102A-18-J21PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】 | JA3102A-18-J21PC-R 【パネル取付レセプタクル】 | - | - | |
3,538円 ( 3,892円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ケーブル接続 | 14 | オス(プラグ) | ストレート | ストレートプラグ | #16*14 | 図面参照 | 2000 | 図面参照 | コンタクト無し(別売) | JA3102A-20-J27SC-R 【パネル取付レセプタクル】 | - | - | - | |
5,228円 ( 5,751円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ケーブル接続 | 17 | オス(プラグ) | ストレート | ストレートプラグ | #16*17 | 1.25~2 | 2000 | 銀 | - | JA3102A-20-J29SC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】 | JA3102A-20-J29SC-R 【パネル取付レセプタクル】 | - | - | |
7,288円 ( 8,017円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | ケーブル接続 | 7 | メス(ソケット) | ストレート | ストレートプラグ | #12*7 | 2~3.5 | 2800 | 銀 | - | JA3102A-24-J2PC-F0-R 【パネル取付レセプタクル】 | JA3102A-24-J2PC-R 【パネル取付レセプタクル】 | - | - |