(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MA2B-A219B
MAシリーズ 小形コントロールユニットII オシボタン

MAシリーズ 小形コントロールユニットII MA2B-A219B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

高輝度スーパーLED(AC/DC共用)搭載。角胴・小形コントロールユニット。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年9月出荷分より、MAシリーズ 小形コントロールユニットIIの仕様変更について、スイッチ端子樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MA2B-A219B 解除

Loading...

MA2B-A219B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■対象製品
以下の形番で始まる全機種


■変更理由、及び、実施時期
生産性向上のためLEDの見直しを実施します。
2021年10月出荷分より順次実施(新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。)

■変更内容
LED昭光部の定格と保守用LEDユニットの外観を以下のように変更します。




 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、MAシリーズ小形コントロールユニットIIの仕様変更について、スイッチ端子樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

➀スイッチ端子部の樹脂色

生産性向上のため、次のように銀接点のスイッチ端子部樹脂色をグレー色から黒色に変更します。

変更前:グレー色変更後:黒色
 

②スイッチ端子のメッキ

製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)

変更前:銀メッキ変更後:スズメッキ
 

③スイッチ端子ベースの形状

生産設備更新に伴う構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部に溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は銀接点の場合です。)

変更前変更後
 

④製品上の表示

次のように「MA2L」などの機種形番や原産地表示の「MADE IN」追記・A-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等を行います。

変更前変更後変更前・後の機種形番
MA2B-A→MA2B
MA2B-M→MA2B
MA3B-M→MA3B
MA3L-A→MA3L
MA3L-M→MA3L
MA8B-M→MA8B
 

識別表示

変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025年3月末生産分まで>

型番リスト

型番
形状
取付穴
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
電流容量 AC125Vの時(A)
電流容量 DC30Vの時(A)
仕様
照光レンズタイプ
ランプ使用電圧(V)
接点材質
光源の種類
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA2B-A219B

[角穴] □16.2
2c
オルタネイト
17.8
17.8
0.1
0.1
×
非照光式
非照光式
-
10

1個

1,430( 1,573円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度スーパーLED(AC/DC共用)搭載。角胴・小形コントロールユニット。
【特長】
・短胴22mmの小形、省スペース
・接点は、微小負荷の開閉に適した、銀に金・クロスバー接点と、高容量に対応可能な銀接点の2種類をご用意
・IDEC独自の高性能接点機構
・軽快な操作感触
・電流制限用抵抗およびダイオード内蔵(LEDユニット)
・パネルへの取付けは前面からワンタッチ

(i)ご注意

  • 2024年9月出荷分より、MAシリーズ 小形コントロールユニットIIの仕様変更について、スイッチ端子樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、製品上の表示内容、識別表示に仕様変更がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

MA2B-A219Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAシリーズ 小形コントロールユニットIIの型番MA2B-A219Bのページです。
型番MA2B-A219Bに関する仕様情報を記載しております。

MAシリーズ 小形コントロールユニットIIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MA2B-M219Y
MA3B-M239B
MA3B-M239R
MA3B-M239Y
MA3L-A2311G
MA3L-A6331G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?形状 取付穴 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 寸法 縦
(mm)
寸法 幅
(mm)
電流容量 AC125Vの時
(A)
電流容量 DC30Vの時
(A)
仕様 照光レンズタイプ ランプ使用電圧
(V)
接点材質 光源の種類 備考

1,320円

( 1,452円 )
1個 -

9日目

10[角穴] □16.22cモメンタリ17.817.80.10.1×非照光式非照光式-

1,430円

( 1,573円 )
1個 -

9日目

10長角[角穴] 16.2×22.42cモメンタリ17.8240.10.1×非照光式非照光式-

1,430円

( 1,573円 )
1個 -

9日目

10長角[角穴] 16.2×22.42cモメンタリ[赤] 赤17.8240.10.1×非照光式非照光式-

1,430円

( 1,573円 )
1個 -

9日目

10長角[角穴] 16.2×22.42cモメンタリ17.8240.10.1×非照光式非照光式-

2,640円

( 2,904円 )
1個 -

9日目

10長角[角穴] 16.2×22.42cオルタネイト[緑] 緑17.8240.10.1単色全面照光×DC5LED-

2,640円

( 2,904円 )
1個 -

9日目

10長角[角穴] 16.2×22.42cオルタネイト[緑] 緑17.82432単色全面照光×AC/DC12LED-

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました