(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II【1~10個入り】

φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
270円 ~ 2,830円
税込価格
297円 ~ 3,113円

φ22 HW/XWシリーズ非常停止押ボタンスイッチ 銘板II。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
銘板色/文字色
仕様
適用
材質(本体)
文字仕様
厚み(mm)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄/文字なし
大形(φ40)ボタン用
HWシリーズ/XWシリーズ
ポリアミド樹脂
無地
1.5
銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4.5
-

1個

320( 352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄/黒
大形(φ40)ボタン用
HWシリーズ/XWシリーズ
ポリアミド樹脂
EMERGENCY STOP
1.5
銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4.5
-

1個

270( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄/黒
大形(φ40)ボタン用
SEMI緊急遮断用
ポリアミド樹脂
EMERGENCY OFF
1.5
銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4.5
-

2個

320( 352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黄/黒
大形(φ40)ボタン用
HWシリーズ/XWシリーズ
ポリアミド樹脂
非常停止
1.5
銘板使用時の取付パネル厚:0.8~4.5
10

1個

270( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ22 HW/XWシリーズ非常停止押ボタンスイッチ 銘板II。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II

φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II

    Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板

    Φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板

      非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

      非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板

        押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

        押ボタンスイッチA22 スイッチ用銘板

          非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

          非常停止用押ボタンスイッチA165E スイッチ用銘板

            Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

            Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板

              押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

              押ボタンスイッチA16 スイッチ用銘板

                Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板

                Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板

                  Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

                  Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 長角形

                    φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                    φ22 コントロールユニット 照光押ボタン用記名板

                      φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ スイッチ用銘板

                      φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ スイッチ用銘板

                        φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

                        φ22 部分停止用スイッチ 白色銘板

                          φ22 コントロールユニット 銘板

                          φ22 コントロールユニット 銘板

                            メーカー IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 270円 430円 319円 80円 149円 140円 39円 302円 100円 309円 69円 280円 345円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板IIのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            非常停止ボタンの銘板
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/08
                            非常停止ボタンのガードの銘板用に購入しましたが、ガードの中に使用する事は出来ませんでした。確認不足でした。ガードなしの場面で使用したいと思います。綺麗な仕上がりで、見た目が良い商品だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            販売する機械に付けて
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/28
                            開発者が選定をしました。Φ22非常停止押しボタンスイッチと一緒に購入をして使用しています。既にお客様へ納品をしていますが、スイッチの方は特に不具合やトラブルなどの報告も上がっていませんので、問題なく使用できていると思います。銘板が見にくいといったような報告もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止ボタンの銘板
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/08
                            非常停止ボタンのガードの銘板用に購入しましたが、ガードの中に使用する事は出来ませんでした。確認不足でした。ガードなしの場面で使用したいと思います。綺麗な仕上がりで、見た目が良い商品だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました