システムラック用オプションのレベルフット【特長】・ラックの傾き調整、高さ調整に...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
RD73-6A
RD73-13(-5、10)
RD73-9
RD73-10T
品名記号 | 外形寸法mm | 材質 | 許容質量 kg | ねじ径 | 製品質量 kg | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 本体 | 足ゴム | |||||
RD73-5 | 78 | 鉄 | - | 200/1コ | M16 | 0.2 | FSB・(D)FR・CRB |
RD73-6A | 83 | CR | M10 | 0.2 | FL・FK・FOD・FOS | ||
RD73-9 | 115 | CR | M16 | 0.3 | FSシリーズ(ラックオプション、レベルフット取付金具(RD732- 16)または組替仕様・ベース付タイプ(-B)と組合わせ(FST・FSST・FSG・FSV・ FSBは除く)、(D)ARC、(D)FR、CRBゴム付 | ||
RD73-10 | 128 | - | M16 | 0.3 | (D)FR・CRB (キャスターと同時取付けの場合) | ||
RD73-10T | 130 | エチレン プロピレンゴム | 700/1コ | M20 | 0.9 | AHシリーズ全機種 | |
RD73-13 | 163 | - | 200/1コ | M16 | 0.4 | FSB(キャスターと同時取付けの場合) |
型番 |
寸法(タテ)(mm) |
許容質量(kg) |
備考 |
摘要 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
78
|
200/1コ
|
-
|
M16:FSB/(D)FR/CRB用
| 10 | 1パック 2個入り | 3,382円(
3,720円
) | 3日目 | |
83
|
200/1コ
|
-
|
M10:FL/FK/FOD/FOS用ゴム付
| 10 | 1パック 2個入り | 4,230円(
4,653円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
115
|
200/1コ
|
(適用)M16 FSシリーズ:ラックオプション、レベルフット取付金具(RD732-16)または組替仕様・ベース付タイプ(-B)と組合せ(FST・FSC・FSBは除く)
|
M16 FSシリーズ、(D)ARC、(D)FR、CRBゴム付
| 10 | 1パック 2個入り | 5,913円(
6,504円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
128
|
200/1コ
|
(適用)キャスターと同時取付の場合
|
M16:(D)FR・CRB用
| 10 | 1パック 2個入り | 4,516円(
4,968円
) | 3日目 | |
130
|
700/1コ
|
-
|
AHシリーズ
| 10 | 1パック 2個入り | 5,537円(
6,091円
) | 3日目 | |
163
|
200/1コ
|
(適用)キャスターと同時取付の場合
|
M16:FSB用
| 10 | 1パック 2個入り | 5,537円(
6,091円
) | 3日目 |
Loading...
システムラック用オプションのレベルフット
【特長】
・ラックの傾き調整、高さ調整に
【用途】
・設置用に最適