【特長】・スリット付台板とL型レールがセットになっています。・台板の取付けは、...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)の構造図・寸法
品名記号 | スリット付台板外形寸法mm | セット内容 | 呼称 | 製品質量 kg | 適用機種 (EIA規格ラックのみ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペールホワイト塗装 | ブラック塗装 | W | H | D | ||||
RD153-61ESN | RD153-61ESKN | 450 | 18.5 | 600 | スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕 L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 | 1U | 6.3 | FSS,FSST,FSG,FSV,FSH,FSNA,FS-2ME※1 FLS,FLM,DARC-2ME※2,AHシリーズ,FCシリーズ |
U=44.45
型番 |
色彩又は表面処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ブラック
| - | 1個 | 13,184円(
14,502円
) | 3日目 | |
ペールホワイト
| 10 | 1個 | 13,184円(
14,502円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・スリット付台板とL型レールがセットになっています。
・台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
・前後マウントアングル間ピッチ600~760mmの範囲内で取付可能です。
【用途】
・各種機器の据え置き台に