(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,462円
税込単価
29,108円

各種機器の出し入れに!【特長】・スリット付スライド式台板とスライドレール、ブラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
  • 寸法(W)(mm):
    428
  • 寸法(H)(mm):
    26
  • 寸法(D)(mm):
    500
  • 色彩又は表面処理:
    ブラック
  • 特徴:
    ケージナット用マウントアングル専用
  • 適用機種・商品:
    FSS(FSS90以上),FSST,FSV,FSG,FS-2ME(FS90以上),FLS,FLM、DARC-2ME(DARC90のみ)AHシリーズ
  • 許容質量(kg):
    37
  • セット内容:
    スリット付台板1個,ブラケット2本,スライドレール2本
  • 備考:
    セット商品です

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプの詳細

スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ RD162-51ESKの製品イメージ

スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ RD162-51ESKの製品イメージ

  • 塗装色:ブラック
  • 規格:EIA規格
  • 搭載可能質量:37kg
  • ※ 1.マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用です。
  • ※ 2.横幅の小さい重量機器などを搭載する場合、集中荷重により若干台板が反る場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 3.スライドレールはお客様取付けとなります。

製品仕様

各部の名称

各部の名称

部品名材質板厚mm数量
(1)スリット付スライド式台板t1.61コ
(2)ブラケット(R)・(L)t2.3各1本
(3)スライドレール-2本
(4)取手アルミ-1コ
品名記号スリット付スライド式台板寸法
mm
呼称製品質量
kg
WHD
RD162-51ESK428265001U6.0

使用上の注意

  • 本製品を引き出す際は、二段以上同時に引き出さないでください。転倒/破損/変形の原因になります。
  • 重量物を搭載する際は低い位置に設置し、ラック本体の重心位置を低くしてください。引き出した場合、転倒/破損/変形の原因になります。
  • 本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃によりヘコミや歪みが発生し、強度の劣化となるおそれがあります。
  • 搭載可能質量を超えないでください。転倒/破損/変形の原因になります。搭載可能質量:37kg。
  • 局所的あるいは偏った荷重をかけないでください。破損/変形の原因になります。
  • 本製品の上に乗ったり、もたれ掛かったりしないでください。破損/転倒/けがの原因になります。
  • 引き出した状態で放置しないでください。破損/変形のおそれがあります。
  • 搭載した機器は必ず固定してください。地震などで機器の落下/破損の原因になります。
  • 使用するねじは、指定されたものを使用してください。取付の際は、適正締付けトルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損/落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。
ねじの呼び適正締付トルク N・m
M41.5~2.0
M52.9~3.9

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD162-51ESK

10

1個

26,462( 29,108円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種機器の出し入れに!
【特長】
・スリット付スライド式台板とスライドレール、ブラケットがセットになっています
・前後マウントアングルに取付けてご利用ください
・前後マウントアングル間ピッチ700~760mmの範囲内で取付け可能です

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD162-51ESKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)の型番RD162-51ESKのページです。
型番RD162-51ESKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)

    RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

    RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)

      RD14 移動式棚板

      RD14 移動式棚板

        RD68 中マウントアングル EIA・JIS

        RD68 中マウントアングル EIA・JIS

          RD162 スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

          RD162 スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

            スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

            スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

              UPCシリーズ用取付ベース

              UPCシリーズ用取付ベース

                RD13-S スリット付棚板

                RD13-S スリット付棚板

                  防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

                  防水型中継ボックス 「ジョイボックス」 中板

                    RD65 L型レール(AH用)

                    RD65 L型レール(AH用)

                      ロックカバー(ハンドルロック)

                      ロックカバー(ハンドルロック)

                        RD15-S スリット付台板

                        RD15-S スリット付台板

                          RD16-M スライド式台板・マウス台付

                          RD16-M スライド式台板・マウス台付

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 26,462円 13,184円 6,520円 2,939円 16,770円 7,119円 1,323円 5,164円 1,320円 5,199円 884円 4,602円 12,089円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 20日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 - 金具 -
                            材質 ベース:鉄t1.6, 側板:鉄t2.3 鉄t2.3 スライド式台板:鉄t1.6、山型レール:鉄t2.3 台板:鉄t1.6, L型レール:鉄t2.3 - - - 鉄t2.3 - 鉄t2.3 台板:鉄t1.6, マウス台:鉄t1.6
                            寸法(W)(mm) 428 450 - - - - - - - - - - -
                            寸法(H)(mm) 26 18.5 - - - - - - - - - - -
                            寸法(D)(mm) 500 600 - - - - - - - - - - -

                            RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました