(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD72 キャスター【1~2個入り】

RD72 キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,657円 ~ 10,991円  特別価格 
税込価格
2,923円 ~ 12,090円  特別価格 

システムラック用オプションのキャスター【特長】・ラックの質量に合わせて7種類あ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ストッパー付とストッパー無を取り揃えており、耐荷重、車径、車高などを考慮の上選択可能

品名記号の末尾Sタイプがストッパー付。

品名記号の末尾Sタイプがストッパー付。

品名記号外形寸法 mm車輪材質車径許容質量
kg
製品質量
kg
摘要適用機種
H
RD72-558ナイロンφ5060/1コ0.4ストッパー無FLシリーズ、FKシリーズ
RD72-5S0.5ストッパー付
RD72-669φ6080/1コ0.5ストッパー無FLシリーズ、FKシリーズ、FOS、FOD
RD72-6S0.7ストッパー付
RD72-6H79.5φ60150/1コ0.5ストッパー無FSシリーズ(FSBは除く)※1
FS□-B、(D)ARC、(D)FR,CRB-T
RD72-6HS0.6ストッパー付
RD72-6T90φ65300/1コ1.8ストッパー無AH、FSB、FS□-B※1、(D)FR※1、CRB-T※1
RD72-6TS2.2ストッパー付
RD72-793φ7580/1コ0.6ストッパー無FSシリーズ(FSBは除く)※1
FS□-B、(D)ARC、(D)FR,CRB-T
RD72-7S0.7ストッパー付
RD72-10132φ100100/1コ1.6ストッパー無FSB、FS□-B※1、(D)FR※1、CRB-T※1、
(D)ARC※2
RD72-10S1.8ストッパー付
RD72-10W134φ100100/1コ1.3ストッパー無FZシリーズ(屋内用)
RD72-10WS1.4ストッパー付

※1.ねじ加工(M6)をすることにより取付け可能。(下穴は空き済。)
※2.なべ小ねじM6×20を別途ご用意していただくことで取付けが可能。
■ FSシリーズはレベルフットとキャスターの同時取付けの場合はRD72-6H(S)+RD73-9のみ取付け可能。
■ FLシリーズ・FKシリーズはレベルフット(RD73-6A)とキャスターの同時取付けの場合はRD72-6(S)を使用いただくことが必要。
■ 適正荷重=4(キャスター数)×許容質量×0.75(偏荷重や多少の衝撃を考慮)以内で使用いただくことが必要。

型番リスト

型番
キャスタタイプ
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容質量(kg)
適用機種・商品
摘要
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ込み式
35.01~80.00
58
50
なし
60/1コ
FL/FKシリーズ
ストッパー:無
-
10

1パック

2個入り

2,657( 2,923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式
35.01~80.00
58
50
回転ストッパ付
60/1コ
FL/FKシリーズ
ストッパー:有
-
-

1個

3,285( 3,614円 )

3日目

ねじ込み式
35.01~80.00
69
60
なし
80/1コ
FL/FKシリーズ、FOS/FOD用
ストッパー:無
-
-

1パック

2個入り

3,611円

2,350

( 2,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プレート式固定
140.01~220.00
79.5
60
なし
150/1コ
FSシリーズ、(D)ARC/(D)FR用
ストッパー:無
(適用)FSシリーズについては、基台組替仕様・ベース付タイプの場合
10

1パック

2個入り

5,913( 6,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プレート式固定
140.01~220.00
79.5
60
回転ストッパ付
150/1コ
FSシリーズ、(D)ARC/(D)FR用
ストッパー:有
(適用)FSシリーズについては、基台組替仕様・ベース付タイプの場合
10

1パック

2個入り

6,591( 7,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ込み式
35.01~80.00
69
60
回転ストッパ付
80/1コ
FL/FKシリーズ、FOS/FOD用
ストッパー:有
-
10

1パック

2個入り

4,582( 5,040円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プレート式固定
220.01~320.00
90
65
なし
300/1コ
AHシリーズ、FSB
ストッパー:無
-
10

1パック

2個入り

9,340( 10,274円 )

3日目

プレート式固定
220.01~320.00
90
65
回転ストッパ付
300/1コ
AHシリーズ、FSB
ストッパー:有
-
10

1パック

2個入り

10,554( 11,609円 )

3日目

プレート式固定
35.01~80.00
93
75
なし
80/1コ
FSシリーズ、(D)ARC/(D)FR用
ストッパー:無
(適用)FSシリーズについては、基台組替仕様・ベース付タイプの場合
10

1パック

2個入り

5,913( 6,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プレート式固定
35.01~80.00
93
75
回転ストッパ付
80/1コ
FSシリーズ、(D)ARC/(D)FR用
ストッパー:有
(適用)FSシリーズについては、基台組替仕様・ベース付タイプの場合
-

1パック

2個入り

6,591( 7,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プレート式固定
80.01~140.00
132
100
なし
100/1コ
FSB用
ストッパー:無
-
10

1パック

2個入り

10,664( 11,730円 )

3日目

プレート式固定
80.01~140.00
132
100
回転ストッパ付
100/1コ
FSB用
ストッパー:有
-
10

1パック

2個入り

10,991( 12,090円 )

3日目

プレート式固定
80.01~140.00
134
100
なし
100/1コ
FZシリーズ
ストッパー:無
-
10

1パック

2個入り

9,340( 10,274円 )

3日目

プレート式固定
80.01~140.00
134
100
回転ストッパ付
100/1コ
FZシリーズ
ストッパー:有
-
10

1パック

2個入り

9,886( 10,875円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

システムラック用オプションのキャスター
【特長】
・ラックの質量に合わせて7種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。
・許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
【用途】
・ラックの移動用に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD72 キャスター

RD72 キャスター

    キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

    キャスター RP72 高さ寸法(mm)85・88

      キャスター (RP72)AVSTオプション

      キャスター (RP72)AVSTオプション

        キャスター RP72-M

        キャスター RP72-M

          RD721 レベルキャスター

          RD721 レベルキャスター

            アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×90mm 3列溝以上 4面溝

            アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×90mm 3列溝以上 4面溝

              アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝

              アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×120mm 3列溝以上 4面溝

                アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 3面溝

                アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 3面溝

                  アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 1面溝

                  アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 1面溝

                    アルミフレーム 6シリーズ 正方形 100×100mm 3列溝以上 4面溝

                    アルミフレーム 6シリーズ 正方形 100×100mm 3列溝以上 4面溝

                      アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 2面溝(対向)

                      アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 2面溝(対向)

                        アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 2面溝

                        アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 2面溝

                          アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝

                          アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,657円 3,982円 4,245円 8,795円 53,760円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - - - - - - - -
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - - - - - - - -
                            車輪特性 なし なし なし なし 耐油性 - - - - - - - -
                            パック入り数 2個 - - - - - - - - - - - -

                            RD72 キャスターのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            台車用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/29
                            台車用に使用しました。
                            滑り性も良く、頑丈です。
                            長年使用しているので耐久性も高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            故障した物の修理用
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/31
                            ジグが故障した為に購入した。
                            丁度、似たような対応が有り助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました