(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電警報付サーキットブレーカ(Eシリーズ)

漏電警報付サーキットブレーカ(Eシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,383円
税込価格
16,921円

予知・予防保全の為の漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    50AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/200/415共用
  • 素子数:
    3E
  • 定格遮断容量 AC415Vの時(kA):
    5
  • 端子構造:
    線押え端子/M5
  • 適合圧着端子:
    R2-5~CB22-5S
  • 逆接続:
    不可
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA):
    0
  • 定格感度電流(mA):
    30/100/500 切換
  • 動作時間(sec):
    0.1以内
  • 漏電警報機能:
    外部警報信号出力、LED表示
  • 備考:
    (相線式)3φ3W/1φ2W/1φ3W 
  • 特長:
    (保護機能)過負荷/短絡保護兼用
  • 極数詳細:
    3
  • 標準付属品:
    端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
寸法 奥行(mm)
過電流引外し方式
適合JIS規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
90
熱動-電磁
JIS C 8201-2-1 Ann2

1個

15,383( 16,921円 )

5日目

40
90
熱動-電磁
JIS C 8201-2-1 Ann2

1個

15,383( 16,921円 )

5日目

50
90
熱動-電磁
JIS C 8201-2-1 Ann2

1個

15,383( 16,921円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

予知・予防保全の為の漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電警報付サーキットブレーカ(Eシリーズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました