(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NE52APL2P20A
PLタイププラグインユニット付サーキットブレーカ(Eシリーズ) NBE-PH_NBE-PL サーキットブレーカE

PLタイププラグインユニット付サーキットブレーカ(Eシリーズ) NE52APL2P20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,058円
税込単価
15,464円

i power・Bタイプ用分岐プラグインユニット付経済形サーキットブレーカです...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    さし込形
  • 寸法 高さ(mm):
    252
  • 逆接続:
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA):
    0

NE52APL2P20A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 DC250Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
定格絶縁電圧(V)
定格使用電圧(V)
素子数
定格遮断容量 AC500Vの時(kA)
定格遮断容量 AC415Vの時(kA)
過電流引外し方式
端子構造
適合圧着端子
極数詳細
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE52APL2P20A

50AF
2
10
2.5
20
60
154
AC500
DC250
2E
5
熱動ー電磁
線押え端子/M5
R2-5~CB22-5S
-
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

1個

14,058( 15,464円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

i power・Bタイプ用分岐プラグインユニット付経済形サーキットブレーカです。

Loading...

NE52APL2P20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLタイププラグインユニット付サーキットブレーカ(Eシリーズ)の型番NE52APL2P20Aのページです。
型番NE52APL2P20Aに関する仕様情報を記載しております。

PLタイププラグインユニット付サーキットブレーカ(Eシリーズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NE102APL2P50A
NE103APL3P50A
NE52APL2P15A
NE52APL2P30A
NE52APL2P40A
NE52APL2P50A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アンペアフレーム
(AF)
極数 定格遮断容量 AC100Vの時
(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時
(kA)
定格遮断容量 DC250Vの時
(kA)
定格電流
(A)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行
(mm)
定格絶縁電圧
(V)
定格使用電圧
(V)
素子数 定格遮断容量 AC500Vの時
(kA)
定格遮断容量 AC415Vの時
(kA)
過電流引外し方式 端子構造 適合圧着端子 極数詳細 標準付属品

21,150円

( 23,265円 )
1個 あり

9日目

100AF2357.55060152AC600DC2502E7.510熱動ー電磁圧着端子用/M8R5.5-8~CB60-8(8S)-端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ

21,300円

( 23,430円 )
1個 あり

9日目

100AF3357.55090152AC600DC2503E7.510熱動ー電磁圧着端子用/M8R5.5-8~CB60-8(8S)3端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ

14,058円

( 15,464円 )
1個 あり

9日目

50AF2102.51560154AC500DC2502E5熱動ー電磁線押え端子/M5R2-5~CB22-5S-端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

14,058円

( 15,464円 )
1個 あり

9日目

50AF2102.53060154AC500DC2502E5熱動ー電磁線押え端子/M5R2-5~CB22-5S-端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

14,058円

( 15,464円 )
1個 あり

9日目

50AF2102.54060154AC500DC2502E5熱動ー電磁線押え端子/M5R2-5~CB22-5S-端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

14,058円

( 15,464円 )
1個 あり

9日目

50AF2102.55060154AC500DC2502E5熱動ー電磁線押え端子/M5R2-5~CB22-5S-端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました