(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,421円 ~ 42,120円  特別価格 
税込価格
2,663円 ~ 46,332円  特別価格 

PLAシリーズ。【特長】・低背型。・広い動作温度範囲。(-20℃~+70℃、出...

詳細情報を確認する

  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC専用
  • 入力電圧(V):
    AC85~264
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり
  • 備考:
    AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品仕様

INDEX

 

PLAシリーズの特長

低背型(PLA15F、30F、50F)
広い動作温度範囲(-20~+70℃、出力ディレーティング必要)
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2 クラスA準拠)
ワイド入力(AC85~264V、出力ディレーティング必要)
無負荷時の消費電力を低減
SEMI F-47 規格対応可(オプション -U)
充実のオプション

PLA15Fの特長

PLA15F

PLA15F

従来製品から奥行き寸法を15%小型化
定格出力時、動作周囲温度範囲向上(正規取付 従来比10℃向上 ケースカバー付)
無負荷時の消費電力 1.0W typ(標準品)AC240V 入力時
UL508 取得(-J オプションを除く)、SEMI F47 規格対応可能
様々なインターフェースをオプションで設定(端子台上向き[-T]、コネクタ接続[-J])

PLA30Fの特長

PLA30F

PLA30F

従来製品から奥行き寸法を15%小型化
定格出力時、動作周囲温度範囲向上(正規取付 従来比10℃向上 ケースカバー付)
UL508 取得(-J オプションを除く)、SEMI F47 規格対応可能
様々なインターフェースをオプションで設定(端子台上向き[-T]、コネクタ接続([-J])

PLA50Fの特長

PLA50F

PLA50F

従来製品から奥行き寸法を20%小型化
高調波電流規正対応(IEC61000-3-2 クラス A 準拠)
UL508 取得(-J オプションを除く)、SEMI F47 規格対応可能
様々なインターフェースをオプションで設定(端子台上向き[-T]、コネクタ接続[-J])

  • ※ 商品の詳しい内容はメーカーサイト、カタログをご確認ください。

特性データ

型名回路方式発振周波数
(kHz)
入力電流(A)突入電流
防止回路
基板/パターン面直並列運転可否
材質片面両面直列並列
PLA15F他励フライバック1000.4 ※1サーミスタガラスコンポジット-×
PLA30F他励フライバック1300.7 ※1サーミスタガラスコンポジット×
PLA50Fアクティブフィルタ60~4400.7 ※1サーミスタガラスコンポジット-×
他励フライバック130
  • 1.入力電流は、AC100V・定格負荷時の値を示します。
  • 2.入力電流は、AC100V・90%負荷時の値を示します。
  • 3.軽負荷時に間欠動作となり、消費電力を低減する動作となります。間欠時の周波数は使用条件によって異なります。詳細は弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • 4.オプション(-W)で並列運転が可能です。詳細は取扱説明項5オプションを参照ください。

型番・寸法

モデル入力電圧
[V]
出力電圧
[V]
出力電流
[A]
外形寸法
W・H・D
[mm]
質量
[kg]
ACIN85-115VACIN115-264V
PLA15AC
85-264
φ1
5ディレーティングが必要338・80・730.25
121.3
151
240.7
PLA30AC
85-264
φ1
5ディレーティングが必要638・80・880.33
122.5
152
241.3
PLA50AC
85-264
φ1
5ディレーティングが必要838・80・990.4
124.3
153.5
242.2

製品仕様

-項目PLA30F-5PLA30F-12PLA30F-15PLA30F-24
入力電圧〔V〕AC85~264 1φ(AC115V 未満では、出力ディレーティングが必要です。取扱説明項1.1,項3.1をご参照ください )※3
電流〔A〕ACIN 100V0.7typ(Io=90%)
ACIN 115V0.7typ(Io=100%)
ACIN 230V0.4typ(Io=100%)
周波数〔Hz〕50/60(47~63)
効率〔%〕ACIN 100V73.0typ(Io=90%)80.0typ(Io=90%)81.0typ(Io=90%)82.5typ(Io=90%)
ACIN 115V74.0typ(Io=100%)80.5typ(Io=100%)81.5typ(Io=100%)83.0typ(Io=100%)
ACIN 230V77.0typ(Io=100%)81.0typ(Io=100%)82.0typ(Io=100%)83.5typ(Io=100%)
突入電流〔A〕ACIN 100V16typ(Io=90%)Ta=25℃ コールドスタート時
ACIN 115V16typ(Io=100%)Ta=25℃ コールドスタート時
ACIN 230V32typ(Io=100%)Ta=25℃ コールドスタート時
漏洩電流〔mA〕0.65max(ACIN 240V 60Hz,Io=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧〔V〕5121524
定格電流〔A〕62.521.3
定格電力〔W〕ACIN 85-115VACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です(取扱説明項3.2をご参照ください)
ACIN 115-264V30.030.030.031.2
静的入力変動〔mV〕※420max48max60max96max
静的負荷変動〔mV〕※440max100max120max150max
リップル〔mVp-p〕※10~+50℃80max120max120max120max
-10~0℃140max160max160max160max
リップルノイズ〔mVp-p〕※10~+50℃120max150max150max150max
-10~0℃160max180max180max180max
周囲温度変動〔mV〕0~+50℃50max120max150max240max
-10~+50℃60max150max180max290max
経時ドリフト〔mV〕※220max48max60max96max
起動時間〔ms〕150typ(ACIN 115V,Io=100%)
保持時間〔ms〕20typ(ACIN 115V,Io=100%)
電圧可変範囲〔V〕4.50~5.5010.80~13.2013.50~16.5021.60~26.40
電圧設定確度〔V〕5.00~5.1512.00~12.4815.00~15.6024.00~24.96
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護〔V〕5.75~7.0013.80~16.8017.25~21.0027.60~33.60
運転表示LED 表示:緑
リモートセンシングなし
リモートコントロール(RC)なし
絶縁耐圧入力-出力AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿)
入力-FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿)
出力-FGAC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿)
環境使用温・湿度 ※5-20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)
保存温・湿度-30~+75℃, 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G)周期3分 X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回
適応規格安全規格UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, EN50178, UL508(-J オプション除く)取得 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流 ※8IEC61000-3-2 (クラスA)準拠
構造外径寸法/質量38×80×88mm (端子台およびねじ含まず)(W×H×D)/330g max
冷却方法自然空冷
  • ※1出力端子から150mmに0.1μFと22μFのコンデンサをつけた測定板での値です。取扱説明書項番1.6をご参照ください。(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103相当品)による)。
  • ※2経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※3出力ディレーティングが必要です。DCでのご使用について、DCヒューズが必要となります。詳細は弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※4動的な変動がある場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※5出力ディレーティングが必要です。取扱説明項番3.2をご参照ください。
  • ※6無償補償期間の条件については取扱説明項番3.3をご確認ください。
  • ※7オプション指定時の安全規格については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:330g max
  • ※ 基板材質/厚さ:CEM-3/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:亜鉛メッキ鋼鈑(SECC)
  • ※ カバー材:亜鉛メッキ鋼鈑(SECC)
  • ※ 電源取付穴締め付けトルク:0.6N・m max
  • ※ 端子台締め付けトルク:1.0N・m max

製品仕様

-項目PLA50F-5PLA50F-12PLA50F-15PLA50F-24
入力電圧〔V〕AC85~264 1φ(AC115V 未満では、出力ディレーティングが必要です。取扱説明項1.1,項3.1をご参照ください )※3
電流〔A〕ACIN 100V0.6typ(Io=90%)0.7typ(Io=90%)
ACIN 115V0.6typ(Io=100%)0.7typ(Io=100%)
ACIN 230V0.3typ(Io=100%)0.4typ(Io=100%)
周波数〔Hz〕50/60(47~63)
効率〔%〕ACIN 100V74.5typ(Io=90%)80.0typ(Io=90%)80.0typ(Io=90%)81.5typ(Io=90%)
ACIN 115V75.0typ(Io=100%)80.5typ(Io=100%)80.5typ(Io=100%)82.0typ(Io=100%)
ACIN 230V76.5typ(Io=100%)82.0typ(Io=100%)82.0typ(Io=100%)84.0typ(Io=100%)
力率ACIN 100V0.97typ(Io=90%)0.98typ(Io=90%)
ACIN 115V0.97typ(Io=100%)0.98typ(Io=100%)
ACIN 230V0.85typ(Io=100%)0.87typ(Io=100%)
突入電流〔A〕ACIN 100V16typ(Io=90%)Ta=25℃ コールドスタート時
ACIN 115V16typ(Io=100%)Ta=25℃ コールドスタート時
ACIN 230V32typ(Io=100%)Ta=25℃ コールドスタート時
漏洩電流〔mA〕0.75max(ACIN 240V 60Hz,Io=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧〔V〕5121524
定格電流〔A〕84.33.52.2
定格電力〔W〕ACIN 85-115VACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です(取扱説明項3.2をご参照ください)
ACIN 115-264V40.051.652.552.8
静的入力変動〔mV〕※420max48max60max96max
静的負荷変動〔mV〕※440max100max120max150max
リップル〔mVp-p〕※10~+45℃80max120max120max120max
-10~0℃140max160max160max160max
リップルノイズ〔mVp-p〕※10~+45℃120max150max150max150max
-10~0℃160max180max180max180max
周囲温度変動〔mV〕0~+45℃50max120max150max240max
-10~+45℃60max150max180max290max
経時ドリフト〔mV〕※220max48max60max96max
起動時間〔ms〕350typ(ACIN 115V,Io=100%)
保持時間〔ms〕20typ(ACIN 115V,Io=100%)
電圧可変範囲〔V〕4.50~5.5010.80~13.2013.50~16.5021.60~26.40
電圧設定確度〔V〕5.00~5.1512.00~12.4815.00~15.6024.00~24.96
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護〔V〕5.75~7.0013.80~16.8017.25~21.0027.60~33.60
運転表示LED 表示:緑
リモートセンシングなし
リモートコントロール(RC)なし
絶縁耐圧入力-出力AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿)
入力-FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿)
出力-FGAC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温,常湿)
環境使用温・湿度 ※5-20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)
保存温・湿度-20~+75℃, 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G)周期3分 X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回
適応規格安全規格UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, EN50178, UL508(-J オプション除く)取得 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流 ※8IEC61000-3-2 (クラスA)準拠 ※5
構造外径寸法/質量38×80×99mm (端子台およびねじ含まず)(W×H×D)/400g max
冷却方法自然空冷
無償補償無償補償期間 ※65年(条件付)
  • ※1出力端子から150mmに0.1μFと22μFのコンデンサをつけた測定板での値です。取扱説明書項番1.6をご参照ください。(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103相当品)による)。
  • ※2経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※3出力ディレーティングが必要です。DCでのご使用について、DCヒューズが必要となります。詳細は弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※4動的な変動がある場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※5出力ディレーティングが必要です。取扱説明項番3.2をご参照ください。
  • ※6無償補償期間の条件については取扱説明項番3.3をご確認ください。
  • ※7オプション指定時の安全規格については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:400g max
  • ※ 基板材質/厚さ:CEM-3/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:亜鉛メッキ鋼鈑(SECC)
  • ※ カバー材:亜鉛メッキ鋼鈑(SECC)
  • ※ 電源取付穴締め付けトルク:0.6N・m max
  • ※ 端子台締め付けトルク:1.0N・m max
 

証明書・特許

無償補償期間:5年間

安全規格

  • UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178取得
  • UL508取得(PLA15~150のみ)
  • 電安法 準拠

EMI規格

  • FCC-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B、VCCI-B準拠
  • (PLA1500は、外付けNF必要。電源単体ではクラスA)

EMS(イミュニティ):EN61204-3,EN61000-6-2

  • EN61000-4-2 準拠(静電気放電)
  • EN61000-4-3 準拠(放射性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-4 準拠(ファーストトランジェントバースト)
  • EN61000-4-5 準拠(雷サージ)
  • EN61000-4-6 準拠(伝導性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-8 準拠(電源周波数磁界イミュニティ)
  • EN61000-4-11 準拠(電圧ディップ/変動)
 

機能説明

1.1 入力電圧範囲

  • AC85~AC264Vでご使用になれます。
    安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「AC100-AC240V(50Hz/60Hz)」です。
  • 上記以外の入力電圧を印加した場合、仕様を満足しない動作やハンチング動作、故障の原因となることがありますので、ご注意く ださい。UPSやインバータなどの矩形波入力電圧の場合は弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • 動的な入力変動の場合、定電圧精度を超えることがありますので弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けでDCヒューズが必要となります。詳細は弊社サポートセンターへお問い合わせください。

PLA15F、PLA30F
力率改善回路(アクティブフィルタ)は内蔵していません。同一装置で複数台ご使用の場合、入力高調波が規格を逸脱する場合が ございます。詳細につきましては弊社サポートセンターへお問い合わせください。
PLA100F、PLA150F
AC250V以上の入力電圧において、力率改善回路が停止した状態での動作となり、力率が低下します。詳細につきましては弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用条件

PLA15F、PLA30F、PLA50F
瞬時的な入力電圧ディップに対応しています(ディレーティングが必要です)。

1.2 突入電流

  • 突入電流防止回路を内蔵しています。
  • 入力にスイッチなどをご使用の場合は、入力突入電流に耐えるよう選定してください。

PLA15F、PLA30F、PLA50F
突入電流防止には、パワーサーミスタを使用しているため、通電後の入力再投入の際は、電源が充分冷えてから行ってください。

型番リスト

型番
形状
出力電力(W)
出力電圧(シングルのみ)
入出力端子形状
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
安全規格
付属機能
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
力率改善回路
リモートコントロール
リモートセンシング
出力電圧可変(V)
端子台種類
その他オプション機能
外部電源接続
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[本体カバー付き] カバー付き
15
DC15V
[ネジ] 端子台
1
80
38
73
UL / CUL / TUV / CSA
-
15
15~15.6
あり
なし
なし
13.5~16.5
横型
なし
不要
-

1個

2,421( 2,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
30
DC5V
[ネジ] 端子台
6
80
38
88
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
30
5~5.15
なし
なし
なし
4.5~5.5
横型
なし
不要
10

1個

2,786( 3,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
30
DC12V
[ネジ] 端子台
2.5
80
38
88
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
30
12~12.48
なし
なし
なし
10.8~13.2
横型
なし
不要
10

1個

2,757( 3,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
50
DC5V
[ネジ] 端子台
8
80
38
99
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
40
5~5.15
あり
なし
なし
4.5~5.5
横型
なし
不要
10

1個

3,757( 4,133円 )

-

[本体カバー付き] カバー付き
50
DC12V
[ネジ] 端子台
4.3
80
38
99
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
51.6
12~12.48
あり
なし
なし
10.8~13.2
横型
なし
不要
10

1個

3,757( 4,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
50
DC15V
[ネジ] 端子台
3.5
80
38
99
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
52.5
15~15.6
あり
なし
なし
13.5~16.5
横型
なし
不要
10

1個

3,757( 4,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
50
DC24V
[ネジ] 端子台
2.2
80
38
99
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
52.8
24~24.96
あり
なし
なし
21.6~26.4
横型
なし
不要
10

1個

3,757( 4,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
100
DC12V
[ネジ] 端子台
8.4
97
41
109
-
-
100.8
12~12.48
あり
なし
なし
10.8~13.2
横型
低消費電力
不要
10

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
100
DC12V
[ネジ] 端子台
8.4
97
41
109
-
-
100.8
12~12.48
あり
なし
なし
10.8~13.2
横型
なし
不要
10

1個

5,329( 5,862円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
100
DC15V
[ネジ] 端子台
6.7
97
41
109
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
100.5
15~15.6
あり
なし
なし
13.5~16.5
横型
なし
不要
10

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
100
DC24V
[ネジ] 端子台
4.3
97
41
109
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
103.2
24~24.96
あり
なし
なし
21.6~26.4
横型
なし
不要
10

1個

4,401( 4,841円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
100
DC24V
コネクタ
4.3
97
41
109
-
-
103.2
24~24.96
あり
なし
なし
21.6~26.4
-
なし
不要
10

1個

4,786( 5,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
100
DC24V
[ネジ] 端子台
4.3
97
41
109
-
-
103.2
24~24.96
あり
なし
なし
21.6~26.4
横型
なし
不要
10

1個

4,862( 5,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
150
DC12V
[ネジ] 端子台
12.5
97
41
129
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
150
12~12.48
あり
なし
なし
10.8~13.2
横型
なし
不要
10

1個

5,391( 5,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
150
DC15V
[ネジ] 端子台
10
97
41
129
CE / UL / CUL / TUV / CSA
-
150
15~15.6
あり
なし
なし
13.5~16.5
横型
なし
不要
10

1個

5,886( 6,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
150
DC15V
[ネジ] 端子台
10
97
41
129
-
-
150
15~15.6
あり
なし
なし
13.5~16.5
横型
なし
不要
10

1個

6,443( 7,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
150
DC24V
[ネジ] 端子台
6.4
97
41
129
UL / CUL / TUV / CSA
-
153.6
24~24.96
あり
なし
なし
21.6~26.4
横型
なし
不要
-

1個

5,990( 6,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き(DINレール取付金具付)
150
[その他] DC36V
[ネジ] 端子台
4.2
97
41
129
-
-
151.2
36~37.44
あり
なし
なし
32.4~39.6
横型
なし
不要
10

1個

6,443円

3,221

( 3,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
150
DC48V
[ネジ] 端子台
3.2
97
41
129
-
-
153.6
48~49.92
あり
あり
なし
43.2~52.8
横型
なし
必要
10

1個

5,609( 6,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
300
DC5V
[ネジ] 端子台
50
102
41
195
-
冷却用ファン
250
5~5.15
あり
なし
なし
4.5~5.5
横型(脱落防止機構無)
なし
不要
10

1個

11,000( 12,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
300
DC12V
[ネジ] 端子台
25
102
41
195
CE / UL / CUL / TUV / CSA
冷却用ファン
300
12~12.48
あり
なし
なし
10.8~13.2
横型
なし
不要
10

1個

11,057( 12,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
300
DC12V
[ネジ] 端子台
25
102
41
195
-
冷却用ファン
300
12~12.48
あり
あり
なし
10.8~13.2
横型
なし
必要
10

1個

11,357( 12,493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
300
DC24V
[ネジ] 端子台
12.5
102
41
195
CE / UL / CUL / TUV / CSA
冷却用ファン
300
24~24.96
あり
なし
なし
21.6~26.4
横型
なし
不要
10

1個

12,437( 13,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
300
[その他] DC36V
[ネジ] 端子台
8.4
102
41
195
CE / UL / CUL / TUV / CSA
冷却用ファン
302.4
36~37.44
あり
なし
なし
32.4~39.6
横型
なし
不要
10

1個

11,057( 12,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
600
DC12V
[ネジ] 端子台
50
120
61
218
CE / UL / CUL / TUV / CSA
冷却用ファン
600
12~12.48
あり
なし
なし
10.8~13.2
横型
なし
不要
10

1個

16,371( 18,008円 )

-

  • 注文停止中
[本体カバー付き] カバー付き
600
DC24V
[ネジ] 端子台
25
120
61
218
-
冷却用ファン
600
24~24.96
あり
なし
なし
21.6~26.4
横型
低騒音ファン
不要
10

1個

16,786( 18,465円 )

-

[本体カバー付き] カバー付き
600
DC24V
[ネジ] 端子台
25
120
61
218
-
冷却用ファン
600
24~24.96
あり
あり
なし
21.6~26.4
横型
なし
必要
10

1個

16,110( 17,721円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
600
[その他] DC36V
[ネジ] 端子台
16.7
120
61
218
-
冷却用ファン
601.2
36~37.44
あり
あり
なし
32.4~39.6
横型
なし
必要
10

1個

17,286( 19,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[本体カバー付き] カバー付き
600
DC48V
[ネジ] 端子台
12.5
120
61
218
CE / UL / CUL / TUV / CSA
冷却用ファン
600
48~49.92
あり
なし
なし
43.2~52.8
横型
なし
不要
-

1個

42,120( 46,332円 )

5日目

[本体カバー付き] カバー付き
600
DC48V
[ネジ] 端子台
12.5
120
61
218
-
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
600
48~49.92
あり
なし
あり
43.2~52.8
横型
並列運転・LV アラーム・リモートセンシング
不要
10

1個

17,457( 19,203円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PLAシリーズ。
【特長】
・低背型。
・広い動作温度範囲。(-20℃~+70℃、出力ディレーティング必要)
・高調波電流規制対応。(IEC61000-3-2クラスA準拠)
・ワイド入力。(AC85~264V、出力ディレーティング必要)
・無負荷時の消費電力を低減。
【用途】
・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    SUCS10モデル 10W単出力

    SUCS10モデル 10W単出力

      ユニット型電源 HWSシリーズ

      ユニット型電源 HWSシリーズ

        ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

        ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

          基板型電源 ZWQシリーズ

          基板型電源 ZWQシリーズ

            スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

            スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

              スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

              スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

                LFA240Fモデル 240W単出力

                LFA240Fモデル 240W単出力

                  基板型電源 VS-Cシリーズ

                  基板型電源 VS-Cシリーズ

                    オンボード電源 CC-Eシリーズ

                    オンボード電源 CC-Eシリーズ

                      スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                      スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                        MGS30モデル 30W単出力

                        MGS30モデル 30W単出力

                          スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力

                          スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力

                            メーカー コーセル コーセル TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ コーセル コーセル コーセル TDKラムダ TDKラムダ ミンウェル コーセル コーセル
                            通常価格 2,421円 2,729円 22,115円 4,082円 18,568円 25,786円 1,300円 10,243円 2,030円 929円 2,270円 4,029円 22,705円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シングル/マルチ シングル シングル 単出力 シングル マルチ シングル シングル シングル 単出力 - シングル シングル シングル
                            入力電圧 AC専用 DC専用 - - AC85~265V/DC120~370V - DC専用 AC専用 AC85~132V/DC110~175V - AC/DC DC専用 AC/DC
                            入力電圧(V) AC85~264 - - - - - - AC85~264 - - - - AC85~264/DC120~350
                            過電流保護回路 あり あり - - - あり あり あり - - - あり あり
                            過電圧保護回路 あり - - - - あり - あり - - - あり あり

                            スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー
                            問題なし
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/28
                            電磁弁10台、光電センサー16個のシーケンサーを使った装置で使用
                            価格が安かったので心配だったが問題なかった

                            容量は30Wでよかったがランク上げてもまだ安かったので
                            1ランク上げて50Wを使った

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御器の電源
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/04
                            制御器の電源として使用しました。
                            ケース入りで小型、端子接続、固定も容易で、価格も安いので次回も使用したい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内に設置
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/23
                            PLA150F-24-N1を購入しました。
                            DINレール取付金具が付いているので、簡単に設置できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品製作のため
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/14
                            商社さん経由では納期が間に合わなかったためこちらで購入しました。
                            商品には何ら問題なく、普通に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            業務用プリンター
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                            コーセルで価格もそこそこ安く、電圧が安定していて高性能なので
                            安心して使用できます。

                            また市場在庫ない中、即納頂き助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました