(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
38,877円 ~ 58,338円
税込価格
42,765円 ~ 64,172円

ノイズフィルタ FTAシリーズ。【特長】・ブックタイプ(設置面積省スペース)。...

詳細情報を確認する

  • 入力タイプ:
    三相
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 安全規格:
    UL / CUL / CSA
  • W(mm):
    100
  • 代表規格(VDE):
    対応
  • 代表規格(ENEC):
    対応
  • 150kHz~1MHz 高減衰:
    対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

FTAシリーズの特長

FTAシリーズ

FTAシリーズ

ブックタイプ(設置面積省スペース)。
150kHz-1MHz 汎用の高減衰(1段フィルタ)。
漏洩電流選択可能、欧州電源(中性点接地)向け超高減衰タイプ -155、-335、接地コンデンサ切り離しスイッチ内蔵タイプ -G を用意。

FTAシリーズの呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名。
2 定格電流。
3 接地コンデンサコード。
※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。 
4 オプション。
H:高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰)「155」、「335」は適用しません。
S:六角穴付きボルト (標準品は十字穴付き六角ボルト)。
U:ノーマルモード減衰量向上(定格電圧 250V)。
G:接地コンデンサ切り離しスイッチ内蔵タイプ 「155」、「335」のみ適用します。

接地コンデンサコード

コード漏洩電流
入力250/500V 60Hz
(155,335のみ250/400V 60Hz)
コンデンサ容量
(公称値)
2231.0mA/2.0mA max22,000pF
6832.5mA/5.0mA max68,000pF
1043.5mA/7.0mA max100,000pF
155160mA/250mA max ※1.5μF
335320mA/500mA max ※3.3μF

※漏洩電流。 スイッチON時(「I」へ切替時)
「155」:160mA/250mA max
スイッチOFF時(「O」へ切替時) 50μA/80μa MAXとなります。
「335」:320mA/500mA max
スイッチOFF時(「O」へ切替時) 50μA/80μa MAXとなります。

FTAシリーズ40、50、60A

項目FTA-40-683FTA-50-683FTA-60-683
定格電圧〔V〕三相 500(使用最大:528) 50/60Hz ※1 ※2
定格電流〔A〕405060
試験電圧(端子-取付板間)AC2,500V(カットオフ電流=100mA), 1分間, 常温 常湿 ※3
絶縁抵抗(端子-取付板間)DC500V 100MΩ min 常温 常湿 ※4
漏洩電流 250/500V 60Hz2.5mA/5.0mA max
直流抵抗8.5mΩ max6mΩ max4.5mΩ max
安全規格認定温度-25~+85℃(ディレーティング特性参照)
使用温度-40~+85℃(ディレーティング特性参照)
使用湿度20~95% RH(結露なし)
保存温・湿度-40~+85℃, 20~95% RH(結露なし)
振動10~55Hz, 19.6m/s2(2G), 周期3分 X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向 各1回
安全規格UL1283, CSA C22.2 No.8(C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1, ENEC
外形寸法(突起物含まず)65×84×153mm(W×H×D)(オプション:-Gは外形図参照)
質量1.2kg max
  1. ※1接地コンデンサコード「335」のみ、三相、Δ 結線:400V(使用最大 440V)、Y結線:500V(使用最大 528V)となります。
  2. ※2「FTA-□□-□□□-U」のみ、三相、250V(使用最大 275V)となります。
  3. ※3接地コンデンサコード「335」のみ、DC2,800V(カットオフ電流 10mA)、1分間、常温、常湿となります。
  4. ※4接地コンデンサコード「335」のみ、絶縁抵抗仕様は削除となります。

FTAシリーズ80、100、125、150A

項目FTA-80-683FTA-100-683FTA-125-683FTA-150-683
定格電圧 [V]三相500(使用最大:528)50/60Hz ※1 ※2
定格電流 [A]80100125150
試験電圧 (端子-取付板間)AC2,500V(カットオフ電流=100mA),1分間,常温 常湿 ※3
絶縁抵抗 (端子-取付板間)DC500V 100MΩ min 常温 常湿 ※4
漏洩電流 250/500V 60Hz2.5mA/5.0mA max
直流抵抗5mΩ max4mΩ max3mΩ max3mΩ max
安全規格認定温度-25~+85℃
使用温度-40~+85℃
使用湿度20~95%RH(結露なし)
保存温・湿度-40~+85℃,20~95%RH(結露なし)
振動10~55Hz,19.6m/s2(2G),周期3分 X,Y,Z方向 各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X,Y,Z方向 各1回
安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1,ENEC
外形寸法 (突起物含まず)100×130×210mm(W×H×D) (オプション:-Gは外形図参照)100×170×260mm(W×H×D) (オプション:-Gは外形図参照)
質量3.1kg max4.2kg max
  1. ※1接地コンデンサコード「155」、「335」のみ、三相、Δ 結線:400V(使用最大 440V)、Y結線:500V(使用最大 528V)となります。
  2. ※2「FTA-□□-□□□-U」のみ、三相、250V(使用最大 275V)となります。
  3. ※3接地コンデンサコード「155」、「335」のみ、DC2,800V(カットオフ電流 10mA)、1分間、常温、常湿となります。
  4. ※4接地コンデンサコード「155」、「335」のみ、絶縁抵抗仕様は削除となります。
 

外形図

FTA-80/FTA-100/FTA-125

FTA-80/FTA-100/FTA-125

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:3.1kg max
  • ※ シャーシ材質:アルミ t=2.0
  • ※ 単位 mm
  • ※ 端子台締め付けトルク M8:9.2N・m(93.9kgf・cm)max
  • ※ PE端子締め付けトルク M6:5.8N・m(59.2kgf・cm)max
  • ※ 逆さ取付け(天井面への取付)はできません。
  • ※ 筐体の放熱用風穴はふさがないでください。
FTA-150

FTA-150

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:4.2kg max
  • ※ シャーシ材質:アルミ t=2.0
  • ※ 単位 mm
  • ※ 端子台締め付けトルク M8:9.2N・m(93.9kgf・cm)max
  • ※ PE端子締め付けトルク M6:5.8N・m(59.2kgf・cm)max
  • ※ 逆さ取付け(天井面への取付)はできません。
  • ※ 筐体の放熱用風穴はふさがないでください。
  • ※ 商品の詳しい内容は、カタログでご確認ください。

回路構成

(1)接地コンデンサコード:223、683、104

(1)接地コンデンサコード:223、683、104

(2)接地コンデンサコード:155、335

(2)接地コンデンサコード:155、335

(3)接地コンデンサコード:223、683、104 オプション:U

(3)接地コンデンサコード:223、683、104 オプション:U

(4)接地コンデンサコード:155、335 オプション:U

(4)接地コンデンサコード:155、335 オプション:U

(5)接地コンデンサコード:155、335 オプション:G

(5)接地コンデンサコード:155、335 オプション:G

ディレーティング特性

ディレーティング特性

※筐体の放熱用風穴はふさがないでください

 

選定サポート情報

高透磁率チョークコイルタイプ(超低域高減衰):H

図2 13.3コモンモード減衰特性の比較例

図2 13.3コモンモード減衰特性の比較例

チョークコイルのコアを高透磁率に変更したタイプです。
標準品に比べ、低い周波数領域におけるコモンモード減衰特性が向上します。
本オプションは、FTAシリーズとFTBシリーズとJACシリーズとFSBシリーズに設定されています。

六角穴付きボルトタイプ:S

図2 13.4標準品とオプションS品の比較

図2 13.4標準品とオプションS品の比較

端子台のボルトを六角穴付きボルトにしたものです(標準品は十字穴付き六角ボルトです)。お使いの工具に合わせてボルトのタイプを選択いただけます。
本オプションは、FTAシリーズとFTBシリーズに設定されています。

接地コンデンサ切り離しスイッチ内蔵タイプ:G

図2 13.5コモンモード減衰特性の比較例

図2 13.5コモンモード減衰特性の比較例

「欧州電源向け超高減衰タイプ」に接地コンデンサ切り離しスイッチを内蔵したタイプです。
本オプションは、FTAシリーズに設定されています。

ノーマルモード減衰量向上タイプ:U

図2 13.7ノーマルモード減衰特性の比較例

図2 13.7ノーマルモード減衰特性の比較例

定格電圧を250Vに変更したタイプです。
本オプションは、FTAシリーズとTACシリーズ(50-300A)とTAHシリーズ(50-150A)とFSBシリーズに設定されています。

型番リスト

型番
定格電流(A)
D(mm)
H(mm)
漏洩電流値(mA max)
特記事項
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
130
210
7(500V60Hz)
十字穴付き六角ボルト
10

1個

38,877( 42,765円 )

9日目

100
130
210
7(500V60Hz)
高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰)
10

1個

58,338( 64,172円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノイズフィルタ FTAシリーズ。
【特長】
・ブックタイプ(設置面積省スペース)。
・150kHz-1MHz 汎用の高減衰(1段フィルタ)。
・三相500V。
・30~150Aまでラインナップ。
・漏洩電流選択可能、欧州電源(中性点接地)向け超高減衰タイプ-155 を用意。
【用途】
・インバータまたはサーボモータを有するロボット、溶接機、エレベータ、ほか。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

    ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

    ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

      JACシリーズ ノイズフィルタ

      JACシリーズ ノイズフィルタ

        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

          小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

          小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

            ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

            ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

              ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

              ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

                NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                  ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                  ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                    NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

                    NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

                      ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                      ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

                        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

                          小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                          小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                            メーカー コーセル コーセル コーセル ミスミ コーセル ミスミ コーセル コーセル ミスミ コーセル ミスミ コーセル コーセル
                            通常価格 38,877円 5,301円 3,943円 4,200円 1,971円 3,500円 9,386円 2,900円 22,371円 2,071円 2,556円 2,114円 1,990円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力タイプ 三相 三相 三相 単相 単相 単相 三相 単相 三相 単相 単相 単相 単相
                            取付方法 ネジ止め - ネジ止め ネジ止め - - - - ネジ止め - - - -
                            安全規格 UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / TUV / CSA UL / CUL / CSA UL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL UL / CUL / CSA UL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA
                            W(mm) 100 - 63 94.5 39 - 63 53 - 53 - 53 39
                            代表規格(VDE) 対応 対応 対応 - 対応 - 対応 対応 - 対応 - 対応 対応

                            三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            サーボアンプに取り付けて使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            サーボアンプに取り付けて使用しています。TDKやコーセルの他の商品と比べて値段が安かったので選定しました。お客さまによっては端子台を立てて使うケースがあり、端子がむき出しになるのでカバーを付けて使用しています。納期が40日ぐらいかかるのは長いと感じています。もう少し短く、せめて1週間ぐらいになるとさらに使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました