(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LF1B-NA3P-2THWW2-3M
LF1B-N形 LED照明ユニット LF1BガタLEDショウメイユニット

LF1B-N形 LED照明ユニット LF1B-NA3P-2THWW2-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,630円
税込単価
8,393円

省エネルギーで低炭素社会に貢献するLED照明ユニット。【特長】・2種類の樹脂カ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • 入力電圧:
    DC24V
  • 保護等級:
    IP65
  • 寸法 幅(mm):
    27.5
  • 寸法 厚み(mm):
    16
  • 仕様:
    スリム

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

LF1B-NA3P-2THWW2-3M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
LED色
照度(lx)
代表規格
寸法 長さ(mm)
表面カバー
ケーブル長(付属ケーブル)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF1B-NA3P-2THWW2-3M

昼光色
95
CE / UL / CUL
134
クリアカバー
3m
-

1個

7,630( 8,393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省エネルギーで低炭素社会に貢献するLED照明ユニット。
【特長】
・2種類の樹脂カバー、6色の発光色、6タイプの長さをご用意しました。
・幅27.5mm、高さ16mm、長さは134mm~1,080mmまでの6タイプを準備。
・用途に応じて、狭い場所や広い範囲を照らしたい場合など、あらゆる用途に対応します。
・発光色は明るくクリアな昼光色の他に電球色、黄色、赤色、青色、緑色を準備。
・表面カバーはクリアと乳白の2種類をご用意。用途に合わせて選択可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

LF1B-NA3P-2THWW2-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LF1B-N形 LED照明ユニットの型番LF1B-NA3P-2THWW2-3Mのページです。
型番LF1B-NA3P-2THWW2-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LF1B-N形 LED照明ユニット

LF1B-N形 LED照明ユニット

    盤用照明 LEDユニット

    盤用照明 LEDユニット

      LEDユニット(端子台一体型)

      LEDユニット(端子台一体型)

        LF2B形 LED照明ユニット

        LF2B形 LED照明ユニット

          端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

          端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

            LEDユニット CLED-1004U

            LEDユニット CLED-1004U

              LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

              LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

                LED照明(ストレート、AC100V)

                LED照明(ストレート、AC100V)

                  LEDユニット(足長タイプ)

                  LEDユニット(足長タイプ)

                    LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                    LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                      防水型スリムタイプLED照明ワークライト

                      防水型スリムタイプLED照明ワークライト

                        LED照明(ストレート、防塵)

                        LED照明(ストレート、防塵)

                          LEDスリムミニSS/S

                          LEDスリムミニSS/S

                            メーカー IDEC 篠原電機 篠原電機 IDEC 篠原電機 篠原電機 星和電機 ミスミ 篠原電機 ミスミ パトライト ミスミ SUS
                            通常価格 7,630円 26,600円 12,710円 12,130円 18,157円 16,957円 5,986円 - 17,554円 12,348円 9,490円 8,085円 8,153円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート フラット ストレート ストレート ストレート
                            入力電圧 DC24V AC100V~AC240V AC100V~AC240V - AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V - AC100V~AC240V DC24V - DC24V DC24V
                            保護等級 IP65 IP65 - IP67f IP66/67/69K IP54 IP54
                            寸法 幅(mm) 27.5 184.8 42 40 138 185 25 - 214.8 48.2 - 29 24
                            寸法 厚み(mm) 16 95 41 29 79 95 16 - 125 22 - 12 15.5

                            LF1B-N形 LED照明ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LF1B-NB3P-2THWW2-1M
                            LF1B-NB4P-2THWW2-1M
                            LF1B-NC3P-2THWW2-1M
                            LF1B-NC3P-2THWW2-3M
                            LF1B-NC4P-2THWW2-1M
                            LF1B-NC4P-2THWW2-3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?LED色 照度
                            (lx)
                            代表規格 寸法 長さ
                            (mm)
                            表面カバー ケーブル長(付属ケーブル)

                            8,390円

                            ( 9,229円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -昼光色240UL / CUL / CE210クリアカバー1m

                            8,390円

                            ( 9,229円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -昼光色215UL / CUL / CE210乳白カバー1m

                            10,930円

                            ( 12,023円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -昼光色455UL / CUL / CE330クリアカバー1m

                            11,690円

                            ( 12,859円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10昼光色455UL / CUL / CE330クリアカバー3m

                            10,930円

                            ( 12,023円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10昼光色410UL / CUL / CE330乳白カバー1m

                            11,690円

                            ( 12,859円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10昼光色410UL / CUL / CE330乳白カバー3m

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました