(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 防塵カバー

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 防塵カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
260円 ~ 285円
税込価格
286円 ~ 314円

【特長】・φ16LBシリーズ小形コントロールユニット防塵カバーです。・保護構造...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防塵カバー・キャップ
  • 特徴:
    保護構造:IP65
  • 適用:
    LBシリーズ
  • 材質(本体):
    透明シリコンゴム
  • 厚さ(mm):
    11.3

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸形ユニット用
φ20
-

3個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

正角形ユニット用
□20
10

1個

285( 314円 )

9日目

長角形ユニット用
20×26
10

1個

285( 314円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ16LBシリーズ小形コントロールユニット防塵カバーです。
・保護構造:IP65。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 防塵カバー

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 防塵カバー

    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

      フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

      フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

        Φ12 小形コントロールユニット 防塵カバー

        Φ12 小形コントロールユニット 防塵カバー

          Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)

          Φ22/Φ30形パドロックカバー(鍵付セレクタスイッチ、セーフティプラグ用)

            カバー・キャップ(AT-400番台)

            カバー・キャップ(AT-400番台)

              φ16 小形コントロールユニット 防塵カバー

              φ16 小形コントロールユニット 防塵カバー

                φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

                φ25 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

                  イネーブルスイッチ補修用ゴムカバー

                  イネーブルスイッチ補修用ゴムカバー

                    φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

                    φ22 TWシリーズコントロールユニット誤操作防止金具

                      φ22 コントロールユニット ボタンカバー

                      φ22 コントロールユニット ボタンカバー

                        小形コントロールユニット 防塵カバー

                        小形コントロールユニット 防塵カバー

                          A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

                          A8シリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 260円 285円 710円 360円 2,200円 26円 280円 440円 6,580円 360円 640円 290円 120円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防塵カバー・キャップ 防塵カバー・キャップ 防塵カバー・キャップ / 防水カバー・キャップ 防塵カバー・キャップ パドロックカバー - 防塵カバー・キャップ 耐油カバー・キャップ - 誤操作防止金具 スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ - -
                            特徴 保護構造:IP65 保護構造:IP65 - - - - - 耐油 - - - - -
                            適用 LBシリーズ LBシリーズ L6/A6シリーズ(照光)押ボタンスイッチ A2シリーズ - - A6シリーズ/L6シリーズ/SwitchNet L6シリーズ TWSシリーズ - TWシリーズ HWシリーズ - -
                            材質(本体) 透明シリコンゴム 透明シリコンゴム ポリアミド樹脂 - 金属製(鋼) - - ゴム製(ニトリル系) - 金属製(鋼・亜鉛メッキ) 透明シリコンゴム製 ポリプロピレン -
                            厚さ(mm) 11.3 4 - - - - - - - - - - -

                            φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 防塵カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました