(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具【10個入り】

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

【特長】・φ16LBシリーズ小形コントロールユニット回り止め金具です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

LB9Z-LP1PN10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB9Z-LP1PN10

10

1パック

10個入り

180( 198円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ16LBシリーズ小形コントロールユニット回り止め金具です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

LB9Z-LP1PN10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具の型番LB9Z-LP1PN10のページです。
型番LB9Z-LP1PN10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

    φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

    φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

      φ16 小形コントロールユニット ロックナット

      φ16 小形コントロールユニット ロックナット

        φ30シリーズアクセサリ 取付リング

        φ30シリーズアクセサリ 取付リング

          φ22 コントロールユニット ロックナット

          φ22 コントロールユニット ロックナット

            Φ16シリーズ AR16形/AF16形 パネルプラグ

            Φ16シリーズ AR16形/AF16形 パネルプラグ

              φ22シリーズ用 接点ユニット

              φ22シリーズ用 接点ユニット

                コントロールユニット 締付ナット

                コントロールユニット 締付ナット

                  φ22 コントロールユニット 止め板

                  φ22 コントロールユニット 止め板

                    コマンドスイッチ用 照光ツマミ

                    コマンドスイッチ用 照光ツマミ

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

                      φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 取付穴プラグ(金属タイプ)

                        φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

                        φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

                          φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

                          φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 180円 540円 660円 200円 370円 95円 338円 320円 285円 122円 410円 400円 850円
                            通常出荷日 2日目   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目  
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            適用 LBシリーズ専用 L6シリーズ/H6シリーズ L6シリーズ/H6シリーズ/A6シリーズ - MWシリーズ - - フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ/φ22LWシリーズ LWシリーズ - SwitchNet L6/L6/H6/A6/AP/LBシリーズ - MWシリーズ
                            材質(本体) ステンレス ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 - 金属製(亜鉛ダイカスト:クロームメッキ) - - ポリアミド樹脂 ステンレス製 - 金属製(亜鉛ダイカスト) 樹脂製 -
                            外径(mm) □17.9 - - - φ28.4 - - φ25.6 □25.8 - - - -
                            厚さ(mm) 0.6 - - - 5 - - 4.5 1.5 - - - -

                            φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました