(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
285円
税込価格
314円

【特長】・LBシリーズフラッシュシルエットスイッチ防塵カバーです。・保護構造:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防塵カバー・キャップ
  • 特徴:
    保護構造:IP65
  • 適用:
    LBシリーズ
  • 材質(本体):
    透明シリコンゴム
  • 厚さ(mm):
    4

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名仕様型番
防塵カバー丸形ユニット用ゴム製
(透明シリコンゴム)
LB9Z-D6
正角形ユニット用LB9Z-D7
長角形ユニット用LB9Z-D8

外形図

丸形ユニット用
(LB9Z-D6形)
正角形ユニット用
(LB9Z-D7形)
長角形ユニット用
(LB9Z-D8形)
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 丸形ユニット用(LB9Z-D6形)外形図
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 正角形ユニット用(LB9Z-D7形)外形図
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー 長角形ユニット用(LB9Z-D8形)外形図

型番リスト

型番
仕様
外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸形ユニット用
φ24
10

1個

285( 314円 )

9日目

正角形ユニット用
□24
10

1個

285( 314円 )

9日目

長角形ユニット用
24×30
10

1個

285( 314円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LBシリーズフラッシュシルエットスイッチ防塵カバーです。
・保護構造:IP65。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

    φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 防塵カバー

    φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 防塵カバー

      Φ12 小形コントロールユニット 防塵カバー

      Φ12 小形コントロールユニット 防塵カバー

        φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ キャップ・カバー

        φ25コマンドスイッチ AH25シリーズ キャップ・カバー

          Φ22シリーズ用 保護カバー

          Φ22シリーズ用 保護カバー

            小形コントロールユニット 防塵カバー

            小形コントロールユニット 防塵カバー

              カバー・キャップ(AT-4000番台)

              カバー・キャップ(AT-4000番台)

                カバー・キャップ(AT-400番台)

                カバー・キャップ(AT-400番台)

                  φ16シリーズ AF16形 保護カバー

                  φ16シリーズ AF16形 保護カバー

                    動力用押しボタンスイッチAS480/482形 オプション品

                    動力用押しボタンスイッチAS480/482形 オプション品

                      コマンドスイッチ 充電部保護カバー

                      コマンドスイッチ 充電部保護カバー

                        φ16 小形コントロールユニット 防塵カバー

                        φ16 小形コントロールユニット 防塵カバー

                          φ22 コントロールユニット ボタンカバー

                          φ22 コントロールユニット ボタンカバー

                            メーカー IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC
                            通常価格 285円 260円 360円 287円 188円 290円 116円 26円 726円 1,583円 38円 280円 640円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防塵カバー・キャップ 防塵カバー・キャップ 防塵カバー・キャップ - スイッチカバー・キャップ・保護カバー - - - スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ スイッチカバー・キャップ・保護カバー 防塵カバー・キャップ スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ
                            特徴 保護構造:IP65 保護構造:IP65 - - - - - - - - - - -
                            適用 LBシリーズ LBシリーズ A2シリーズ - - - - - - - - A6シリーズ/L6シリーズ/SwitchNet L6シリーズ HWシリーズ
                            材質(本体) 透明シリコンゴム 透明シリコンゴム - - - ポリプロピレン - - - - - - 透明シリコンゴム製
                            厚さ(mm) 4 11.3 - - - - - - - - - - -

                            LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました