(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードプロテクター専用工具 KT-1

コードプロテクター専用工具 KT-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,011円
税込単価
12,112円

支点のネジを取外し、はさみ口を4段階(0~35㎜)に調節できます

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 適合機種:
    CP-F21/CP-F23/CP-F31/CP-F32/CP-F41/CP-F42/CP-F51/CP-F53/CP-F83/CP-5R1/
    CP-5R2/CP-6W2/CP-6P1/CP-6P3/CP-6R1/CP-6R3/CP-7R1/CP-7R3/CP-8R3/CP-9R7

(i)ご注意

  • 2021年5月24日より価格の見直しを行いました。
    現在の価格につきましては、WOSにてご確認の程何卒よろしくお願い申し上げます。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-1

1個

11,011( 12,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

支点のネジを取外し、はさみ口を4段階(0~35㎜)に調節できます

(i)ご注意

  • 2021年5月24日より価格の見直しを行いました。
    現在の価格につきましては、WOSにてご確認の程何卒よろしくお願い申し上げます。

KT-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードプロテクター専用工具 KT-1の型番KT-1のページです。
型番KT-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードプロテクター専用工具 KT-1

コードプロテクター専用工具 KT-1

    防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット

    防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット

      ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)

      ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)

        シーリングプラグ

        シーリングプラグ

          SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション

          SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション

            ゴムパッキン AGPシリーズ

            ゴムパッキン AGPシリーズ

              防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ

              防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ

                SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション

                SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション

                  SKINTOP(R)CLICK 分解ツール

                  SKINTOP(R)CLICK 分解ツール

                    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 3面溝

                    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 3面溝

                      アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝

                      アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝

                        アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 2面溝(対向)

                        アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 2面溝(対向)

                          アルミフレーム 6シリーズ 正方形 60×60mm 2列溝 2面溝

                          アルミフレーム 6シリーズ 正方形 60×60mm 2列溝 2面溝

                            メーカー タカチ電機工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 三桂製作所 タカチ電機工業 LAPP タカチ電機工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) LAPP LAPP ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 11,011円 1,623円 971円 457円 50円 763円 1,649円 1,560円 350円 - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス - - ナイロン樹脂 - ニトリルゴム - - - - - - -
                            適合機種 CP-F21/CP-F23/CP-F31/CP-F32/CP-F41/CP-F42/CP-F51/CP-F53/CP-F83/CP-5R1/
                            CP-5R2/CP-6W2/CP-6P1/CP-6P3/CP-6R1/CP-6R3/CP-7R1/CP-7R3/CP-8R3/CP-9R7
                            - - - - - - - - - - - -

                            コードプロテクター専用工具 KT-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました