(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,835円 ~ 5,008円
税込価格
3,119円 ~ 5,509円

新開発のスプリングロック端子を採用。【特長】・スプリングロック式により増し締め...

詳細情報を確認する

  • 端子台クランプ:
    バネ
  • 取付方法:
    DINレール付
  • 端子間ピッチ(mm):
    3.5
  • 対応機器:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    46.8
  • 対応機器詳細:
    制御用機器
  • ケーブル(m):
  • 結線方式:
    スプリングロック端子

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定31件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コネクタ
極数(極)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
コネクタ詳細
実装コネクタメーカ(コネクタ側)
トラスココード
特徴
記名板タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
MILコネクタ
20
49.5
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

2,835( 3,119円 )

-

MILコネクタ
20
49.5
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

2,835( 3,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
26
57
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:1箇所
A・B連番
-

1個

3,204( 3,524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
MILコネクタ
26
57
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:1箇所
数字連番
-

1個

3,204( 3,524円 )

-

MILコネクタ
34
67.5
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

3,409( 3,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
34
67.5
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

3,409( 3,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
40
75
47
-
ヒロセ電機
479-8155
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

3,732( 4,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
40
75
47
-
ヒロセ電機
479-8163
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

3,732( 4,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
50
92.5
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:2箇所
A・B連番
-

1個

4,641( 5,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
50
92.5
47
-
ヒロセ電機
-
キー溝:2箇所
数字連番
10

1個

4,641( 5,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
20
49.5
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

2,835( 3,119円 )

9日目

MILコネクタ
20
49.5
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

2,835( 3,119円 )

9日目

MILコネクタ
26
57
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

3,204( 3,524円 )

9日目

MILコネクタ
26
57
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

3,204( 3,524円 )

9日目

MILコネクタ
34
67.5
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

3,409( 3,750円 )

9日目

MILコネクタ
34
67.5
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

3,609( 3,970円 )

9日目

MILコネクタ
40
75
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

3,732( 4,105円 )

9日目

MILコネクタ
40
75
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

3,732( 4,105円 )

8日目

MILコネクタ
50
92.5
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:2箇所
A・B連番
10

1個

4,641( 5,105円 )

9日目

MILコネクタ
50
92.5
47
-
日本航空電子工業
-
キー溝:2箇所
数字連番
10

1個

4,641( 5,105円 )

8日目

MILコネクタ
20
49.5
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
A・B連番
-

1個

2,835( 3,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
20
49.5
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

2,835( 3,119円 )

8日目

MILコネクタ
26
57
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
A・B連番
-

1個

3,204( 3,524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
26
57
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
数字連番
-

1個

3,204( 3,524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
34
67.5
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

3,409( 3,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
MILコネクタ
34
67.5
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
数字連番
-

1個

3,409( 3,750円 )

-

MILコネクタ
40
75
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

3,732( 4,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
40
75
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
数字連番
10

1個

3,732( 4,105円 )

8日目

MILコネクタ
50
92.5
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
A・B連番
10

1個

4,641( 5,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MILコネクタ
50
92.5
47
-
オムロン
-
キー溝:1箇所
数字連番
-

1個

4,641( 5,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
40
75
36.8
360形コネクタ
富士通
-
キー溝なし
A・B連番
10

1個

5,008( 5,509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

新開発のスプリングロック端子を採用。
【特長】
・スプリングロック式により増し締めの必要がなくメンテナンスフリー。
・コネクタから端子台へは1対1で結線されており、実装コネクタも多数ご用意。
・レールに対し横向きに取付けるPCXシリーズと縦向きに取付ける事で更に省スペース化を実現出来るPCXVシリーズの2種類をラインアップ。
・独自のロック機能により止め金具不要でIEC35mmレールに取付け可能。
・結線バネの開閉はボタン式で、+/-どちらのドライバーでも操作可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

    インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

    インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

      低価格、省スペース欧型コネクタ端子台

      低価格、省スペース欧型コネクタ端子台

        1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

        1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

          プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

          プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

            PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

            PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

              UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

              UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

                プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

                プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

                  【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                  【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                    PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                    PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                      MWS-Bシリーズ

                      MWS-Bシリーズ

                        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

                        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

                          三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2

                          三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2

                            メーカー 東洋技研 東洋技研 ミスミ ワゴ ミスミ ワゴ フエニックス・コンタクト ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研
                            通常価格 2,835円 3,621円 1,228円 4,640円 2,382円 5,017円 3,938円 1,697円 3,938円 2,510円 1,932円 2,358円 6,888円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台クランプ バネ バネ ネジ - バネ - ネジ バネ ネジ ネジ ネジ ネジ バネ
                            取付方法 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付
                            端子間ピッチ(mm) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 - 3.5 5 5 5 5 5
                            対応機器 その他 PLC PLC - PLC PLC - - - PLC PLC - PLC
                            寸法 縦(mm) 46.8 46.8 47.7 38.3 - 38.3 45 - 45 57 57 45 54.5

                            インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            I/OがコネクタタイプのPLCの配線用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/22
                            通常はネジ式端子台を使用してますが、スペースが無い為スプリングロック式のこの端子台を採用しました。使用して特に問題になる事はありませんでした。今後も使用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            MILへ必要な線だけを接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/21
                            設計者としてはコンパクトなスプリングロック式端子台が使われていることで従来の大きなねじ式端子台に比べて設置位置の自由度が高くなって助かった。
                            施工者としてはナンバリングも大きな文字や色分けで分かりやすいし、結線時間もねじ止めよりも大幅に短縮できた。
                            今後も使っていきたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社で使う設備の製作に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/24
                            スプリングロックへ差し込んだ感触が秀逸です。
                            DINレールへの取り付け部にも工夫が見られ、とても使用しやすいです。
                            今後この物をリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            愛用している端子台シリーズです
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            三菱 PLC の端子台として利用。
                            その中でもスペース的にコンパクトなこのシリーズを愛用しています。入出力の数が多くなると盤も面を広くとらなくてはならないので装置以外の設置スペースも課題になる場合がでてきます。
                            このシリーズの端子台でこれまでのスペースをかなり少なく見積もることができるので助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました