(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ
  • 数量スライド割引

インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
3,621円 ~ 4,771円
税込価格
3,983円 ~ 5,248円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
新開発のスプリングロック端子(PLC対応)を採用。独自のレールロック機構により止め金具不要。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販製品に対する付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/12/16
    外販製品(各種制御盤)に対する付帯部品として使用しています。開発過程で各社の類似品と比較検証した結果、型番:PCX-4F40-TB34-M2-Yを最適品と判断し採用しました。実績には過不及ない満足をしており、今後、新製品やVer.アップ等あれば都度見直しの検討が必要ですが、現状は、当社製品の標準搭載部品と言う位置づけでリピート購入しています。ミスミには各種(短納期、小ロット購入可能、送料無料等)の利便性を感じ、現状は他の商社との手配棲み分けをしています。概ね満足していますが、価格的にはもう少し頑張って頂きたいと思います。(特に大量発注時)当社は創業未だ日も浅く本格的に製品外販を始めて間もないため、現行は小ロット購入にて事足りています。しかし今後の本格的な量産体制を視野に入れるとボリュームディスカウントの必要性を感じますので是非お願いしたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/10/07
    装置の制御部品に、このインターフェイス端子台(PCX-4F40-TB34-M2-X、PCX-4F40-TB34-M2-Y)を使用しました。この端子台と三菱PLC(iQ-Rシリーズ)の入出力ユニットとの接続ケーブルには、ミスミのPLC対応ケーブル(GPN-IQFD2-WA-40)を使用しました。装置納入後、お客様から不具合などの報告はありません。問題なく使用できていると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

    インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

    インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

      低価格、省スペース欧型コネクタ端子台

      低価格、省スペース欧型コネクタ端子台

        1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

        1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

          プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

          プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

            PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

            PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

              UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

              UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

                プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

                プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

                  【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                  【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                    MWS-Bシリーズ

                    MWS-Bシリーズ

                      PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                      PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                        三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2

                        三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2

                          【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

                          【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

                            メーカー 東洋技研 東洋技研 ミスミ ワゴ ミスミ ワゴ フエニックス・コンタクト ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ
                            通常価格 3,621円 2,835円 1,228円 4,640円 2,382円 5,017円 3,938円 1,697円 3,938円 1,932円 2,510円 6,888円 2,358円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台クランプ バネ バネ ネジ - バネ - ネジ バネ ネジ ネジ ネジ バネ ネジ
                            極数(極) 40 - - - 40 - - - - - 40 20 -
                            取付方法 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 - 3.5 5 5 5 5 5
                            対応機器 PLC その他 PLC - PLC PLC - - - PLC PLC PLC -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。