(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QTM用保護キャップ【10個入り】

QTM用保護キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

キャブタイヤケーブルと電線の間にホコリがたまることを防ぎます

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+60
  • 材質:
    塩化ビニール
  • 用途:
    OA-QTM64用
  • 色:
  • 適合電線外径φ(mm):
    一段目:φ8×4本 /二段目:φ11×4本
  • 幅(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    28.5
  • 備考:
    DIP成型品のため、内側表面にエアーによる欠け等が有る場合がありますが、機能上問題ありません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QTM-64C

10

1パック

10個入り

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キャブタイヤケーブルと電線の間にホコリがたまることを防ぎます

QTM-64Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QTM用保護キャップの型番QTM-64Cのページです。
型番QTM-64Cに関する仕様情報を記載しております。

QTM用保護キャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました