(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,111円
税込単価
22,122円

接地形2P15A125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口。【...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    3

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

OAタップ6ヶ口漏電ブレーカ付 A8760の製品イメージ

OAタップ6ヶ口漏電ブレーカ付 A8760の製品イメージ

OAタップ6ヶ口漏電ブレーカ付 A8760の裏面

OAタップ6ヶ口漏電ブレーカ付 A8760の裏面

A8760の寸法図

 

(単位:mm)

 

A8760の寸法図

A8760の寸法図

部番品名材質
1BODYABS樹脂
2CAPABS樹脂
3刃受カバーユリア樹脂
4ブレーカ-
5ハンドルカバーPC樹脂
6プラグ付電源コードVCTF2.0mm2×2芯 0.75mm2×1芯
7マグネット-
8アース端子-
9コードバンド-

注意・禁止事項

  • ※ サウナやコタツの中などの温度や湿度の高いところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。
  • ※ ほこり、湿気の多いところでは、プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどきコンセントの表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。発煙や火災の原因となります。
  • ※ カバー等が割れたりしたままの状態で使用しないでください。感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に弱い状態では使用しないでください。発熱して火災の原因となります。
  • ※ 二重三重のたこ足配線はしないでください。プラグが抜け易くなり発熱して火災の原因となります。
  • ※ 刃の曲がったプラグを使用しないでください。発熱して火災の原因となります。
  • ※ プラグを中途半端の差し込み状態で使用しないでください。感電や発熱して火災の原因となります。
  • ※ 洗剤や殺虫剤をかけないでください。発煙や火災の原因となります。
  • ※ コードを固定しない!はさまない!加工しない!傷つけない!無理に曲げない!ねじらない!引っぱらない!重い物をのせない!過熱しない!コードが破損して感電や火災の原因となります。
  • ※ コードを動かすと、ついたり消えたりする場合や、コードが部分的に熱い場合は、コード内部が断線しています。発熱して火災の原因となりますので、使用しないでください。
  • ※ コードが傷ついたまま、使用しないでください。感電や火災の原因となります。
  • ※ コードを戸を介して隣の部屋へ引き回さないでください。コードが破損して感電や火災の原因となります。
  • ※ 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。感電や火災の恐れがあります。
  • ※ アースは必ず行ってください。

規格変更のお知らせ(コードバンド)

【変更内容】2020年10月より順次、コードバンドの材質の変更。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
商品タイプ
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A8760

電源タップ
15A漏電ブレーカ付(定格:15A 110V)

1個

20,111( 22,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

接地形2P15A125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口。
【特長】
・先端の平刃形プラグは、耐トラッキング性に優れる二重成形プラグ。
・過負荷/短絡によって過電流が生じた際に電流を遮断。
・漏電ブレーカ(定格感度電流15mA)を搭載。
・通電確認ができるLEDランプ付。
【用途】
・過電流が生じた際の接続機器の保護に最適。

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。

カタログ

 

Loading...

A8760で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付の型番A8760のページです。
型番A8760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

    OAタップ 4ヶ口 コード3M

    OAタップ 4ヶ口 コード3M

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

        汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ

        汎用OAタップ 抜止形2ヶ口 コード3M 平刃形プラグ・ハーネスプラグ

          マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

          マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

            マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

            マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

              OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

              OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                  安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                  安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                    安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

                      3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                      3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                        雷ガード二重構造工事用タップ

                        雷ガード二重構造工事用タップ

                          電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                          電源タップ(2P・7個口・5m) TAP-F27-5K

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム エレコム サンワサプライ
                            通常価格 20,111円 2,250円 4,100円 2,200円 7,014円 7,806円 7,138円 2,883円 14,991円 11,900円 3,569円 11,385円 3,087円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ソケット形状 A-3抜け止め - A-3抜け止め - A-3抜け止め A-3抜け止め - - - - A-3ソケット A-3抜け止め -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 - - - 15 15 -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 - - - 125 125 -
                            ケーブル長(m) 3 3 3 3 - - - - - - 2.5 - -
                            差込口個数/分割口 6 4 8 2 6 6 4 - - - - 8 -

                            OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q どのような際にブレーカが作動しますか?
                            A
                            過負荷・短絡による過電流のほか。漏電が発生した際にも電流を遮断する機能があります。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました