(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイパープラグ(平刃形)
  • 数量スライド割引

ハイパープラグ(平刃形) (レビュー)

通常価格(税別)
3,601円
税込価格
3,961円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させるハイパープラグ。
【特長】
・ボディ筐体は、耐熱性/耐油性/耐摩耗性/耐トラッキング性などに優れる難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
・アース刃を除く栓刃及び端子ねじの表面は、白金族金属であるロジウムメッキ仕様。
・同様にロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R3.5-4×3ヶ)も付属。
・電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、止めねじの材質にステンレスを使用。
・すべての金属部品に非磁性体の金属を採用。
・クリアで良質な導通を必要とする様々な環境において、優れた威力を発揮。
【用途】
・オーディオ用電源、コンピュータ、通信、放送、試験計測、レーダー、医療などに利用。

ハイパープラグ(平刃形)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    高い信頼性を有する電源タップの作成
    評価 4.0満足度:4.02019/09/30
    PC機器に使用する信頼性を最優先にした電源タップを作成するためのプラグに使用。
    電気回路上の部品は黄銅もしくは銅製であり、耐摩耗性に優れたロジウムメッキがされています。
    プラグ刃は抜き差しもあるので耐摩耗性に優れたロジウムメッキは有効です(金メッキは柔らかいので傷だらけになる)
    しかし、圧着端子までロジウムメッキするのはいかがなものかな~と。
    また、端子は3.5SQなので、可とう性やコスト、必要性を考慮すると3.5SQのケーブルを使用することは少ないのかなーと思います。
    個人的には、2SQで十分と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シールド付き電源ケーブルの製作に
    評価 5.0満足度:5.02019/03/28
    しっかりした作りで信頼感がある。端子取付用の圧着端子が付属していて,これもロジウムメッキされているのはとても良い。分解するときに外すネジ(一本)がタッピングねじなのがやや気になる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパープラグ(平刃形)

ハイパープラグ(平刃形)

    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

      コードコネクタボディ 平刃形

      コードコネクタボディ 平刃形

        プラグ 平刃形(125V・250V)

        プラグ 平刃形(125V・250V)

          プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

          プラグ (プラカバー)接地形3P 60A 引掛形

            複式機器用アウトレット(コンセント)

            複式機器用アウトレット(コンセント)

              パネル用コンセント

              パネル用コンセント

                防水形コードコネクタボディ(引掛形)

                防水形コードコネクタボディ(引掛形)

                  コードコネクタボディ(引掛形)

                  コードコネクタボディ(引掛形)

                    抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

                    抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

                      複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

                      複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

                        防水形プラグ(引掛形)

                        防水形プラグ(引掛形)

                          防水形パネルコンセント 引掛形 60A

                          防水形パネルコンセント 引掛形 60A

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 3,601円 8,255円 1,019円 781円 5,486円 1,463円 750円 1,563円 837円 1,234円 6,797円 1,298円 11,005円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 プラグ アウトレット コードコネクタボディ プラグ プラグ アウトレット アウトレット コードコネクタボディ コードコネクタボディ コードコネクタボディ アウトレット プラグ アウトレット
                            形状 接地形2P A-3平刃形 接地形2P A-3平刃形 - - 接地形3P 引掛形 - - - - 接地形2P A-3抜止形 接地形2P A-3平刃形 - -
                            定格電圧(V) 125 125 - - - - - - - 125 125 - -
                            定格電流(A) 15 15 - - 60 15 - - - 15 15 - 60
                            NEMA規格有無 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。