(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 取付リング【1~2個入り】

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 取付リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
640円 ~ 840円  特別価格 
税込価格
704円 ~ 924円  特別価格 

φ30亜鉛ダイカスト製シリーズ,アクセサリ。φ30亜鉛ダイカスト製シリーズ専用...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    スイッチ(オプション・その他)
  • 適用:
    亜鉛ダイカスト製シリーズ専用
  • 材質(本体):
    亜鉛ダイカストクロームメッキ
  • 備考:
    半ガード付には使用できません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
寸法(mm)
パック入り数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平形8角リング
W34.8×H6×M30
2

1パック

2個入り

640( 704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

突形8角リング
W34.8×H17×M30
-

1個

840円

336

( 370円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ30亜鉛ダイカスト製シリーズ,アクセサリ。
φ30亜鉛ダイカスト製シリーズ専用の取付リング(1~2個入り)。
外形:平形・突形(8角リング)。
※半ガード付きには使用不可。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 取付リング

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 取付リング

    φ30シリーズアクセサリ 取付リング

    φ30シリーズアクセサリ 取付リング

      Φ22シリーズ用 ロックリング

      Φ22シリーズ用 ロックリング

        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

        LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ カラー方向指示キャップ

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ カラー方向指示キャップ

            φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

            φ30シリーズ保守用部品 ゴムワッシャ

              φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ コンタクトブロック

              φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ コンタクトブロック

                φ25 コントロールユニット リング

                φ25 コントロールユニット リング

                  φ30 ARN形/ARNL形 モノレバースイッチ ゴムベローズ

                  φ30 ARN形/ARNL形 モノレバースイッチ ゴムベローズ

                    φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

                    φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

                      φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

                      φ22 コントロールユニットリングアダプタ(HW1E形用)

                        φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック

                        φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 取付穴プラグ

                            メーカー IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 640円 200円 24円 620円 270円 360円 880円 380円 690円 400円 890円 500円 350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            適用 亜鉛ダイカスト製シリーズ専用 - - LBシリーズ専用 - φ30シリーズ - TWSシリーズ - - HW1E用 - LBシリーズ
                            材質(本体) 亜鉛ダイカストクロームメッキ - - ポリアミド樹脂 ポリアセタール樹脂 ゴム製(合成軟式ビニル) - - ゴム製(ニトリル系) 樹脂製 ゴム製 - ポリアミド樹脂
                            備考 半ガード付には使用できません - - - - - - - - - - - -

                            φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 取付リングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました