(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ カラー方向指示キャップ【5個入り】

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ カラー方向指示キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
270円 ~ 300円
税込価格
297円 ~ 330円

【特長】・φ30亜鉛ダイカスト製シリーズのカラー方向指示キャップです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

5個入り

270( 297円 )

9日目

10

1パック

5個入り

270( 297円 )

9日目

-

1パック

5個入り

300( 330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ30亜鉛ダイカスト製シリーズのカラー方向指示キャップです

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ カラー方向指示キャップ

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ カラー方向指示キャップ

    φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

    φ16 小形コントロールユニット レバーストッパー

      小形コントロールユニット 遮光板

      小形コントロールユニット 遮光板

        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具

          ボタン(AT-400番台)

          ボタン(AT-400番台)

            小形コントロールユニット カラースクリーン

            小形コントロールユニット カラースクリーン

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ LEDユニット

                小形コントロールユニット 色板

                小形コントロールユニット 色板

                  DLシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

                  DLシリーズ マルチ・デジタリスイッチ用アクセサリ

                    マットスイッチ MS754・MS1074

                    マットスイッチ MS754・MS1074

                      マイクロスイッチ用絶縁カバー

                      マイクロスイッチ用絶縁カバー

                        MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

                        MAシリーズ アクセサリ たて列取付用ばね

                          グリップスイッチ取付金具

                          グリップスイッチ取付金具

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC IDEC 東京センサ(IDEC) オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) IDEC IDEC
                            通常価格 270円 540円 260円 180円 15円 220円 580円 160円 562円 32,889円 274円 450円 2,640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) デジタリスイッチ その他スイッチ - スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            材質(本体) ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 PBT樹脂 ステンレス - アクリル樹脂 - アクリル樹脂 - - - ステンレス SUS304
                            寸法(mm) W21×H18×D5 - - - - - - - - - - - -
                            パック入り数(個) 5 5 5 10 - - - 5 - - - 10 -

                            φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ カラー方向指示キャップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            保全部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/12
                            スイッチの一部分が破損したためスイッチごと購入しなければならないのかと
                            思っていましたが、オプション品があって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品(機械)の補修用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/08
                            単価が安い為、一般の部品商社が取り扱いたがらない部品の一つではないでしょうか。
                            既存の取引先商社に掛け合ってもらちがあかないのでミスミで注文しました。納期も最短で届いたので非常に満足です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました