(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,410円
税込単価
2,651円

【特長】・パネル前面から丸リングの締付けに使用します。・OR-12形。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名仕様型番最小発注数量
リングレンチゴム製
(ニトリル系)
OR-121個

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OR-12

1個

2,410( 2,651円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル前面から丸リングの締付けに使用します。
・OR-12形。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

OR-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)の型番OR-12のページです。
型番OR-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

    フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

    フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

      OR-14形工具リングレンチ

      OR-14形工具リングレンチ

        φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

        φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

          φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

          φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

            TWST-T1形 角形ユニット取付工具

            TWST-T1形 角形ユニット取付工具

              OR-77形ランプ交換工具

              OR-77形ランプ交換工具

                φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット  レンズ引外工具

                φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ引外工具

                  φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)

                  φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)

                    コントロールユニットロックナット締付工具

                    コントロールユニットロックナット締付工具

                      φ16H6シリーズアクセサリ ランプ交換工具(OR-44形)

                      φ16H6シリーズアクセサリ ランプ交換工具(OR-44形)

                        φ25 コントロールユニット コンタクトブロック引外工具

                        φ25 コントロールユニット コンタクトブロック引外工具

                          小形コントロールユニット ランプホルダ引外工具

                          小形コントロールユニット ランプホルダ引外工具

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 2,410円 126円 2,610円 2,200円 330円 310円 80円 150円 430円 2,420円 90円 460円 169円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具 締付レンチ・締付工具 締付レンチ・締付工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 取り外し工具・交換工具 取り外し工具・交換工具
                            適用 KF/TWS/UZ/φ30シリーズ 備考欄参照 φ22シリーズ/φ25シリーズ/密着取付用 LW/フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ - TWS/XN/HNシリーズ A6シリーズ 備考欄参照 - - L6/H6/CB2/SLC30/SLC40/SwitchNet L6シリーズ TWSシリーズ MCシリーズ
                            材質(本体) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) ゴム製(ニトリル系) 金属製(黄銅・ニッケルメッキ) 金属製(黄銅・ニッケルメッキ) 鋼・亜鉛メッキ ゴム製(ニトリル系) 金属製(ステンレス) 鋼・ニッケルメッキ 金属製(黄銅) ゴム製(ニトリル系) 鋼・亜鉛メッキ/ゴム製(ニトリル系) ステンレス

                            KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器の締め付け
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/23
                            30Φの機器取付けに購入しました。ゴムなので滑ることなくしっかり締まります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました