CWシリーズ保守用部品。鍵付セレクタスイッチ用板鍵。金属製(亜鉛:ニッケルメッ...
品名 | 仕様・外形寸法 | 型番 | 最小発注数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スペアキー (板鍵) リパーシブルタイプ 単方向挿入タイプ | 金属製 (亜鉛:ニッケルメッキ) | LA9Z-SK-□PN02 | 1バック (同種2個入り) | □:鍵ナンバー指定記号 0H 標準鍵 (リバーシブルタイプ) 鍵ナンパーちがい 1H~2H リパーシブルタイプ 3H~6H 単方向挿入タイプ |
Loading...
CWシリーズ保守用部品。
鍵付セレクタスイッチ用板鍵。
金属製(亜鉛:ニッケルメッキ)1パック同種2個入。
LA9Z-SK-0HPN02で型番確定
鍵付セレクタスイッチ用板鍵の型番LA9Z-SK-0HPN02のページです。
型番LA9Z-SK-0HPN02に関する仕様情報を記載しております。