(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ レンズユニット取外工具

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ レンズユニット取外工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

【特長】・レンズユニット取外し時に使用します。・フラッシュシルエットスイッチ正...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取り外し工具・交換工具
  • 適用:
    フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ
  • 材質(本体):
    ゴム製(リングは金属)
  • 外径(mm):
    φ18
  • 厚さ(mm):
    10
  • 備考:
    フラッシュシルエットスイッチ以外の適用機種は、SLC30/40シリーズ、SLDNシリーズ、SLDシリーズになります。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-S01

3個

220( 242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズユニット取外し時に使用します。
・フラッシュシルエットスイッチ正角形専用です。
・レンズとガードが一体になったスイッチガード付レンズを標準のレンズと取り替えることによりスイッチガード仕様になります(取付方法は標準のレンズと同じです)。
・オルタネイト形には使用できません。
・ガードはレンズと一緒に外れます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

MT-S01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ レンズユニット取外工具の型番MT-S01のページです。
型番MT-S01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ レンズユニット取外工具

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ レンズユニット取外工具

    小形コントロールユニット ランプホルダ引外工具

    小形コントロールユニット ランプホルダ引外工具

      KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

      KF形ソレノイドロック付鍵スイッチ用リングレンチ(OR-12形)

        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット  レンズ引外工具

        φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ引外工具

          TWST-T1形 角形ユニット取付工具

          TWST-T1形 角形ユニット取付工具

            フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

            フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)

              治具類(AT-100番台)

              治具類(AT-100番台)

                小形コントロールユニット 渡り配線切断工具

                小形コントロールユニット 渡り配線切断工具

                  φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

                  φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具

                    φ25 コントロールユニット コンタクトブロック引外工具

                    φ25 コントロールユニット コンタクトブロック引外工具

                      φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

                      φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具

                        押ボタンスイッチ用工具

                        押ボタンスイッチ用工具

                          コントロールユニットロックナット締付工具

                          コントロールユニットロックナット締付工具

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC
                            通常価格 220円 169円 2,410円 150円 310円 126円 123円 650円 330円 460円 2,200円 148円 2,420円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取り外し工具・交換工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 - 渡り配線切断工具 締付レンチ・締付工具 取り外し工具・交換工具 締付レンチ・締付工具 - 締付レンチ・締付工具
                            適用 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ MCシリーズ KF/TWS/UZ/φ30シリーズ 備考欄参照 TWS/XN/HNシリーズ 備考欄参照 - MC3D形 - TWSシリーズ LW/フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ - -
                            材質(本体) ゴム製(リングは金属) ステンレス ゴム製(ニトリル系) 金属製(ステンレス) 鋼・亜鉛メッキ ゴム製(ニトリル系) - 金属製銅ニッケル 金属製(黄銅・ニッケルメッキ) 鋼・亜鉛メッキ/ゴム製(ニトリル系) 金属製(黄銅・ニッケルメッキ) - 金属製(黄銅)
                            外径(mm) φ18 - - - - - - - - - φ25.4 - -
                            厚さ(mm) 10 - - - - - - - - - - - -

                            LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ レンズユニット取外工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました