φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ。安全性耐環境性を重視したHeav...
標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
---|---|---|
使用周囲湿度:45~85%RH (ただし、結露しないこと) | ||
保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||
接触抵抗 | 50mΩ以下 (初期値) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 充電部と非充電部間AC2500-1分間 | |
耐振動 | 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm |
耐久 | 30Hz、片振幅1.5mm | |
耐衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 |
耐久 | 1,000m/s2 | |
機械的寿命 | セレクタスイッチ:50万回以上 | |
電気的寿命 | セレクタスイッチ:50万回以上 (注2) (注2) 開閉頻度1,200回/時、使用率40%で開閉。 | |
質量(約) | 97g (ASLS22222DN) |
φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。
●実施時期
対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
---|---|---|
φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合
○HW パイロットドーム形の場合
Loading...
φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ。
安全性耐環境性を重視したHeavy Type(ヘビータイプ)のφ25シリーズ。
フィンガープロテクション構造のSS端子採用。
【特長】
・端子カバー不要。
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
・UL,CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)。
Loading...
ASLS21620DNGで型番確定
φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチの型番ASLS21620DNGのページです。
型番ASLS21620DNGに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ASLS22211DNG |
ASLS22611DNG |
ASLS22620DNG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 照光 | 接点構成(キーロック、セレクタ) | ノッチ数 | 停止・リターン | 代表規格 | 寸法 奥行 (mm) | 仕様 | 接点 | ノッチ角度 (度) | 照光色/ボタン色 | 使用電圧 (V) | 接点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,830円 ( 4,213円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [有] LED | 1a1b | 2 | 各位置停止 | UL / TUV / CCC / CSA | 94.9 | 回路番号指定不要 | 銀 | 90 | 緑 | AC/DC24 | 2 | |
4,690円 ( 5,159円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [有] LED | 1a1b | 2 | 各位置停止 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 105 | 回路番号指定不要 | 銀 | 90 | 緑 | AC200/220 | 2 | |
4,690円 ( 5,159円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [有] LED | 2a | 2 | 各位置停止 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 105 | 回路番号指定不要 | 銀 | 90 | 緑 | AC200/220 | 2 |