(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASBD211N-A03B
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 SELECTOR SWITCH

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 ASBD211N-A03B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。【特長】・保護...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    φ30.5
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • ノッチ数:
    2
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • 代表規格:
    CE / UL / CCC / CSA
  • 仕様:
    亜鉛ダイカスト製
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    10
  • 接点:
  • ノッチ角度(度):
    90
  • ロック着脱方式:
  • 特記:
    カタログ参照必須(動作種別)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • Φ30コントロールユニットにて、1月出荷分よりリニューアルされます。
    詳細は下記「商品情報」をご参照ください。

型番

ASBD211N-A03B 解除

Loading...

ASBD211N-A03B の仕様・寸法情報

商品情報

【 Φ30コントロールユニット リニューアルのご案内 】

・本シリーズは、2017年1月より順次リニューアル品に変更となります。詳細はメーカーHPにてご確認ください → (リンク)

・本商品ページの商品画像・仕様情報・カタログPDFは、リニューアル前の情報となります。最新情報はメーカーHPにてご確認ください

・本商品ページの商品画像・仕様情報については、2017年1月以降に順次更新する予定です

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
操作部形状
照光色/ボタン色
接点数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASBD211N-A03B

1a1b
40
40
78
リング形
2
10

1個

3,080( 3,388円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。
【特長】
・保護構造は防噴流IP65(IEC60529)。
・主要機種はUL、CSA認証およびEN規格の適合品。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • Φ30コントロールユニットにて、1月出荷分よりリニューアルされます。
    詳細は下記「商品情報」をご参照ください。

カタログ

Loading...

ASBD211N-A03Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形の型番ASBD211N-A03Bのページです。
型番ASBD211N-A03Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

      φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

      φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光セレクタスイッチ  受金BA9S

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光セレクタスイッチ 受金BA9S

            Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

            Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

              Φ30 セレクタスイッチ AR30形

              Φ30 セレクタスイッチ AR30形

                φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                  φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

                  φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

                    Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                    Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                      Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                      Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

                        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

                          φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                          φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 3,080円 1,750円 3,040円 1,700円 3,540円 2,640円 758円 890円 3,190円 2,530円 2,080円 1,040円 3,300円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ - セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 -
                            取付穴 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ22 φ22 φ30.5 φ22 φ30.5 φ22
                            照光 - LED - - - LED
                            鍵付き -

                            φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASBD222N-A08G
                            ASBD222N-E10B
                            ASBD222N-F10B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接点構成(キーロック、セレクタ) 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            操作部形状 照光色/ボタン色 接点数

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            1個 -

                            9日目

                            102a2b4040101リング形4

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            1個 -

                            9日目

                            102a2b4040101リング形4

                            3,960円

                            ( 4,356円 )
                            1個 -

                            9日目

                            102a2b4040101リング形4

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました