(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASD2L10N
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル SELECTOR SWITCH

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル ASD2L10N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,700円 ~ 3,540円
税込価格
1,870円 ~ 3,894円

パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。【特長】・保護...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    φ30.5
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • 寸法 縦(mm):
    40
  • 寸法 横(mm):
    40
  • 仕様:
    亜鉛ダイカスト製
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    10
  • ロック着脱方式:

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ASD2L10N 解除

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
停止・リターン
代表規格
寸法 奥行(mm)
接点
ノッチ角度(度)
接点数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ASD2L10N

1a
2
各位置停止
CE / UL / CCC / CSA
74.5
90
1
-

1個

1,700( 1,870円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。
【特長】
・保護構造は防噴流IP65(IEC 60529)。
・主要機種はUL 、CSA 認証およびEN規格の適合品。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

      φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光セレクタスイッチ  受金BA9S

      φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光セレクタスイッチ 受金BA9S

        Φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット鍵付セレクタスイッチ

        Φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット鍵付セレクタスイッチ

          コントロールユニット カムスイッチ

          コントロールユニット カムスイッチ

            キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

            キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

                φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

                  Lorlin ロータリスイッチ 16極 パネルマウント BCKS1002RS

                  Lorlin ロータリスイッチ 16極 パネルマウント BCKS1002RS

                    Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CKF1050

                    Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CKF1050

                      Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1048RS

                      Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1048RS

                        φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                        φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                          メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC LORLIN LORLIN LORLIN IDEC
                          通常価格 1,700円 3,080円 3,540円 2,750円 9,578円 1,595円 3,550円 3,300円 3,046円 2,350円 2,334円 3,040円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ キー形セレクタスイッチ キーロックスイッチ セレクタ - - - キーロックスイッチ
                          形状 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸形 - - - - - 丸型
                          取付穴 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ16.2 M30 φ30.5 - φ22 - - - φ30.5
                          照光 - - LED - - -
                          鍵付き - - -

                          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました