(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形
  • 数量スライド割引

φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形 (レビュー)

通常価格(税別)
3,040円 ~ 3,540円
税込価格
3,344円 ~ 3,894円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。
【特長】
・保護構造は防噴流IP65(IEC 60529)。
・主要機種はUL 、CSA 認証およびEN規格の適合品。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形のレビュー

評価 1 平均満足度:1.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械操作
    評価 1.0満足度:1.02017/09/25
    納期40日は有りえないと思います。他店Мでは納期3日だったので、そちらに注文しました。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    情報更新のタイミングにタイムラグが発生しておりました。現在、こちらの問題は解決しております。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

      φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

      φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光セレクタスイッチ  受金BA9S

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光セレクタスイッチ 受金BA9S

            Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

            Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

              φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

              φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

                Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                  φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                  φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                    φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                    φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                      Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

                      Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

                        Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

                        Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

                          Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                          Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 3,040円 1,700円 1,750円 3,080円 3,540円 2,640円 3,190円 2,080円 890円 3,830円 1,040円 780円 2,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            取付穴 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ22 φ22 φ22 φ25.5 φ30.5 φ22 φ30.5
                            照光 - LED - - - -
                            鍵付き

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。