φ30シリーズ照光セレクタスイッチASLD形受金BA9S。パネルへの取付強度が...
セレクタスイッチ | 項目 | コンタクトブロック |
---|---|---|
BST形(φ30シリーズ) | ||
定格絶縁電圧 | 600V | |
定格通電電流 | 10A | |
使用負荷種別に基づいた接点定格 JIS C8201-5-1 IEC60947-5-1 | AC-15 (A600) DC-13 (P600) |
使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流
使用電圧 | 24V | 48V | 50V | 110V | 220V | 440V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用電流 | 交流 50/60Hz | AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等 | 10A | - | 10A | 10A | 6A | 2A |
AC-15 交流電磁負荷 (>72VA) の制御等 | 10A | - | 7A | 5A | 3A | 1A | ||
直流 | DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等 | 10A | 5A | - | 2.2A | 1.1A | - | |
DC-13 直流電磁石の制御等 | 5A | 2A | - | 1.1A | 0.6A | - |
注)使用電流はJIS C8201-5-1の投入および遮断電流容量による級別を表示しています。
・最小適応負荷(参考値)=AC/DC3V ・5mA (使用可能領域は、使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。
●実施時期
対象シリーズ | 実施概要 | 実施時期 |
---|---|---|
φ22HW シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 |
保守用レンズの色目変更 | 2019年11月生産分より順次実施 | |
内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
φ22TW シリーズ φ30TWN/TWNDシリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年5月生産分より順次実施 | |
φ25TWS シリーズ | 製品レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 |
保守用レンズの色目変更 | 2020年3月生産分より順次実施 | |
内蔵LED球および保守用LED球の変更 | 2020年10月生産分より順次実施 |
●変更内容
○HW パイロット角平形の場合
○HW パイロットドーム形の場合
Loading...
φ30シリーズ照光セレクタスイッチASLD形受金BA9S。
パネルへの取付強度が要求される用途や、北米向輸出機械などに最適。
【特長】
・保護構造は防噴流IP65(IEC 60529)。
・主要機種はUL 、CSA 認証およびEN規格の適合品。
ASLD21611DNAで型番確定
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光セレクタスイッチ 受金BA9Sの型番ASLD21611DNAのページです。
型番ASLD21611DNAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ASLD212611DNG |
ASLD21611DNG |
ASLD21620DNA |
ASLD21620DNG |
ASLD21620DNY |
ASLD22211DNR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 照光 | 接点構成(キーロック、セレクタ) | ノッチ数 | 停止・リターン | 代表規格 | 寸法 奥行 (mm) | 接点 | ノッチ角度 (度) | 照光色/ボタン色 | 使用電圧 (V) | 接点数 | 特記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,390円 ( 4,829円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | [有] LED | 1a1b | 2 | [リターン] 右リターン | CE / UL / CCC / CSA | 125.5 | 銀 | 90 | 緑 | AC200/220 | 2 | - | |
4,390円 ( 4,829円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | [有] LED | 1a1b | 2 | 各位置停止 | CE / UL / CCC / CSA | 125.5 | 銀 | 90 | 緑 | AC100/110 | 2 | - | |
4,390円 ( 4,829円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | [有] LED | 2a | 2 | 各位置停止 | CE / UL / CCC / CSA | 125.5 | 銀 | 90 | アンバー | AC100/110 | 2 | - | |
4,390円 ( 4,829円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | [有] LED | 2a | 2 | 各位置停止 | CE / UL / CCC / CSA | 125.5 | 銀 | 90 | 緑 | AC100/110 | 2 | - | |
4,390円 ( 4,829円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | [有] LED | 2a | 2 | 各位置停止 | CE / UL / CCC / CSA | 125.5 | 銀 | 90 | 黄 | AC100/110 | 2 | 照光色Y(黄)のユニットにはPW(ピュアホワイト)のLED球を内蔵しています。 | |
3,540円 ( 3,894円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | [有] LED | 1a1b | 2 | 各位置停止 | CE / UL / CCC / CSA | 91 | 銀 | 90 | 赤 | AC/DC24 | 2 | - |